Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Fonksiyonel Güvenlik

Questa One Sim FX

Questa One Sim FX, otomotiv sistemlerinin güvenilirliğini ve güvenliğini sağlayan rastgele donanım hatalarını azaltmak için yüksek performanslı bir hata simülatörüdür. Questa One Sim FX, tasarımınızın ISO 26262 otomotiv güvenlik standardında belirtilen katı hata enjeksiyon gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını doğrular.

Neden Questa One İşlevsel güvenlik için Sim FX?

Questa One Sim FX, karmaşık otomotiv tasarımlarında etkili hata simülasyonu için yüksek performanslı bir araçtır. Hataları doğru bir şekilde tanımlamak ve sınıflandırmak için RTL ve GLS'ye arızaları enjekte eder. Optimize edilmiş hata listeleri ve test sıralaması, kampanyanın hızlı kapatılması için güvenlik doğrulama sürecini hızlandırır.

Hızlı arıza kapatma

Arıza

kampanyasının kapatılmasını hızlandıran daha hızlı ve daha verimli arıza tespiti için bilgi işlem şebekesinin gücünden yararlanan RTL ve GLS'de paralel hata simülasyonları.

Yerel testbench desteği

Yerel test tezgahı desteği, simülasyon ortamıyla kesintisiz entegrasyon sağlar, test tezgahındaki kapsamlı değişiklikleri azaltır ve hata simülasyon sürecinin minimum kurulum değişikliği ile başlatılabilmesini sağlar.

Geliştirilmiş arıza kapsamı

Ar@@

ızaları tespit etmedeki etkinliklerine göre sıralama testleri, en kritik ve tespit edilmesi zor arızaların ilk önce çalıştırılmasını sağlar ve bu da daha yüksek genel arıza kapsamına yol açar.

Questa One Sim FX

Arıza simülasyonu ile otomotiv güvenliği

Questa One Sim FX, tasarımlarınızı optimum güvenlik için doğrulamanızı sağlayan gelişmiş optimizasyon metodolojilerinden yararlanan güçlü bir hata simülatörüdür. Arızaları enjekte ederek ve etkilerini simüle ederek tasarımlarınızın ISO 26262 standardında belirtilen zorlu gereksinimleri karşıladığını doğrulayabilirsiniz. Questa One Sim FX ayrıca hata kampanyalarını hızlı bir şekilde kapatmak için ayrıntılı raporlar ve hata ayıklama yetenekleri sağlar.

Questa One İşlevsel güvenlik için Sim FX

Bilginizi derinleştirin Questa One Sim FX

Destek Merkezi

Siemens EDA, dünya standartlarında müşteri desteği sunuyor Questa One Sim FX ve tüm ürünlerimiz.

Doğrulama Akademisi

Doğrulama Akademisi, bir kuruluşun işlevsel doğrulama süreci yeteneklerini olgunlaştırmak için gerekli becerileri sağlayarak üst düzey değer önerileri ile düşük seviyeli ayrıntılar arasında metodolojik bir köprü sağlar.

Doğrulama Ufuklar blogu

Gelişmiş fonksiyonel doğrulama teknolojilerinin anlaşılmasına ve bunların en etkili şekilde nasıl uygulanacağına yardımcı olmak için kavramlar, değerler, standartlar, metodolojiler ve örnekler hakkında içgörüler ve güncellemeler için blogumuzu ziyaret edin.