PowerPro'nun otomatik optimizasyonu, bugün piyasada bulunan tek gerçekten yetenekli, üretim kanıtlanmış otomatik düşük güçlü RTL optimizasyon çözümüdür. Derin sıralı analiz motorlarına dayanarak, gücü önemli ölçüde optimize etmeyi ve ardından güç optimize edilmiş RTL'yi otomatik olarak yazmayı sağlayan en etkili saat geçidi ve bellek geçidini bulabilir. Ayrıca, sıralı bir mantık denklik kontrolü çözümü olan SLEC-Pro'yu kurmak için bir komut dosyası oluşturur ve kullanıcıların orijinal RTL'sini PowerPro'nun otomatik olarak oluşturulan düşük güçlü RTL'si ile karşılaştırmak için otomatik olarak resmi doğrulama çalıştırır, düşük güç değişiklikleri için doğrulama çabasını önemli ölçüde azaltır ve RTL tasarım ekipleri için çok katlı verimlilik iyileştirmeleri sağlar.
PowerPro Automatic Power Optimization
Karmaşık işlevsellik ve yüksek performans, RTL tasarımcıları için birincil zorluklardır, dikkat edilmezse güç son dakika sürprizi olabilir. Bant çekme için sıkı programlarla, otomatik bir güç optimizasyonu çözümü tasarım ekipleri için hayat kurtarıcı olabilir.
Otomatik Güç Optimizasyonu
- Tam otomatik, basmalı düğmeli düşük güçlü RTL üretimi
- PowerPro tarafından oluşturulan etkinleştirme mantığı için otomatik RTL oluşturma stilini yapılandırma yeteneği
- Kullanıcının orijinal RTL'si, girinti ve boşluk el değmemiş ve korunmuş
- Etkilenen saat kapılarını veya bellek kapılarını geçersiz kılmak için ECO akışı
RTL güç optimizasyonu, PC grafikleri, görsel bilgi işlem ve uygulama işlemcileri için yüksek performanslı, düşük güçlü tasarım metodolojimizde kritik bir adımdır.
PowerPro isteğe bağlı eğitim
PowerPro'yu hem RTL hem de geçit düzeyinde güç analizi/tahmini için nasıl kullanacağınızı ve mümkün olan en düşük tasarım gücü için RTL geliştirme sırasında gücü nasıl optimize edeceğinizi öğrenin.
PowerPro desteği
Ayrıntılı belgelere, sürümlere, kaynaklara ve daha fazlasına erişin.
IC tasarım topluluğuna katılın
Yeni konular, özellikler, içerik ve teknik uzmanlar hakkındaki tartışmaya katılın.
EDA danışmanlığı
Geliştirme ve tasarım deneyimi ve metodoloji uzmanlığının benzersiz bir karışımıyla karmaşık teknoloji ve kurumsal zorlukları ele alarak maksimum iş etkisine ulaşmanıza yardımcı olur.