Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SICHARGE RC?

SICHARGE RC DC şarj ailemiz, evde, işte, şarj istasyonlarında veya büyük ölçekli depolarda olsun, çok çeşitli araçlara ve her türlü uygulama türüne hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Şarj etmenin ne zaman ve nerede en makul ve verimli olduğu rotalara, şarj programlarına ve elektrikli araçların konumuna bağlıdır. Modüler tasarımı, çoklu bağlantı seçenekleri ve dinamik şarj çözümleri, alan kısıtlamaları olan mevcut şarj altyapıları içinde bile kolay entegrasyon sağlar.

Temel avantajlar

Simge geleceğe hazır olma

Geleceğe hazır

Modüler yükseltilebilir sistemler; Çok çeşitli mevcut ve gelecekteki elektrikli araçlarla uyumludur.

Simge Esnekliği (mavi arka plan)

Esneklik

Çoklu bağlantı seçenekleri ile şarj gücünün akıllı ve dinamik dağılımı.

Simge Güvenilirliği

Güvenilirlik

Yüksek kullanılabilirlik ile ürün yelpazesinde tutarlı yüksek performans.

simge-emniyet-kullanılabilirliği

Emniyet

IP54 test edilmiştir; Kolay kesme için Acil Durdurma düğmesi.

SICHARGE RC - Elektrikli filolar için DC şarj cihazları

Sicharge-RC-30-Hindistan

SİCHARGE RC 30

Kompakt DC Duvar Kutusu şarj cihazı

1 x CCS2 şarj kablosuna sahip DC Duvar Kutusu şarj cihazı, perakende satış noktalarında, ticari binalarda ve konut topluluklarında varış yeri şarjı için idealdir.

Sicharge-RC-60-Hindistan

SİCHARGE RC 60

Düşük ayak izi DC genel şarj cihazı

Halka açık şarj istasyonları için uygun 2 x CCS2 çıkış kablolarına sahip DC genel şarj cihazı

Sicharge-RC-60-Hindistan

YUVA RC 120

Hızlı şarjlı DC genel şarj cihazı

Karayolu şarj istasyonları, EBUS/eTruck depoları ve terminalleri için uygun 2 x CCS2* çıkış kablolarına sahip DC genel hızlı şarj cihazı.

SiCharge-RC-180-Hindistan

YUVA RC 180

SICHARGE RC 180 - Süper hızlı şarj eden DC genel şarj cihazı

EBUS/eTruck depoları ve yüksek güçlü genel şarj gereksinimleri için uygun 2 x CCS2* çıkış kablolarına sahip DC genel süper hızlı şarj cihazı.

Sicharge-RC-240-Hindistan

SİCHARGE RC 240

SICHARGE RC 240 - Ultra hızlı şarjlı DC genel şarj cihazı

EBUS/eTruck depoları ve yüksek güçlü genel şarj gereksinimleri için uygun 2 x CCS2* çıkış kablolarına sahip 240 kW DC genel ultra hızlı şarj cihazı.

Ayrıca ilginizi çekebilir

Kentsel peyzajın önünde iki şarj sütunu ve bir mobil şarj ünitesi

eMobility İş Ortağı Programı

Leicester'daki FirstBus deposunda eBus filosu

Referanslar ve hikayeler