Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

20.000'den fazla şarj cihazı kuruldu. 800'den fazla proje teslim edildi.

Dünya çapında depo ve kamuya açık şarj altyapısının elektrikli hale getirilmesinde kanıtlanmış uzmanlık

E-mobiliteyi günlük hayata entegre etme vizyonumuzu paylaşan öncüler ve ileriye dönük ortaklarla çalışıyoruz. Donanım, yazılım ve hizmetleri birleştiren entegre yaklaşımımızın şarj zorluklarını nasıl güvenilir, ölçeklenebilir altyapı çözümlerine dönüştürdüğünü gösteren seçilmiş müşteri örneklerini keşfedin.

Hikayelerimizi keşfedin...


OTOBÜS

Transport UK Londra Otobüsü

Zorluk:

Londra'daki tarihi bir şehir içi otobüs deposunu elektrikli hale getirirken, 34 otobüsün aynı anda şarj olmasını sağlayın ve yükseltme boyunca depoyu tamamen çalışır durumda tutun.

Çözüm:

Walworth Depot için şarj altyapısı, yeni bir trafo merkezi, güç dağıtım şalt sistemi ve esnek bir bara sistemi içeren entegre bir depo çözümü sunduk. DepotFinity, finansman seçenekleri ve servis desteği ile birleşen çözüm, %99'dan fazla şarj cihazı kullanılabilirliği ile güvenilir operasyonların sağlanmasına yardımcı olur.

Çift katlı bir otobüs, Londra
Hamburg otobüs deposunda birkaç Hochbahn otobüsü dizildi.

Hamburger Kayak Teleferiği

Zorluk:

Hamburg, sürdürülebilir mobilitenin öncüsüdür. 2030'ların başında, HOCHBAHN filosunun tamamı farklı depo gereksinimlerine göre uyarlanmış şarj çözümleri gerektiren sıfır emisyonlu sürücülere geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Çözüm:

Altı HOCHBAHN tesisini 370 şarj noktasıyla donattık, yerinde gereksinimlere göre uyarlanmış ve özel bir servis sözleşmesi ile desteklenen şarj çözümleri sunduk.

KAMYON

Nanno Janssen

Zorluk:

Büyüyen bir eTruck filosu için geleceğe hazır bir depo şarj kurulumu ile bölgesel ve uzun mesafeli taşımacılık operasyonlarını elektriklendirmede bir lojistik şirketini destekleyin.

Çözüm:

Leer deposunda toplamda 20 şarj noktasına sahip 10 SICHARGE D şarj cihazı kurduk. Çözüm, büyüyen eTruck filosu için verimli şarjı desteklemek için enerji yönetimi, 1,2 MW pil depolama ve 800 kW güneş enerjisini birleştiriyor.

Nanno Janssen tesisinin şarj pompalarında dört elektrikli yarı kamyonun ariel görünümü.
Halka açık, yüksek hızlı şarj istasyonunda elektrikli bir SUV'yi şarj eden bir adam.

HALKA AÇIK

Ortner

Zorluk:

Hızlı şarjı entegre bir enerji konseptiyle birleştiren elektrikli otomobiller ve kamyonlar için yüksek trafikli bir halka açık şarj merkezi geliştirin.

Çözüm:

Yukarı Avusturya'da 1,5 MW pil depolama, 800 kW güneş enerjisi ve 3 MW kurulu kapasite ile desteklenen 20 şarj noktasına sahip 10 şarj cihazı teslim ettik. Hub ayrıca, tesis genelinde enerji yönetimini optimize etmeye yardımcı olmak için Siemens EA'yı entegre ediyor.

Eİİ

Zorluk:

Halka açık park yerlerini ölçeklenebilir yüksek güçlü şarj altyapısıyla donatırken Danimarka genelinde ülke çapında bir hızlı şarj ağı oluşturun.

Çözüm:

İlk piyasaya sürülme için, maksimum çalışma süresi için uzun vadeli bir servis sözleşmesiyle desteklenen 75 SICHARGE D 240/300 kW şarj cihazı ve 30 dağıtıcı tedarik ettik. Çerçeve anlaşması ayrıca ağı daha da genişletmek için gelecekteki 400 kW'lık şarj cihazlarını da sağlar.

Danimarka'da bulunan iki adet EWII elektrikli şarj pompası.

Kuzey Avrupa'nın en modern enerji merkezi

Şirket:Sparq Teknoloji Grubu

Konum:İsveç

Siemens Yazılımı:Siemens Ürünleri - E-mobilite