Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SICHARGE-D?

SICHARGE-D, EV'lerinizi hızlı bir şekilde şarj etmek için 400 kW güç sağlar. Akıllı sistemi, bu yüksek gücü tam olarak ihtiyacınız olan yere dinamik olarak tahsis ederek şarj sürelerini kısaltır ve verimi en üst düzeye çıkarır. Bu kompakt şarj çözümü, EV altyapınıza hız ve verimlilik getirir.

SICHARGE-D aşağıdakiler için mükemmeldir:

  • Binek araç şarjı: Kentsel kurulumlar için EMC emisyon sınıfı B ile 500 A'ya kadar sağlayan uygun maliyetli soğutmasız kablolardan yararlanın.
  • Ağır hizmet tipi araç şarjı: 7 metreye kadar sıvı soğutmalı kablolarla tek bir çıkışta 400 kW/600 A'ya kadar sürekli çıkış elde edin.

Bir bakışta teknik özellikler:

  • Sicharge-D 400 DC Şarj Cihazı: Dinamik ve verimli SICHARGE D kompakt şarj cihazı (modeller 160 ila 400 kW arasında mevcuttur)
  • Sicharge-D Dispenseri: SICHARGE-D ortamına tamamen entegre edilmiştir, iki ek DC çıkışı, kompakt, özelleştirilebilir ve kolay önden erişim.

Temel faydalar

Olağanüstü performans elde edin

400 kW sürekli çıkış ve çıkış başına 600 A'ya kadar çok çeşitli EV'leri şarj edebilirsiniz. Tam dinamik güç tahsisi, çok yönlü kolaylıkla birleştiğinde şarjı optimize eder ve karlılığınızı artırır.

Esnekliği koruyun

Herhangi bir prizden verimli şarj için uyarlanabilir güç seviyeleriyle tamamen dinamik şarja erişin. SICHARGE-D, 160 kW ile 400 kW arasında modeller ve her uygulama için uyarlanmış geniş bir seçenek yelpazesine sahiptir.

Yönetimi basitleştirin

Sifinity Connect paketi (belirli ülkelerde mevcuttur) iki yıl boyunca SICHARGE-D ile otomatik olarak dahil edilir. Altyapınızın yönetimini basitleştirecek ve şeffaflığı, kontrolü ve kullanılabilirliği artıracaksınız.

Öne çıkan yetenekler