Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

EasyWOOD NC hizmetini destekleyen: DDX

DDX, CNC işleme merkezleri için CAD/CAM yazılımının geliştirilmesinde uzmanlaşmış uluslararası bir şirkettir. Grup, 2001 yılından bu yana ahşap, taş, cam ve kompozit malzeme operatörlerine yenilikçi, güvenilir ve kullanımı kolay yazılımlar sunmaktadır.<br/>Ayrıca, tüm dünyada 10.000'den fazla müşterinin üretken hedeflerine ulaşmalarını ve daha yüksek verimlilik standartlarına ulaşmalarını sağlayarak günlük zorluklarını aşmalarına yardımcı olurlar.<br/>DDX Genel Merkezi, Brembate di Sopra'da (Bergamo, İtalya) bulunmaktadır. Ayrıca Almanya, İspanya, Fransa ve İsviçre'de dört şubesi ile yerel olarak mevcutturlar. Bu, ticari, teknik ve destek açısından sürekli yerinde yardım sağlar.

Neden CNC ağaç işleme için dokunmatik tabanlı CAD/CAM yazılımımızdır.?

EasyWood NC, tasarım, işleme ve kontrolü doğrudan CNC makinelerine getiren yerleşik CAD/CAM çözümümüzdür. Ağaç işçileri, mobilya ve dolap üreticileri için tasarlanan bu ürün, dokunmatik arayüz, gelişmiş takım yönetimi, 3D simülasyon ve 5 eksenli destek ile üretimi basitleştirir. Bu özellikler sayesinde, herhangi bir ağaç işleme iş akışında verimliliği, doğruluğu ve kullanım kolaylığını artırır.

Avantajlar

  • EasyWood NC ile doğrudan makine arayüzünden gerçek zamanlı teknik desteğe erişebilirsiniz. Daha sonra sorunları hızlı bir şekilde çözebilir, makine arıza süresini en aza indirebilir ve iş akışınızı kesintiye uğratmadan üretimin sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz.
  • Parametrik projenizi tamamlamak ve işlemek için gereken malzeme, donanım ve ekipmanlarla üretim listelerini kolayca oluşturun ve yönetin. Kurulum süresini azaltmak ve iş düzenlemeyi hızlandırmak için boyutları veya değişkenleri tek bir tıklamayla ayarlayın.
  • EasyWood NC, tüm takımlarınızı doğrudan CNC tezgahına yerleştirmenizi, düzenlemenizi ve optimize etmenizi sağlar. Bu, daha yüksek işleme verimliliği için takım ömrünü uzatırken daha yüksek hassasiyet elde etmenize yardımcı olacaktır.

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ön Koşullar

1280x1024 çözünürlüklü veya 1920 × 1080 Full HD çözünürlüklü 17″ monitör

INTEL® Core™ i3 (veya eşdeğeri) 32 veya 64 bit veya INTEL® Core™ i7 işlemci

Sabit diskte veya SSD'de 40 GB kullanılabilir

2 GB veya 8 GB (veya üstü)

OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX serisi veya AMD Radeon™ RX serisi uyumlu

Microsoft® Windows® 10 (Windows 7 SP1 ve Windows 8 için sınırlı destek)

Bulut tabanlı lisans yönetimi için İnternet bağlantısı gereklidir