Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

EasyWOOD hizmetini destekleyen: DDX

DDX, CNC işleme merkezleri için CAD/CAM yazılımının geliştirilmesinde uzmanlaşmış uluslararası bir şirkettir. Grup, 2001 yılından bu yana ahşap, taş, cam ve kompozit malzeme operatörlerine yenilikçi, güvenilir ve kullanımı kolay yazılımlar sunmaktadır.<br/>Ayrıca, tüm dünyada 10.000'den fazla müşterinin üretken hedeflerine ulaşmalarını ve daha yüksek verimlilik standartlarına ulaşmalarını sağlayarak günlük zorluklarını aşmalarına yardımcı olurlar.<br/>DDX Genel Merkezi, Brembate di Sopra'da (Bergamo, İtalya) bulunmaktadır. Ayrıca Almanya, İspanya, Fransa ve İsviçre'de dört şubesi ile yerel olarak mevcutturlar. Bu, ticari, teknik ve destek açısından sürekli yerinde yardım sağlar.

Neden Ağaç işleme endüstrisi için CAD/CAM yazılımıdır.?

EasyWood, CNC üretimi için yüksek performanslı ve özelleştirilebilir bir program arayan ağaç işleme meraklıları ve profesyoneller için güvenilir, uygun maliyetli ve kullanıcı dostu bir çözüm sunmak için oluşturulan CAD/CAM yazılımıdır. Bu yazılım, üretkenliği ve işçiliği artıran dayanıklı, kullanımı kolay ağaç işleme araçlarına ihtiyaç duyan ahşap işçileri, mobilya üreticileri, marangozlar ve inşaat profesyonelleri için ideal bir çözümdür.

Avantajlar

  • EasyWood, 3, 4 ve 5 eksenli işlemeyi yüksek düzeyde hassasiyet ve verimlilikle gerçekleştirir. En karmaşık kesimleri bile hızlı bir şekilde gerçekleştirin, manuel hataları en aza indirin ve yüzey kalitesini artırın. Bu, tesisinizin her ağaç işleme projesinde üretkenliğini ve rekabet gücünü artıracaktır.
  • Her işlemi 3D olarak simüle edin ve işlemeden önce olası çarpışmaları tespit edin. Bu, ilk çalıştırmadan hatasız kusursuz sonuçlar sağlarken zamandan ve malzemeden tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.
  • 3D modellerinizi tek bir tıklama ile içe aktarın. EasyWood geometrileri otomatik olarak tanır ve gerekli işlemleri oluşturur. Programlama süresini kısaltın ve maksimum doğrulukla doğrudan üretime geçin.

Öne Çıkan Özellikler

Case Study

DDX Vaka Çalışması Falegnameria Goldin

Falegnameria Goldin

1970'lerde kurulan Falegnameria Goldin, yenilik ve işçiliği birleştiren bir şirkettir. Çalışmaları, cilalara ve özenle seçilmiş malzemelere titiz bir özen ile ayırt edilir.

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ön Koşullar

Microsoft® Windows® 10 (Windows 7 SP1 ve Windows 8 için sınırlı destek)

2 GB RAM

Sabit diskte 40 GB - 7200 RPM

Bulut tabanlı lisans yönetimi için İnternet bağlantısı gereklidir

INTEL® Core™ I3 (veya eşdeğeri) 32 bit veya 64 bit işlemci

1280x1024 çözünürlüklü 17″ monitör