Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

EasySTONE NC hizmetini destekleyen: DDX

DDX, CNC işleme merkezleri için CAD/CAM yazılımının geliştirilmesinde uzmanlaşmış uluslararası bir şirkettir. Grup, 2001 yılından bu yana ahşap, taş, cam ve kompozit malzeme operatörlerine yenilikçi, güvenilir ve kullanımı kolay yazılımlar sunmaktadır.<br/>Ayrıca, tüm dünyada 10.000'den fazla müşterinin üretken hedeflerine ulaşmalarını ve daha yüksek verimlilik standartlarına ulaşmalarını sağlayarak günlük zorluklarını aşmalarına yardımcı olurlar.<br/>DDX Genel Merkezi, Brembate di Sopra'da (Bergamo, İtalya) bulunmaktadır. Ayrıca Almanya, İspanya, Fransa ve İsviçre'de dört şubesi ile yerel olarak mevcutturlar. Bu, ticari, teknik ve destek açısından sürekli yerinde yardım sağlar.

Neden CNC taş imalatı için dokunmatik CAD/CAM yazılımıdır.?

EasyStone NC, taş imalatında makine üzerinde kullanım için tasarlanmış dokunmatik tabanlı bir CAD/CAM çözümüdür. Doğal ve sentetik taşlar, seramik ve benzeri malzemelerle çalışan CNC operatörlerine hizmet vermektedir.

Bu araç, sezgisel bir yerleşik kontrol sunar, ofisten makineye iş akışlarını birbirine bağlar ve tasarım, parametrik modelleme ve CNC'ye doğrudan yükleme işlemlerini tek bir arayüzde ele alarak kurulum karmaşıklığını azaltır.

Avantajlar

  • EasyStone NC'nin basit dokunmatik ekranlı arayüzü ile CNC iş istasyonunuzu zahmetsizce çalıştırın. Doğrudan etkileşim için tasarlanmıştır, öğrenme eğrisini kısaltır, kurulumu hızlandırır ve operatörlerin işleme görevlerini hızlı ve güvenli bir şekilde yönetmesine olanak tanır.
  • EasyStone NC'yi üretim ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Üretim katınıza uygun iş akışları oluşturmak için standart veya gelişmiş parametreleri yapılandırın ve takım ayarlarını özelleştirin. Bu, her projede maksimum esneklik, hassasiyet ve üretkenlik sağlayacaktır.
  • Nesting, DDXphoto, Automatic CAM, 3D Profiles ve levha kaldırıcı yönetimi gibi modüler eklentilerle yeteneklerinizi genişletin. Her modül performansı artırır, önemli süreçleri otomatikleştirir ve CNC operasyonlarınızı verimli bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır.

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ön Koşullar

1280x1024 çözünürlüklü veya 1920 × 1080 Full HD çözünürlüklü 17″ monitör

INTEL® Core™ i3 (veya eşdeğeri) 32 veya 64 bit veya INTEL® Core™ i7 işlemci

Microsoft® Windows® 10 (Windows 7 SP1 ve Windows 8 için sınırlı destek)

2 GB veya 8 GB (veya üstün) RAM

OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX serisi veya AMD Radeon™ RX serisi uyumlu

Sabit diskte veya SSD'de 40 GB kullanılabilir

Bulut tabanlı lisans yönetimi için İnternet bağlantısı gereklidir