Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

EasySTONE® hizmetini destekleyen: DDX

DDX, CNC işleme merkezleri için CAD/CAM yazılımının geliştirilmesinde uzmanlaşmış uluslararası bir şirkettir. Grup, 2001 yılından bu yana ahşap, taş, cam ve kompozit malzeme operatörlerine yenilikçi, güvenilir ve kullanımı kolay yazılımlar sunmaktadır.<br/>Ayrıca, tüm dünyada 10.000'den fazla müşterinin üretken hedeflerine ulaşmalarını ve daha yüksek verimlilik standartlarına ulaşmalarını sağlayarak günlük zorluklarını aşmalarına yardımcı olurlar.<br/>DDX Genel Merkezi, Brembate di Sopra'da (Bergamo, İtalya) bulunmaktadır. Ayrıca Almanya, İspanya, Fransa ve İsviçre'de dört şubesi ile yerel olarak mevcutturlar. Bu, ticari, teknik ve destek açısından sürekli yerinde yardım sağlar.

Neden Taş işçiliğini optimize etmek için CAD/CAM yazılımıdır.?

EasyStone® doğal taş, seramik ve sentetik malzemeleri işleyen 3, 4 ve 5 eksenli CNC işleme merkezleri için tasarlanmış bir CAD/CAM çözümüdür.

Tasarımdan makine koduna kadar uçtan uca kontrole ihtiyaç duyan taş imalatçılarına, atölye CNC kullanıcılarına ve taş panel üreticilerine yöneliktir. Verimsiz araç yolu üretimi, yerleştirme yoluyla malzeme israfı, çoklu makine yönetimi ve çeşitli dosya formatlarının ithalatı gibi sorunları çözer.

Avantajlar

  • Tüm taş işleme sürecinizi tek bir platformdan kontrol edin. 3D olarak tasarlayın, israfı azaltmak için yerleştirmeyi optimize edin ve otomatik olarak hassas CNC programları oluşturun. Bu, zamandan tasarruf etmenize ve konseptten bitmiş parçaya kadar sorunsuz bir iş akışı sağlamanıza yardımcı olacaktır.
  • Üretim hattınızı tek bir modüler yazılım altında birleştirin. EasyStone, 6 eksenli robotları, CNC'leri ve mafsallı kolları birlikte programlamanıza ve izlemenize olanak tanır. Otomasyonu kolaylaştırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm tesisinizde doğruluğu artırın ve üretkenliği artırın.
  • Birden fazla CNC makinesini veya tüm üretim hattınızı tek bir arayüzden kolayca yönetin. Çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak, kurulum sürelerini azaltmak ve genel üretim verimliliğini artırmak için işlemleri senkronize edin ve projeleri makineler arasında paylaşın.

Öne Çıkan Özellikler

örnek olay incelemesi

Marmi Senco

Marmi Senco

Marmi Senco (Brescia) uzun bir geçmişi olan bir şirkettir. Botticino mermerinin işlenmesinde uzmanlaşmıştır. İşletme her gün taş işleme operasyonları için EasyStone® ve Nesting'i tercih ediyor.

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ön Koşullar

1280x1024 çözünürlüklü veya 1920 × 1080 Full HD çözünürlüklü 17″ monitör

INTEL® Core™ i3 (veya eşdeğeri) 32 veya 64 bit veya INTEL® Core™ i7 işlemci

Microsoft® Windows® 10 (Windows 7 SP1 ve Windows 8 için sınırlı destek)

2 GB veya 8 GB (veya üstün) RAM

OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX serisi veya AMD Radeon™ RX serisi uyumlu

Sabit diskte veya SSD'de 40 GB kullanılabilir

Bulut tabanlı lisans yönetimi için İnternet bağlantısı gereklidir