Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

EasyJET hizmetini destekleyen: DDX

DDX, CNC işleme merkezleri için CAD/CAM yazılımının geliştirilmesinde uzmanlaşmış uluslararası bir şirkettir. Grup, 2001 yılından bu yana ahşap, taş, cam ve kompozit malzeme operatörlerine yenilikçi, güvenilir ve kullanımı kolay yazılımlar sunmaktadır.<br/>Ayrıca, tüm dünyada 10.000'den fazla müşterinin üretken hedeflerine ulaşmalarını ve daha yüksek verimlilik standartlarına ulaşmalarını sağlayarak günlük zorluklarını aşmalarına yardımcı olurlar.<br/>DDX Genel Merkezi, Brembate di Sopra'da (Bergamo, İtalya) bulunmaktadır. Ayrıca Almanya, İspanya, Fransa ve İsviçre'de dört şubesi ile yerel olarak mevcutturlar. Bu, ticari, teknik ve destek açısından sürekli yerinde yardım sağlar.

Neden Su jeti işleme için tasarlanmış CAD/CAM yazılımıdır.?

EasyJet, su jeti kesim uygulamaları için tasarlanmış bir CAD-CAM çözümüdür. 3, 4 ve 5 eksenli su jeti makineleri kullanan taş, cam ve çok malzeme imalatçılarına ve atölyelere hizmet vermektedir.


Bu, çok malzemeli işlemede karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için mükemmel bir araçtır. Üretim iş akışlarını kolaylaştırır, en karmaşık ithalat, simülasyon ve makine kontrolünü bile tek bir modüler platformda ele alır.

Avantajlar

  • Hassas makine taşı. EasyJet, çeşitli malzemelerde yüksek kaliteli ve doğru sonuçlar sağlayarak üretim yeteneklerini genişletmenize, çıktıları özelleştirmenize ve her seferinde tutarlı, profesyonel yüzeyler sunmanıza olanak tanır.
  • EasyJet'i modüler esneklik ile iş akışınıza uyarlayın. Gerektiğinde özellikler ekleyin veya kaldırın, süreçleri optimize edin ve üretiminizi zahmetsizce ölçeklendirin. Yazılım işinizle birlikte büyür ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.
  • CAD dosyalarını DXF, IGES, STL, PNT ve RHINO (3DM) biçimlerinde sorunsuz bir şekilde içe aktarın. EasyJet, karmaşık dosya işlemeyi basit ve hatasız hale getirerek üretim döngünüzü hızlandıracaktır.

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ön Koşullar

1280x1024 çözünürlüklü veya 1920 × 1080 Full HD çözünürlüklü 17″ monitör

INTEL® Core™ i3 (veya eşdeğeri) 32 veya 64 bit veya INTEL® Core™ i7 işlemci

Microsoft® Windows® 10 (Windows 7 SP1 ve Windows 8 için sınırlı destek)

2 GB veya 8 GB (veya üstün) RAM

OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX serisi veya AMD Radeon™ RX serisi uyumlu

Sabit diskte veya SSD'de 40 GB kullanılabilir

Bulut tabanlı lisans yönetimi için İnternet bağlantısı gereklidir