Skip to main content

EasyBEAM hizmetini destekleyen: DDX

DDX, CNC işleme merkezleri için CAD/CAM yazılımının geliştirilmesinde uzmanlaşmış uluslararası bir şirkettir. Grup, 2001 yılından bu yana ahşap, taş, cam ve kompozit malzeme operatörlerine yenilikçi, güvenilir ve kullanımı kolay yazılımlar sunmaktadır.<br/>Ayrıca, tüm dünyada 10.000'den fazla müşterinin üretken hedeflerine ulaşmalarını ve daha yüksek verimlilik standartlarına ulaşmalarını sağlayarak günlük zorluklarını aşmalarına yardımcı olurlar.<br/>DDX Genel Merkezi, Brembate di Sopra'da (Bergamo, İtalya) bulunmaktadır. Ayrıca Almanya, İspanya, Fransa ve İsviçre'de dört şubesi ile yerel olarak mevcutturlar. Bu, ticari, teknik ve destek açısından sürekli yerinde yardım sağlar.

Neden It's our CAD/CAM software for wooden beams and structures.?

EasyBEAM is a full-featured CAD/CAM system for designing, cutting, and processing wood beams and timber structures. It’s aimed at timber fabricators, structural carpenters, roof makers, and CNC shops working with complex wooden beams and structural elements.


Our woodworking software helps you deal with BTL import for precise beam geometry and handling 3-, 4-, and 5-axis machining operations on beams with complex profiles.

Discover EasyBEAM

Avantajlar

  • Import BTL files instantly and automate complex machining operations in one click. Save time on setup while reducing manual input, and easily refine processes when custom adjustments are needed.
  • Plan and optimize material disposition on working tables with precision. Real-time simulations and sequence analysis minimize waste, prevent collisions, and improve overall production efficiency.
  • Visualize every machining step with a powerful 3D engine. This will enable you to detect errors early, refine toolpaths, and ensure accurate and collision-free beam production before running the job.

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ön Koşullar

17" monitor with 1280x1024 resolution or with 1920x1080 Full HD

INTEL® Core™ i3 (or equivalent) 32- or 64-bit or INTEL® Core™ i7 processor

40 GB available in the hard disk or on SSD

Either 2 GB or 8 GB (or superior)

Either 2 GB or 8 GB (or superior) RAM

40 GB available in the hard disk or on the SSD

Internet connection is required for Cloud-based license management