Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application hizmetini destekleyen: Adage Automation

Adage Automation, bağımsız CEMS analizörleri, TDLAS lazerleri, çevrimiçi GC'lerden anahtar teslimi analizör barınaklarına ve bulut gösterge panolarına kadar eksiksiz gaz analitiği çözümleri sunar. TÜV ve US-EPA normlarına uygun sertifikalı portföyü, petrol ve gaz, çelik, çimento, enerji ve daha fazlası için proses kontrolünü, emisyon uyumluluğunu ve hava kalitesi izlemeyi desteklemektedir. Goa merkezli Adage, Hindistan pazarına liderlik ediyor ve küresel bir servis ekibi tarafından desteklenen ABD, BAE ve Suudi Arabistan'daki merkezler aracılığıyla 50'den fazla ülkeye hizmet veriyor.

Neden Yüksek sıcaklık ve toza dayanacak gelişmiş fırın giriş çözümü?

Gelişmiş Fırın Analitik Çözümü (KAS), özellikle aşırı çevre koşulları altında fırın giriş gazı analizörlerinin izlenmesi ve bakımında dünya çapındaki çimento fabrikalarının karşılaştığı önemli zorlukları ele alır. KAS sistemi, 1400°C'ye kadar sıcaklıklara ve çimento fabrikalarında tipik olan ağır toz yüklerine dayanabilen sağlam bir düz boru probuna sahiptir. Benzersiz bir pnömatik geri çekme mekanizması, gelişmiş prob malzemesi ve dış yüzey temizliği için hava püskürtücüler içerir ve bunların tümü probun ömrünü önemli ölçüde uzatır. Ayrıca sistem, üretim sürecinde tesis tarafından yayılan toksik gazların emisyon ve kirlilik izlenmesi için son teknoloji gaz analizörleri ile donatılmıştır. 12 yıldır sahada kanıtlanmış KAS sistemi, şu anda 50'den fazla ülkede 200'den fazla çimento fabrikasına kuruluyor ve Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech çimento ve diğerleri gibi endüstri devlerine benzersiz güvenilirlik ve verimlilik sunuyor.

Gelişmiş fırın giriş çözümü

Avantajlar

  • Manuel bakımı azaltan ve analizör kullanılabilirliğini artıran müşteriler için daha az kesinti süresi ve daha az bakım
  • Rahatsızlıklar sırasında personeli ve ekipmanı koruyan dahili güvenlik
  • Kanıtlanmış performans - 70 Holcim, Lafarge ve Italsementi dahil olmak üzere 43 ülkede çalışan 150'den fazla sistem, dünyanın en zorlu fırınlarında uzun vadeli kullanılabilirlik
  • Adage, devreye almayı basitleştiren ve toplam sahip olma maliyetini düşüren kanıtlanmış numune işleme, analitik ve hizmeti tek seferlik paket olarak tedarik eder

Öne Çıkan Özellikler

Gerçek Dünya Uygulamaları

Select...

Çimento Endüstrisi

Çimento Fabrikalarında Fırın Giriş Sistemi