Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

IEC kontrol kabini standartlarına ayak uydurun

Makinelerdeki elektrikli ekipman için IEC 60204-1 ve alçak gerilim şalt düzenekleri için IEC 61439 temel güvenlik standartları, elektrik tasarımcıları ve kontrol kabinleri üreticileri için gereklidir. Sizi güncel tutuyoruz ve bu standartları karşılamanıza yardımcı olacak çok sayıda araç sunuyoruz.

IEC 60204-1 ve IEC 61439-1/2'nin kapsamını anlayın

Makineler için kontrol kabinleri oluştururken bir dizi standart geçerlidir. IEC 60204-1 ilgili başlangıç noktasıdır, ancak kontrol kabini üreticilerinin de kontrol panelinin elektrik güvenliğini ellerinden geldiğince sağlamaları gerekir. Bu nedenle, Avrupa pazarı için ilgili direktifler kapsamında da gerekli olan bir risk analizi öneriyoruz. Üreticinin IEC 60204‑1 kapsamında olmadığını düşündüğü daha fazla risk tespit edilirse, IEC 61439-1/2 ve ek tasarım yardımı için diğer standartlara danışılabilir.

Alman DIN ve VDE Elektrik, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu (DKE) bir açıklama yayınladı IEC 60204-1 ve IEC 61439-1/2'nin uygulama alanlarının belirlenmesine yardımcı olmak için.

Şematik bir endüstriyel tesis, iki ilgili standardın uygulanabilirlik aralıklarını vurgular: Kurulum içindeki makinelerin elektrikli ekipmanı için IEC 60204-1 ve düşük voltajlı kontrol kabini ve şalt düzenekleri, özellikle panolar ve dağıtım panelleri için IEC 61439-1/2.
Select...

Makinelerin elektrikli ekipmanları için kanıtlanmış güvenlik

Bir makinenin parçası olan kontrol panelleri için özellikle önemli bir standart temel güvenlik standardı IEC 60204-1, “Makinelerin güvenliği - Makinelerin elektrikli ekipmanı - Bölüm 1: Makinelerin elektrikli ekipmanı için genel şartlar” dır. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu, mevcut teknolojiyi yansıtacak şekilde bu standardı sürekli olarak geliştiriyor. Dünyanın birçok ülkesinde ulusal yönergelere dönüştürülmüştür.

2016 sonunda yayınlanan IEC 60204'ün yeni versiyonu, Haziran 2019'da yayınlanan DIN EN 60204-1'in yeni sürümü aracılığıyla Almanya için de geçerlidir.

Daha fazla bilgi edinin

IEC 60204-1'in uygulama kapsamı

  • Makineler için elektronik ekipman ve sistemlerin kullanımı için geçerlidir
  • Makinede kullanılan elektrikli ekipman ile şebeke arasındaki bağlantı noktasında başlar
  • 1.000 V AC ve 1.500 V DC'ye kadar nominal gerilime sahip kontrol kabinleri ile ilgilidir

Güvenli, IEC uyumlu kontrol kabinleri tasarlayın

Normatif ve yasal çerçeve, endüstriyel bir kontrol kabininin tasarım aşamasında kilit bir rol oynar. Teknik risk değerlendirmesi zorunludur ve teknik dokümantasyona dahil edilmesi gerekir. Kullanışlı araçlarımız bu alandaki iş yükünüzün çoğunu azaltır ve sıcaklık artışı doğrulamasının, kısa devre doğrulamasının ve elektromanyetik uyumluluğun değerlendirilmesinin her zaman standartlara uygun, güvenilir ve son derece verimli olmasını sağlar.

Teknolojinin her zaman iyileştirildiği gibi, kontrol kabinlerini yöneten ilgili standartlar ve direktifler de düzenli güncellemelere tabidir. IEC 60204-1'in (Makinelerin Elektrikli Ekipmanları) revize edilmiş bir versiyonu 2016'nın sonlarında yayınlandı. Yeni AB Direktifleri 2016 yılı sonundan önce ulusal mevzuata geçirildi. Önemli yeni gelişmeler ve bunların günlük faaliyetleriniz üzerindeki etkileri hakkında size her zaman gerçek zamanlı olarak tavsiyelerde bulunuyoruz.

IEC dokümantasyon gereksinimlerini kolaylıkla yerine getirin

Risk analizi ve değerlendirmesi uygunluk değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır. Bu, Makine Direktifi kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve değerlendirmesinin yerini tutmaz, ancak aynı zamanda gereklidir. “Makul ölçüde öngörülebilir” çalışma hataları da dikkate alınmalı ve belgelenmelidir. Direktif kapsamında risk analizini yapmak için Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) şunları sunmaktadır: CENELEC Kılavuzu 32 emniyetle ilgili risk değerlendirmesi ve düşük voltajlı ekipman için risk azaltma desteği olarak.

Electrical Designer yazılımı

Standartlara uygun boyutlandırma için mühendislik aracı

Electrical Designer, IEC uyumlu kontrol kabinlerinin kolay tasarımı ve boyutlandırılması için TIA Selection Tool'daki ücretsiz bir işlevdir. IEC 60204-1'e göre şalt düzenini, koruma cihazlarını, kablo kesitlerini ve kısa devre değerlerini saniyeler içinde otomatik olarak hesaplar ve tek bir düğmeye basarak eksiksiz, standartlara uygun belgeler oluşturur. Standartlara uygunluk hesaplanır, yorumlanmaz.

Önünde bir devre kartı bulunan bir bilgisayarda çalışan bir kişi.