Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Gerçek dünya uygulaması

Sıvı soğutmayı etkinleştir

Güvenilir ve verimli operasyonları sürdürürken yüksek yoğunluklu yapay zeka raflarını destekleyin. Sıvı soğutma altyapısını tasarlamanıza ve veri merkezinizle entegre etmenize yardımcı oluyoruz. Dijital ikiz simülasyonlarımız, yaşam döngüsü boyunca performansa daha fazla görünürlük sağlar.

Akıllı Veri Merkezleri Soğutma Veri Merkezleri

meydan okuma

Daha yüksek yoğunluklu yapay zeka dağıtımları, veri merkezlerinin çalışma süresini ve enerji verimliliğini korurken yeni soğutma teknolojilerini entegre etmesi gereken yoğun termal yükler oluşturur. Sıvı soğutma, bu termal yükleri yönetmenize yardımcı olur, ancak sistem tasarımına, devreye almaya ve günlük operasyonlara karmaşıklık katan ek altyapı da sunar.

Çözüm

Veri merkezlerinin sıvı soğutma altyapısını tasarlamasına, entegre etmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyoruz. Soğutma ekipmanı üreticileri ve sistem entegratörleri ile birlikte dijital ikiz simülasyon, otomasyon ve hidronik bileşenleri tek bir koordineli sistemde birleştiriyoruz. Bu, güvenilir termal performansı korumak ve operasyonlar boyunca verimliliği artırmak için size daha fazla görünürlük ve kontrol sağlar.

Senaryoları sanal olarak test edin

Soğutma sistemleri daha karmaşık hale geldikçe simülasyon bileşenlerinin nasıl etkileşime girdiğini anlamanıza yardımcı olur. Dijital ikiz ile, fiziksel ekipmana bağlanmadan önce sanal bir ortamda farklı sıvı soğutma konfigürasyonlarını test edebilirsiniz. Farklı saha ve iş yükü koşulları altında soğutma davranışını karşılaştırın, ne olursa senaryolarını test edin ve ekipman özelliklerini değerlendirin. Bu, tasarım seçeneklerini doğrulamanıza, ekipman boyutlandırmasını optimize etmenize ve dağıtımdan önce mühendislik riskini azaltmanıza yardımcı olur.

Bir veri merkezinde sıvı soğutma simülasyonunun ekran görüntüsü
Sunucu raflarını, CDU, RDHx, soğutucu, soğutma kulesi ve boruları gösteren izometrik veri merkezi soğutma düzeni.

Hidronik kontrolü optimize edin

Yapay zeka iş yükleri saniyeler içinde değişebilir ve soğutma verimliliğini zorlayan akış, basınç ve sıcaklıkta sürekli dalgalanmaları tetikler. Valfler, aktüatörler ve sensörler dahil olmak üzere doğru hidronik bileşenlerin seçilmesi, bu koşulları düzenlemeye yardımcı olur ve sistem genelinde soğutma kapasitesini dinamik olarak dengelemeye yardımcı olur. Akıllı hidronik bileşenler, iş yükleri geliştikçe istikrarlı termal koşulları ve güvenilir çalışmayı destekler.

Soğutma altyapınızı düzenleyin

Birçok AI veri merkezi, hava ve sıvı soğutma sistemlerini yan yana kullanır. Her teknoloji termal yönetim için farklı bir rol oynar, ancak her ikisinin de aynı soğutma mimarisinin bir parçası olarak çalışması gerekir. Bu mimarinin aynı zamanda güç, otomasyon ve soğutmanın değişen yapay zeka iş yüklerine birlikte yanıt verdiği daha geniş veri merkezi altyapısıyla etkileşime girmesi gerekir. Birleşik bir kontrol katmanı, bu sistemleri düzenlemeye yardımcı olur. Dijital ikiz, simülasyon modellerini, 3B tesis modellerini ve operasyonel verileri tek bir dijital ortamda bir araya getiren ayrı bir çalışma alanı sağlar.

İnfografik, soğutma, güç ve hesaplama arasındaki bağlantıyı görselleştirir

Dağıtımdan önce tasarımları doğrulayın

Ekipman inşa edilmeden ve kurulmadan önce dijital ikiz simülasyonlarla soğutma konseptlerini ve tasarım senaryolarını test edin. Bu, sistem dinamiklerini anlamanıza, akıllı kontrol stratejileri geliştirmenize ve mühendislik riskini azaltmanıza yardımcı olur.

Dağıtımı hızlandırın

Doğrulanmış referans mimarileri ve dijital ikiz simülasyonu ile tasarımdan çalışmaya kadar geçen süreyi azaltın. Devreye alma riskini azaltın, yerinde çabayı azaltın ve yeni soğutma kapasitesini daha hızlı çevrimiçi hale getirin.

Güvenilir termal performansı koruyun

Yapay zeka iş yükleri değiştikçe soğutma altyapısını izleyin ve kontrol edin. Entegre otomasyon ve hidronik bileşenler, istikrarlı koşulları korumak için sistem çapında termal yönetimi destekler.

Standartlaştırılmış mimari ile ölçeklendirin

Raf yoğunlukları, soğutma teknolojileri ve operasyonel gereksinimler geliştikçe uyum sağlayan modüler, standartlaştırılmış otomasyon üzerine geliştirin. Kontrol mimarinizi yeniden tasarlamadan sıvı soğutmayı aşamalar halinde genişletin.

Güçlü bir ortak ekosisteminden yararlanın

Soğutma ekipmanı üreticileri ve sistem entegratörleri ile birlikte karmaşık, yüksek değerli dağıtımları destekliyor ve kanıtlanmış teknolojilerin özel soğutma mimarilerine entegre edilmesine yardımcı oluyoruz.

Nasıl Başlanır

İster yeni bir yapay zeka veri merkezi planlıyor olun, ister mevcut bir tesisi genişletiyor olun, ilk tasarımdan aşamalı dağıtıma ve operasyonlara kadar yapılandırılmış bir yaklaşımla sıvı soğutmayı benimsemenize yardımcı oluyoruz.

Arka planda mavi arayüz sembolleri olan bir dizüstü bilgisayarın yanında duran ve bir eşya değiş tokuş eden iki kişi.

Soğutma gereksinimlerini değerlendirin

Raf yoğunluklarını, soğutma teknolojilerini, ısı reddini, operasyonel hedefleri ve gelecekteki kapasite planlarını değerlendirin. Veri merkezi stratejinize uyan ve gerektiğinde mevcut altyapınızla bütünleşen bir soğutma mimarisinin tanımlanmasına yardımcı oluyoruz.

Renkli ızgara öğeleri ve alt köşede mavi kare sembolü olan bir duvar ekranında duran kişi.

Çözümü tasarlayın ve doğrulayın

Soğutma mimarisini tasarlayın ve dağıtımdan önce performansını doğrulayın. Digital Twin Composer'da bir araya getirilen Simcenter ile referans mimariler ve fizik tabanlı simülasyon, soğutma konseptlerinin değerlendirilmesine, tasarım riskinin azaltılmasına ve bilinçli mühendislik kararlarının desteklenmesine yardımcı olur.

Dikey bir ekipman panelinin yanında el cihazı kullanan bir şapka takan inşaat işçisi.

Entegrasyon ve devreye alma

Otomasyon ve hidronik sistemleri birbirine bağlamak için üreticiler ve uzmanlarımızla işbirliği yapın. Desigo, SIMATIC ve Climatix gibi Çözümler, altyapınız genelinde güvenilir izleme ve hassas termal kontrol ile birleşik bir kontrol katmanı oluşturmanıza yardımcı olur.

Bir masada oturan kişi, çubuk grafik görüntüleyen bir bilgisayar monitörünü izliyor.

İzleyin ve geliştirin

Soğutma performansını izleyin, sızıntıları tespit edin ve izole edin, değişen yapay zeka iş yüklerine yanıt verin ve zaman içinde işlemi optimize edin. Dijital ikizler, yaşam döngüsü hizmetleri ve performans bilgileri, veri merkeziniz geliştikçe soğutma altyapınızın verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Örnek olay incelemesi

AI yongalarında% 50 daha yüksek güç yoğunluklarını yönetin

Kanatlı ısı emicileri, borular ve renk kodlu termal görünümde gösterilen bir devre kartına sahip sıvı soğutma tertibatı.

Şirket: Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (ITRI)
Yer
: Hsinchu, Tayvan
Solutions
: Simcenter STAR-CCM+

AI uygulamaları için sıvı soğutma teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırmak için ITRI, fiziksel testlerden önce soğutma tasarımlarını simüle etmek ve doğrulamak için Simcenter STAR-CCM+ kullandı. Gelişmiş CFD simülasyonları yinelemeli prototiplemeyi azalttı, soğutma performansını optimize etti ve mühendislik riskini en aza indirdi. Optimize edilmiş tasarım, AI yongalarının %50 daha yüksek güç yoğunluklarını işlemesini sağlayarak sıvı soğutma tasarımı için dijital ikiz simülasyonunun değerini gösterdi.

Daha fazla bilgi edinin