Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Otomasyon Turu 2026

Otomasyonu Otomatikleştirelim: Endüstrinin Geleceğini Şekillendirmek

Yazılım Tanımlı Otomasyon, Yapay Zeka ve Digital Twin işinizi nasıl dönüştürecek? 9.-18. Haziran 2026.

Yakınınızdaki endüstriyel otomasyon için endüstri etkinliği: Avusturya'da 4 kez!

Let's Automate Automation Tour Avusturya'ya Hoş Geldiniz

Şirketler büyük zorluklarla karşı karşıyadır: inovasyon döngülerini hızlandırmak, daha sürdürülebilir bir şekilde çalışmak ve varlıklarının uzun vadeli istikrarını sağlamak. Artan tedarik zincirleri, demografik değişim veya hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle karmaşıklık artıyor.

Klasikten yazılım tanımlı otomasyona

Yazılım Tanımlı Otomasyon ile Siemens, endüstrinin karmaşık zorluklarına çözüm sunar. Yeni bir çağ başlatıyoruz: katı sistemlerden uzaklaşarak kendini adapte eden ve öngörülemeyen olaylara tepki veren akıllı, esnek otomasyona doğru - otomasyonun otomasyonu.

Otomasyonun bir sonraki seviyesini bizimle keşfedin. Güçlü otomasyon portföyümüzü Digital Twin ve endüstriyel AI ile birleştirerek, şirketlerin içgörüleri sürekli olarak öğrenmelerini, uyarlamalarını ve somut eylemlere dönüştürmelerini sağlıyoruz.

Etkinliğimizin odak noktası

Başarılı bir yapay zeka destekli dijital şirket için üç sütun

Automation Tour Austria - Change

Bu dönüşüm neden şimdi çok önemli

Otomasyon önemlidir, ancak bugün endüstrinin daha fazla uyarlanabilirliğe ihtiyacı var. 'Yazılım Tanımlı Otomasyon' ile gerçek dünyayı programlanabilir hale getiriyoruz. Bu, esnek bir şekilde uyarlanabilen daha hızlı simülasyonlar ve üretim hatları anlamına gelir. Siemens, yapay zeka destekli bir dijital kuruluş olma yolculuğunuzda size destek olmak için endüstri ve BT alanındaki uzmanlığını bir araya getiriyor.

Bize katılın ve otomasyonun geleceğini şekillendirmeye yardımcı olun!

Kayıt

Yarının üretimini deneyimleyin!
Avusturya'nın dört lokasyonunda, ilham, yenilik ve ağ oluşturma dolu bir gün sizi bekliyor - tamamen ücretsiz!

  • Sabah: Kısa sunumlarda en son yenilikler ve temel konular
  • Öğleden sonra: Kişisel ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış derinlemesine oturumlar
  • Tüm gün: Mikro fuarımızda ağ oluşturma

Siemens Otomasyon uzmanlarımızla ilham verici bir gün geçirin!

Otomasyon Turu Avusturya - Kayıt

Deep Dive Oturumları

Automation Tour Austria - Deep Dive 1

Deep Dive Oturumu 1

SIMATIC Kontrol Cihazları, Çevre Birimleri ve TIA Portal V21: Geleceğin Mühendisliğiniz için Yenilikler
Mario Kahlig, Alexander Hinner ve Alexander Cebuc

Bu derin dalış oturumunda SIMATIC ailesinin en yeni özelliklerini ve yol haritasını keşfedin.

Uzmanlarımız size gösterecek TIA Portal V21'deki 7. adımın öne çıkan özellikleri, performans geliştirmeleri S7-1500 CPU'lar (FW 4.1), yenilikler yedekli sistemler ve dağıtılmış G/Ç. Özel bir vurgu olarak, deneyimleyeceksiniz yepyeni S7-1200 G2 - daha yüksek bilgi işlem gücü, kesintisiz bağlantı, gelişmiş tanılama ve gelişmiş ölçeklenebilirlik ile.

Otomasyon süreçlerini optimize etmek ve TIA Portal'daki mühendisliğini daha verimli hale getirmek isteyen herkes için idealdir.

Automation Tour Austria - Deep Dive 2

Deep Dive Oturumu 2

SIMATIC T-CPU ve SINAMICS S220 ile Üst Düzey Hareket Kontrolü: Zorlu Uygulamalar için Yeni Nesil Hareket Kontrolü
Roland Schüller ve Thomas Ballon

Üst düzey hareket kontrolündeki çığır açan yenilikleri deneyimleyin: SIMATIC S7-1500 T-CPU ile birleştirilmiş Yeni nesil SINAMICS S220.

Maksimum performansını keşfedin Open Controller 3, çok çekirdekli destek sayesinde hızlandırılmış uygulamalar ve karmaşık hareket dizilerinin verimli metin ve görsel programlanması ile Hareket Kontrol Dili ve yeni G-kod editörü. Ayrıca modüler hakkında fikir edineceksiniz SINAMICS S220 tahrik sistemi (FW V6.6) ve TIA Portalına sorunsuz entegrasyonu.

Hareket kontrol uygulamalarından en yüksek performansı talep eden ve son teknoloji Siemens teknolojisinin potansiyelinden tam olarak yararlanmak isteyen herkes için idealdir.

Automation Tour Austria - Deep Dive 4

Deep Dive Oturumu 3

Endüstriyel AI Eylemde: Sanal PLC, Inspekto ve Edge Computing ile Akıllı Üretim Rehberiniz
Matthias Jäger ve Johannes Rauer-Zechmeister

Yapay zeka endüstride pratikte nasıl kullanılabilir? Bu derin dalış oturumu, bugün halihazırda neyin işe yaradığını ve üretiminiz için yapay zekanın potansiyelinden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi gösterir.

Endüstriyel PC'lerin yenilikçi yapay zeka uygulamaları için nasıl sağlam temeli oluşturduğunu öğrenin - sanal PLC'ler akıllı kenar çözümleri. Pratik kullanım senaryolarını kullanarak deneyimleyeceksiniz Inspekto ile görsel kalite denetimi, makine ve proses verilerinin verimli analizi ve TIA Mühendisliği için Yardımcı Pilot Kişisel asistan olarak. Ayrıca endüstriyel bilgi işlem portföyündeki sonraki geliştirme adımlarına bir bakış açısı alacaksınız.

Endüstriyel AI ile verimliliği artırmak, süreçleri optimize etmek ve üretimini geleceğe hazırlamak isteyen herkes için idealdir.

Automation Tour Austria - Deep Dive 3

Deep Dive Oturumu 4

Yeni Makine Direktifinden Siber Güvenlik Gereksinimlerinin Pratik Uygulanması
Andreas Ettinger ve Thomas PfeifferMakine ve üretim tesislerine yönelik siber saldırı tehdidi sürekli artıyor - aynı zamanda, yasal gereklilikler de artıyor Makine Direktifi, NIS 2 ve Siber Dayanıklılık Yasası (CRA).

Bu pratik atölyede, PRen 50742 ve IEC 62443 sertifikalı SIMATIC ürünlerimize dayanan Makine Direktifinin güvenlik gereksinimlerini nasıl karşılayacağınıza dair kapsamlı bir genel bakış elde edeceksiniz. Bir içinde canlı gösteri, TIA Portalındaki entegre Güvenlik Sihirbazı'nı kullanarak sisteminizi nasıl düzgün bir şekilde güvence altına alacağınızı ve güvenlikle ilgili olayları izlemek için günlük kaydını nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğiz.

Sistemlerini geleceğe hazırlamak ve en son düzenlemelere uygunluğu sağlamak için somut uygulama adımları ve öneriler arayan herkes için idealdir.

Automation Tour Austria - Deep Dive 5

Deep Dive Oturumu 5

Verimli Hareket Kontrolü: SIMATIC S7-1200 G2 ve SINAMICS ile Uygun Maliyetli Kontrol ve Sürücü Çözümleri
Rene Zehentmayr ve Bernhard Schmid

Hassas hareket dizilerini basit, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde uygulayın - özellikle düşük fiyat segmenti için.

Etkileşimini keşfedin SIMATIC S7-1200 G2 kanıtlanmış SINAMICS S200 sürücü çözümleri ve yepyeni SİMAMİKLER E ekstra düşük voltajda sürücüler. SIMATIC Motion Control'ün hassas dizileri nasıl uyguladığını deneyimleyin, nasıl ET200SP'de SIMATIC F-TM Sürücüler entegrasyonu ve yeni bileşenlerin nasıl maksimum performans sunduğunu basitleştirin. Bir içinde canlı demo, TIA Portalına kusursuz entegrasyon göstereceğiz - teknoloji nesneleri ve Ready2Use kütüphaneleri, hedefinize kısa sürede ulaşacaksınız.

Uygun maliyetli, yüksek performanslı ve entegrasyonu kolay hareket kontrol çözümleri arayan herkes için idealdir.

Automation Tour Austria - Deep Dive 6

Deep Dive Oturumu 6

Şimdi Modernleştirin - WinCC Visualizasyonunuzun Geleceğine Hazır


Mathias Pichler ve Marlene Schietz


İle WinCC Birleştirilmiş, WinCC V8 ve WinCC OASiemens, tek kullanıcılı uygulamalardan karmaşık SCADA sistemlerine kadar geleceğe yönelik görselleştirme çözümleri sunar.

Bu atölye çalışması şunları kapsayacak: WinCC V8.2 (özellikle siber güvenlik), donanım yol haritası ve WinCC Unified için geçiş araçları (CRA bağlamında), WinCC OA lisanslama seçenekleriyle ilgili güncellemeler ve süreç yönetimi eklentileri ve görselleştirmenizi optimize etmek için sektöre özgü uzantılar.

Görselleştirme sistemlerini modernize etmek ve tesislerini yarının zorluklarına hazırlamak isteyen herkes için idealdir.