Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
IP kapı erişim kontrol sistemleri ve asansör iletişimi trendlerini belirleyen bir şirket seçerek müşterilerinize geleceğe dönük, kaliteli çözümler sunun. 2N dünyadaki ilk LTE ve IP interkomlarını geliştirdi ve ürünlerimiz pazar standartlarını yenileştirmeye ve zorlamaya devam ediyor. Ancak zorladığımız tek şey gelişme değil - Axis ailesinin bir parçası olmak da bize istikrar sağlıyor. Dünya çapında şubeleri ve 130 ülkede eğitimli distribütörleri olan uluslararası bir şirketiz - böylece satış öncesi ve satış sonrası desteğimizin her zaman elinizin altında olduğundan emin olabilirsiniz.
logocmykblack

Endüstriler

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Hareket

Build
Yeni bir ürün oluşturarak Siemens Xcelerator ürününü/çözümünü genişletir veya geliştirir ya da Siemens Xcelerator ürünü ile kendi ürününün entegrasyonu yoluyla yeni bir müşteri çözümü oluşturur

Mevcut Ürünler

2n-hero.png dosyası

2N® Indoor Talk, Black

2N® Indoor Talk iç mekan istasyonunun tasarımı her daireye veya eve uyacaktır.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png dosyası

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

2N® Access Unit M RFID okuyucunun bu versiyonu, çoğu kartı 13,56 MHz frekansında okuyabilir.
916020_connecting_cable.png dosyası

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Bir 2N® Erişim Birimi Bluetooth'un RJ45 konektörlü bir Ethernet kablosu aracılığıyla LAN'a bağlanmasına izin verir
İç Mekan Görünümü Siyah

2N Indoor View

2N® Indoor View iç mekan istasyonunun ana özelliği, geniş görüş açısına sahip 7 inç dokunmatik ekrandır.