Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable hizmetini destekleyen: 2N

IP kapı erişim kontrol sistemleri ve asansör iletişimi trendlerini belirleyen bir şirket seçerek müşterilerinize geleceğe dönük, kaliteli çözümler sunun. 2N, dünyadaki ilk LTE ve IP interkomlarını geliştirdi ve ürünlerimiz yenilik yapmaya ve pazar standartlarını zorlamaya devam ediyor. Ancak zorladığımız tek şey gelişme değil - Axis ailesinin bir parçası olmak da bize istikrar sağlıyor. Dünya çapında şubeleri ve 130 ülkede eğitimli distribütörleri olan uluslararası bir şirketiz - böylece satış öncesi ve satış sonrası desteğimizin her zaman elinizin altında olduğundan emin olabilirsiniz.

Neden 2N® Erişim Ünitesi M 13.56 MHz, NFC, IP55?

2N® Access Unit M RFID okuyucunun bu versiyonu, çoğu kartı 13.56 MHz frekansında okuyabilir. Geleneksel RFID teknolojisini tercih eden şirketler için uygundur. Okuyucu NFC teknolojisini destekler, böylece kart takmak istemeyen çalışanlar erişim sağlamak için cep telefonlarını kullanabilirler. Güvenli web arayüzü üzerinden veya 2N® Access Commander yazılımıyla bir üniteyi uzaktan yönetin.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png dosyası

Avantajlar

  • Controller ve okuyucu bir arada
  • Her ortamda güçlü
  • Güvenli RFID kartlarını okur

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin