Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Santral tasarımı dijital iplik

Santral tasarımı ve konfigürasyonu

Enerji santrali

tasarımına modüler ve tekrarlanabilir bir yaklaşım kullanarak mühendislik tasarım süreçlerinizi sanayileştirin. İş sonuçlarını, sürdürülebilirliği ve yeniliği güçlendirmek için ürünlerinizin, süreçlerinizin, tesislerinizin ve altyapınızın tamamen dijitalleştirilmiş bir mühendislik tanımını oluşturun.

Enerji santrali tasarım süreçlerinizi hızlandırın

Daha iyi

tasarımları daha hızlı tasarlamak için çok disiplinli tasarım ve yeniden kullanım yeteneklerinden yararlanarak tasarım süreçlerinizi senkronize edin. Özel çözümleri hızla tasarlamak için gelişmiş tasarım otomasyonundan yararlanın. Entegre, sistem odaklı bir yaklaşım kullanarak sürekli sözleşme ve mevzuata uygunluğu sağlayın.

Enerji santrali tasarımı ve geliştirmesini yenileyin

Önde gelen enerji şirketleri, yeni nesil tasarım çözümlerimizi kullanarak ölçülebilir sonuçlar elde ederek tasarım mükemmelliği yolundadır.

60% Mühendislik geliştirme döngüsü süresinde azalma

Müşterilerin proses ekipmanlarının mühendislik geliştirme süresini %60 oranında azalttığını ve kârlarını %10'a kadar artırdığını öğrenin. (EIGSA)

40% Bileşen yeniden kullanımında ve tasarım verimliliğinde artış

Enerji santrali bileşen konfigürasyonlarının yeniden kullanımını %40'a kadar artırın ve mühendislik tasarım süresini %10'dan fazla azaltın. (Ansaldo Enerji)

80% Teslimat süresinde azalma

Teklif doğruluğunu artırmak ve mühendislik teslim süresini azaltmak için tasarım süreçlerini otomatikleştirin. (Babcock ve Wilcox

)
Mühendislik tasarım çözümleri

Sürekli iyileştirmeler için sanayileştirin

Çözümlerimiz, gelişmiş üretkenlik, performans ve sürdürülebilirlik ile standartlaştırılmış ancak özelleştirilebilir tasarımların geliştirilmesini sağlar. İşte bunu başarmak için izlenecek üç temel yol:

Modüler yapıya doğru yarışı benimseyin

İnşaat@@

ı sanayileştirmenizi veya geride kalmayı riske atmanızı sağlayan atılımlardan yararlanın. McKinsey & Company'ye göre: İnşaatta bir sonraki normal olan inşaat şirketleri, karları ve performansı önemli ölçüde iyileştirme fırsatları ve benzersiz bir aksama zamanıyla karşı karşıyadır

:

71% İnşaat liderleri endüstride bozulmayı bekliyor

50% Ürün tabanlı tasarım yaklaşımından daha kısa zaman çizelgeleri

$265B Yıkıcı inşaat yöntemleri için yıllık kar havuzu

Örnek Olay İncelemesi

FMC Teknolojileri

Integrating seven global sites enables world-class product development
Case Study

Integrating seven global sites enables world-class product development

Şirket:FMC Technologies

Endüstri:Energy & utilities

Konum:Houston, United States

Teamcenter'ın en önemli yararı, küreselleşmemize izin vermesidir. Farklı tasarım merkezlerinden gelen ürün verilerini yeniden kullanma yeteneği ile, buna karşılık gelen bir personel artışı olmadan daha fazla proje yürütüyoruz. “
Steve Joiner, Küresel Mühendislik Sistemleri Müdürü, FMC Teknolojileri
Tasarım geliştirmeyi hızlandırın

Kaynak kütüphanemizi keşfedin

Günümüzün zorlu ve karmaşık sermaye varlık tasarım ortamında liderlik edin. Ürün tabanlı bir mühendislik tasarımı yaklaşımına geçiş için kritik olan dijital teknolojileri benimseyin.

Bir tablet üzerinde çalışan bir elektrik santralinde mühendis.

Santral sistemleri odaklı tasarım çözümleri

Malzeme listesi yönetimi

Mekanik tasarım yazılımı

Simülasyon yazılımı

Ürün yapılandırma yönetimi

Gereksinim yönetimi

Ürün yaşam döngüsü yönetimi

Sıkça Sorulan Sorular

Oku

İnfografik | Sermaye varlık tasarımının geleceği burada E-kitap | Mühendislik tasarım

süreçlerini sanayileştirin

Executive kısa | Yen ilikçi ve uygun maliyetli sermaye varlıkları tasar

layın

Hadi konuşalım!

Sorularınız veya yorumlarınızla iletişime geçin. Yardım etmek için buradayız!