Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Sinamics ailesinden standart bir performans frekans dönüştürücü beyaz bir arka plan üzerinde görüntülenir.

SINAMICS frekans dönüştürücülerini keşfedin

Siemens Standart Performans Frekans Dönüştürücüleri ile enerji kullanımını azaltın, mekanik kısıtlamadan kaçının, kaliteyi artırın ve ekipman ömrünü uzatın. Pompalar, fanlar, kompresörler, konveyörler, karıştırıcılar, değirmenler ve ekstrüderler için idealdir - temel ve orta seviye kontrol ihtiyaçları için en uygun seçimdir.

Çok yönlü, verimli ve sürdürülebilir

Kurulumu kolay ve kullanımı kolay SINAMICS Standart Performans Frekans Dönüştürücüler enerji verimlidir ve herhangi bir uygulama için ihtiyacınız olan çok yönlülüğü sunar. Dönüştürücülerimiz, üretim verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için akıllı veriler, entegre emniyet ve güvenlik özellikleri, yazılım araçları ve yaşam döngüsü hizmetleri içerir.

A person wearing a safety helmet and reflective vest standing in front of a construction site.

Birden fazla seçenek, bir standart platform

Siyah-beyaz renk şemasına sahip SINAMICS V20 P1 cihazının ürün görüntüsü.

SINAMICS V20

Kompakt SINAMICS V20, basit hareket dizileri için tasarlanmış bir frekans dönüştürücüdür. Kısa devreye alma süreleri, kolay kullanım ve enerji tasarrufu işlevlerine sahiptir. 0.12 kW ila 30 kW arasında bir güç aralığını kapsayabilir.

SINAMICS G120C FSAA İOP 2

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C, son derece kompakt bir tasarımı entegre güvenlik fonksiyonlarıyla birleştirir. Yedi çerçeve boyutuna sahip bu çok yönlü dönüştürücü, 0,55 ila 132 kW arasında bir güç aralığını kapsar.

Görüntü, şeffaf bir arka plana sahip standart bir performans frekans dönüştürücü olan Sinamics G120'nin önemli bir görselini göstermektedir.

SINAMICS G120

Bu modüler çok işlevli frekans dönüştürücü, uygulamalarınız ve endüstriniz için ideal dönüştürücüyü monte etme konusunda size güven vermek için 0,55 ila 250 kW arasında geniş bir güç aralığı sunar.

Dijital dönüşüm ve otomasyona odaklanan Siemens ürün ve hizmetlerinden oluşan bir kolaj.

SINAMICS G130/G150

Hem yerleşik hem de kabin ünitelerinde mevcut olan SINAMICS G130/G150 serisi, uygulama esnekliği, sağlamlığı ve çok yönlülüğü nedeniyle uzun yıllardır tercih edilen dönüştürücü olmuştur.

A person is standing in front of a white wall with a blue and white logo on it.

SINAMICS sürücü yazılımı

Kesintisiz sürücü geçişlerinin gücünü ortaya çıkarmaya ve operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmaya hazır mısınız? Sürekli değişen endüstri gereksinimlerini karşılamak için sürücü fonksiyonlarını zahmetsizce ayarlamak ister misiniz? SINAMICS sürücü yazılımının nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Alçak gerilim sürücü aksesuarları

Ek sistem bileşenleri ile SINAMICS değişken frekanslı sürücüleriniz için daha fazla çalıştırma ve kontrol yeteneği kazanın.

A transparent background image of a standard performance frequency converter with a Sinamics low voltage drive.

Yolculuğunuza başlayın