Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Hastane soğutma operasyonlarının dönüştürülmesi

800 hekim ve 3.700 çalışanı olan 389 yataklı bir hastane olan Northside Hospital Forsyth, artan enerji talebi ve artan hizmet maliyetlerini dengelerken istikrarlı soğutma sağlamak için merkezi tesisine güvenerek günün her saati faaliyet göstermektedir.

Artan enerji ihtiyacını ödün vermeden karşılamak

7/24 sağlık tesisi olan Northside Hospital Forsyth, hastane genelinde güvenilir soğutma sağlamak için merkezi tesisine güveniyor. Enerji talebi yüksek kalırken ve hizmet maliyetleri artmaya devam ederken, verimli operasyonları sürdürmek giderek zorlaştı.

Aynı zamanda performanstan ödün vermek bir seçenek değildi. Kritik sağlık ortamları, hasta bakımını desteklemek için sürekli ve güvenilir çalışma gerektirir ve yoğun talep dönemlerinde operasyonel esneklik için çok az yer bırakır. Hastane, bu zorlukların üstesinden gelmek için merkezi tesisin çalışma şeklini optimize etmeye odaklandı - enerji tüketimini azaltmak, işletme maliyetlerini düşürmek ve günlük operasyonları kesintiye uğratmadan güvenilirliği sürdürmek.

Ambulans ve sağlık çalışanı, büyütülmüş ekipman, “24” geri dönüşüm sembolü, kar tanesi ve fiş simgeleri bulunan hastane.

Azaltılmış enerji kullanımı ve işletme maliyetleri

Elektrik kullanımı% 21,6 azaldı ve artan enerji fiyatlarına rağmen yıllık 138.000 dolardan fazla hizmet tasarrufu sağladı.

İyileştirilmiş merkezi tesis performansı ve verimliliği

Soğutulmuş su sistemi artık dört yerine sadece iki soğutucu kullanarak gerekli soğutma koşullarını sağlar ve genel tesis verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Artan güvenilirlik ve operasyonel esneklik

Geliştirilmiş yedeklilik, sürekli çalışmayı sağlar ve ekipman kesintileri veya beklenmedik olaylar sırasında bile istikrarlı performansın korunmasına yardımcı olur.

Sistem ayarlamaları ile performansı artırma

HVAC ve ekipman kontrol panellerine oklarla bağlanan hastane binası, aşağıda bir tablet tutan bir kişi var.

Northside Hospital Forsyth, artan enerji talebini karşılamak ve performansı artırmak için merkezi tesislerinin nasıl çalıştığını değerlendirdi. Hastane, ekipmanı değiştirmek yerine, soğutulmuş suyun nasıl üretildiğini ve dağıtıldığını iyileştirerek mevcut altyapının performansını en üst düzeye çıkarmaya odaklandı.

Anahtar iyileştirmeler şunları içeriyordu:

  • Her iki merkezi tesiste Demand Flow'un uygulanması
  • Değişken frekanslı sürücülerin (VFD) pompalara montajı
  • Akış, basınç, sıcaklık ve güç sensörlerinin entegrasyonu
  • Tesisler arasında gelişmiş birlikte çalışabilirlik

Sabit koşullarda çalışmak yerine, yükseltilmiş sistem, gerçek zamanlı talebe göre çalışmayı sürekli olarak ayarlar. Bu dinamik yaklaşım, hastanenin soğutma gereksinimlerini daha verimli bir şekilde karşılamasını ve uygulama sırasında hastane operasyonlarında herhangi bir kesintiye uğramadan tesis genelinde istikrarlı koşulları sürdürmesini sağlar.

Bir soğutucu düşerse, bu projeden elde edilen faydalar nedeniyle operasyonlarımızı sürdürmemiz sorunsuz olurdu. Seller, yangın, büyük ekipman sorunları - bunların hepsi bir hastane için yıkıcı olabilir. Bu nedenle kritik tesis ekipmanlarınız için N+1 kapasitesine sahip olmak birçok sağlık kuruluşu için bir hedeftir. Demand Flow'un sağladığı iyileştirmeler sayesinde artık soğutucu kapasitesini etkin bir şekilde artırdık.
Thomas W. Doenitz, Tesis Operasyonları Sistem Direktörü, Northside Hastanesi

Uzun vadeli değer ve geleceğe hazırlık sağlamak

Operasyonel iyileştirmelerin ötesinde, proje önemli finansal değer sağladı. Tasarruf tahminleri% 6.5 oranında aşarken, kamu hizmeti teşvikleri ilk beklentileri aştı. Kısa bir geri ödeme süresi ve bağımsız üçüncü taraf doğrulaması, uygulamadan önce çözüme güven sağladı.

Bugün, merkezi tesis değişen koşullar altında tutarlı tasarruflar sağlamaya devam ediyor. Enerji maliyetleri arttıkça ve talep arttıkça, iyileştirmeler ilk proje kapsamının ötesinde sürdürülebilir verimlilik kazanımları sağlar. Devamlı tesis genişlemesiyle, mevcut altyapı içinde daha yüksek talebi yönetme yeteneği, ileriye dönük istikrarlı ve verimli çalışmayı destekler.

Ek proje bilgileri