Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Böylece hiçbir şey biranın tadını bozmaz

Maisel & Friends, Liebesbier Restaurant ve yeni Urban Art Hotel için yangın alarm teknolojisini birbirine bağlıyor ve aynı zamanda odaların estetiğine neredeyse hiç dokunmayan en son teknolojiyi kuruyor.

Bira geleneği modernlikle buluşuyor

1887'den beri Bayreuth'taki Maisel Brothers aile bira fabrikası, diğer şeylerin yanı sıra buğday birası spesiyalitesi Maisel's Weisse veya modern Maisel & Friends bira spesiyaliteleri üretiyor ve üretiyor. Maisel & Friends bira fabrikası sitesi, zanaatı bir deneyime dönüştürüyor. “Liebesbier Restaurant” da şişeden 80'den fazla bira ve fıçıdan 21'den fazla bira ve yöresel malzemelerle hazırlanan yemekler var. “Liebesbier Urban Art Hotel” ile eski binaları modern mimariyle birleştiren akıllı bir otel oluşturuldu. Özel bir vurgu: 67 odanın tamamı ve açık alanlar, 30'dan fazla ülkeden 60'tan fazla uluslararası sokak sanatçısı tarafından ayrı ayrı tasarlandı.

Özel ihtiyaçlara uyarlanmış

En başından beri, modernizasyon konsepti binaların farklı kullanımlarına ve listelenen eski binaların yapısal özelliklerine odaklandı. Alkol ve kahve tozu gibi yüksek yanıcı malzemelerin işlenmesinden kaynaklanan potansiyel yangın ve patlama tehlikeleri özel bir zorluktu. Gösteri mutfağı ayrıca muazzaman ısı ve buhar gelişimi nedeniyle özel izleme gerektiriyordu. Konukların, personelin ve değerli teknoloji parkının kapsamlı bir şekilde korunması için Sinteso yangın alarm sistemi kuruldu.

Siemens bizim için binalarımızın önümüzdeki 100 yıl boyunca ayakta kalmasını sağlamak için değerli bir ortaktır.
Jeff Maisel, Sahibi ve Genel Müdür, Aile Maisel GmbH & Co. KG

Yüksek yangından korunma gereksinimlerini karşılamak

7bb7ccdf-1f5f-4d23-b1b8-ba8c26fb3e56-referenz-maisel-and-friends-restaurant-1280x720

İnsanların olası tehlikeli durumlardan hızlı bir şekilde uzaklaştırılabilmesini sağlamak için, çeşitli binalarda kapsamlı tespit ve uyarma şarttır. Otel, restoran, gösteri mutfağı, kahve fabrikası, bira atölyesi ve etkinlik odalarında, izleme ve uyarı için Inteso yangın alarm sistemi bulunmaktadır. Otomatik ve otomatik olmayan dedektörler ve sinyal vericileri, çevreye bağlı olarak kullanılır ve çeşitli binalarda ağa bağlanır.

b19f4fa4-e94a-4660-8e09-19d029952c63-referenz-maisel-and-friends-brauwerkstatt-1280x720

Siemens tarafından uygulanan yangından korunma konsepti sayesinde Maisel & Friends, temel iş alanındaki içecek endüstrisine odaklanabiliyor. Tüm alanlar, çeşitli binalarda kurulan ve ağa bağlı yangın alarm teknolojisi ile korunmaktadır. Bu, tüm sahada operasyonel güvenliği sağlar ve catering ve otel sektöründe gerekli olan mümkün olan en yüksek esneklik ve üretkenlik için çerçeve koşulları yaratır. Operatörlerin isteği üzerine kullanılan renkli yangın dedektörleri ambiyansa gizlice uyum sağlar, böylece odaların estetiği neredeyse hiç etkilenmez.

Boş saatler için güvenli ortam

6f282510-1e10-4585-8626-2df54283adcd-Referenz-Maisel-and-Friends-Bier-2-1280x720

Uygulanan yangından korunma konsepti sayesinde Maisel & Friends yapabilecekleri şeylere konsantre olabilir: bira demlemek ve misafirperverlikle puan kazanmak. Resim: ©Maisel & Friends

684d3576-91f7-4d39-b52a-ea6a213e9ec4-Referenz-Maisel-and-Friends-Crazy-Sheep-1280x720

Odaların estetiği teknolojiden pek etkilenmez. Resim: ©michaelbauerphotography.de

F49690a1-a6c8-4b56-b0a9-5e38be1bbe0e-Referanslar-Maisel-and-Friends-Liebesbier-Innenaufnahmen-Michael-Bauer-23-1280x720

Sinteso ile aile şirketi, insanları, süreçleri ve altyapıyı koruyan güvenli bir ortam yaratan çok yönlü verimli ve son derece güvenilir bir yangın koruma sistemine sahiptir. Resim: ©michaelbauerphotography.de

Daha fazla bilgi

Yangından korunma

İnsanları, varlıkları ve binaları günün her saati, yılın 365 günü korumak. Bulut tabanlı teknolojiler ve yangından korunma alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübemizle.

Yapay zeka teknolojisini kullanarak süreç optimizasyonuna odaklanan bir fabrikayı gösteren bir grafik.

Yiyecek ve içecek endüstrisi

Dijitalleşme ve otomasyonun gıda endüstrisini nasıl daha sürdürülebilir hale getirdiğini öğrenin.

Maisel ve Arkadaşları

Bayreuth'daki Maisel & Friends, bira ile ilgili deneyimler için gidilecek yerdir.