Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Infomaniak D4 veri merkezinde sürdürülebilir ısı geri kazanımı

Cenevre'de dijital altyapı yerel bir topluluk varlığına dönüşüyor: D4, sunucuları tarafından üretilen ısıyı geri kazanıyor ve yerel bölgesel ısıtma ağına tedarik ediyor - kışın yaklaşık 6.000 evi ısıtıyor. Siemens, bu büyük ölçekli enerji yeniden kullanımı için güç dağıtım omurgasını sağlar.

Cenevre'de sürdürülebilir bir veri merkezi

Infomaniak, Cenevre'deki D4 veri merkezini La Bistoquette kooperatifi ve Services Industriels de Genève (SIG) ile birlikte geliştirdi. Halka açık bir parkın altına yeraltında inşa edilen tesis, yüksek yoğunluklu hesaplamayı sürdürülebilir bir kentsel enerji konseptiyle birleştiriyor. D4, aşırı sunucu ısısını reddetmek yerine onu yakalar ve Cenevre'nin bölgesel ısıtma şebekesine besleyerek yaklaşık 6.000 ev için ısıtma ve sıcak su sağlar. Proje, esnek BT altyapısını enerji verimli operasyonlar ve sürdürülebilir kentsel entegrasyon ile birleştiriyor.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Sunucu atık ısısını topluluk kaynağına dönüştürmek

D4, BT işlemleri tarafından üretilen enerjiyi yeniden kullanan kapalı döngü bir ısı geri kazanım sistemi çalıştırır. Sunucular, invertörler ve soğutma altyapısı tarafından tüketilen tüm elektrik nihayetinde yaklaşık 40-45°C'de ısıya dönüştürülür. Bu ısı, hava-su ısı eşanjörleri aracılığıyla aktarılır ve Cenevre'nin bölgesel ısıtma şebekesine beslenmeden önce ısı pompaları kullanılarak yükseltilir. Yaklaşık 28°C'de soğutulmuş su, sunucu sıcaklıklarını düzenlemek için veri merkezine geri gönderilir ve geleneksel klima ihtiyacını ortadan kaldırır. Sistem su tüketimi olmadan çalışır ve tamamen yenilenebilir hidro ve güneş enerjisiyle çalışır.

Sürdürülebilirlik performansını ölçme

D4 yaklaşık 10.000 sunucu çalıştırır ve tüketilen enerjinin %95'ini ısı olarak yeniden kullanır. 1,7 MW geri kazanılan enerji ile kışın 6.000 enerji verimli eve veya yaz aylarında günlük 20.000 beş dakikalık duşa ısı sağlayabilir ve doğal gaza kıyasla yılda 3.600 tona kadar CO₂ emisyonunu önler.

1.09 Ortalama PUE

0.95 Ortalama ERF

1,7 MEGAWATT Toplam kullanılan ısı çıkışı

Temel olarak esnek güç dağıtımı

D4'ün enerji yeniden kullanım konsepti, dijital altyapısının sürekli ve istikrarlı çalışmasına bağlıdır. Yüksek kullanılabilirlik gereksinimlerini desteklemek için Infomaniak, kritik sistemlerinde Siemens güç dağıtım teknolojisine dayanan yedekli bir elektrik mimarisi uyguladı:

  • SIVACON S4 panoları ana güç dağıtım sistemi için
  • SENTRON 3WA/3VA devre kesiciler şebeke, UPS ve yedek jeneratörler arasında sorunsuz geçiş için
  • SIVACON 8PS bara kanalı minimum enerji kayıplarıyla verimli güç iletimi için

Yedekli orta gerilim beslemeleri, çift UPS sistemleri ve yedekleme üretimi ile birlikte altyapı, kesintisiz veri merkezi operasyonları ve istikrarlı sistem performansı için gereken elektriksel esnekliği sağlar.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Bugün, PUE artık iklim acil durumu karşısında yeterli değil. ERE ve ERF gibi yeni ölçümleri de dikkate almalıyız. Dijital altyapı, sadece elektrik tüketicisi değil, enerji geçişinin itici gücü olmalıdır.
Boris Siegenthaler, Infomaniak'ın Kurucusu ve CSO

PUE'nin ötesinde dijital altyapı için dairesel bir plan

D4, esnek elektrik altyapısının, yenilenebilir enerjinin ve ısı geri kazanımının çevredeki topluluklara geri kazandıran dijital altyapı için daha sürdürülebilir bir model oluşturmak için nasıl birlikte çalışabileceğini gösteriyor.

Geleneksel verimlilik ölçümlerinin ötesine bakıldığında, veri merkezlerinin son derece güvenilir operasyonları sürdürürken tükettikleri enerjiyi daha iyi kullanabileceğini kanıtlıyor. Daha geniş çapta benimsenmeyi teşvik etmek için Infomaniak, E4S programının bir parçası olarak EPFL, IMD ve Lozan Üniversitesi ile birlikte D4 konseptini açık kaynaklı bir proje olarak yayınladı. d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20