Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Yüksek beklentileri aşmak

Schopfheim'daki yeni üretim salonunun inşası için Develco Pharma tutarlı bir genel çözüm arıyordu. Son derece güçlü ağrı kesiciler üreten herkes, yüksek düzeyde güvenlik, kapsamlı yangından korunma ve laboratuvarlar için özel bir bina otomasyonu çözümü sunmalıdır.

Her şey tek bir kaynaktan — Desigo CC

İlaç üreten herkes kalite ve güvenilirlik açısından yüksek düzeyde sorumlulukla karşı karşıyadır. Tıpkı Develco Pharma GmbH gibi. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarları için şiddetli ağrı (opiatlar) tedavisi için ilaçlar üretmektedir. Develco Pharma Schweiz AG 2006 yılında kurulmuştur ve şu anda merkezi Pratteln'da bulunmaktadır. 2017 yılından bu yana, ağrı kesiciler ve dikkat eksikliği (DEHB) için ilaçlar Almanya'daki Schopfheim tesisinde yeni bir üretim salonunda üretildi.

Yangın alarmlı endüstriyel bir tavan, teller ve sensörlü büyük bir gümüş havalandırma kanalı ve arka planda bir merdiven.

meydan okuma

Schopfheim'daki yeni üretim salonunun inşası için Develco Pharma, özel gereksinimler için tutarlı bir genel çözüm arıyordu. Sonuçta, son derece güçlü ağrı kesiciler üreten herkes, yüksek düzeyde güvenlik, kapsamlı yangından korunma ve laboratuvarlar için özel bir bina otomasyonu çözümü sunmalıdır. Çözümler daha üst düzey bir yönetim sistemi tarafından izlenebilmeli ve çalıştırılabilmelidir.

Çözüm

İki yön belirleyiciydi: tek bir kaynaktan güvenilir çözüm ve tüm işlemler için yönetim platformu. Tüm bina teknolojisi ticareti Siemens'den geliyor. Desigo CC yönetim platformumuz, Desigo PX'in otomasyon istasyonlarını ve işletim cihazlarının yanı sıra laboratuvar çözümünü, izinsiz giriş alarm sistemini, erişim kontrol sistemini, video gözetim sistemini ve ağ uyumlu yangın alarm kontrol panelini izler ve kontrol eder. Laboratuvarlar için yapı kaynaklı ses ve hareket dedektörleri veya basınç, sıcaklık ve nem gibi oda koşullarının kaydedilmesi gibi özel çözümler kullanılmaktadır.

Beyaz laboratuvar önlüklü bir kişi, aşağıdaki düğmelerle metalik bir kontrol panelindeki Siemens endüstriyel dokunmatik ekranıyla etkileşim kurmak için bir kalem kullanır.
Büyük bir siyah beyaz ünite, şeffaf silindirik bileşenli daha küçük bir ünite ve cam bölmenin arkasındaki bilgisayar iş istasyonları dahil olmak üzere çeşitli paslanmaz çelik ve beyaz makinelere sahip bir temiz oda laboratuvarı.

Fayda

Güvenlik, yangından korunma ve bina otomasyonu için genel paketi tam olarak gereksinimlere göre uyarlıyoruz. Hem müşterimizin yüksek taleplerini hem de resmi gereksinimleri tam olarak karşılar. Desigo CC ile binadaki tüm işlemler merkezi olarak kontrol edilir ve optimize edilir. Müşteri için kaynağımızdan gelen her şey şu anlama gelir: yüksek üretim güvenilirliği, maksimum verimlilik ve kapsamlı hizmet. Bu, sofistike yüksek teknoloji ilaç üretimi için mükemmel bir yer yaratır.

Çok yönlü bina teknolojisi çözümü

Simge Haken - orijinal - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Desigo CC ile geleceğe hazır

Tüm sistemler bina yönetim platformu ile merkezi olarak kontrol edilebilir, kontrol edilebilir ve izlenebilir.

Simge Haken - orijinal - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Özel gereksinimler için teknoloji

Desigo PX bina otomasyon sistemi, CET laboratuvar otomasyon sistemi ve CMT izleme sistemi ile tüm gereksinimler karşılanmaktadır.

Simge Haken - orijinal - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Yangından korunma çözümü tüm durumları kapsar

Sinteso FC 2040 yangın alarm kontrol paneli, çok kriterli dedektörler ve FDA241 duman emme sistemi ile birlikte optimum yangından korunma sağlar.

Simge Haken - orijinal - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Security çözümü çok yönlü koruma sağlar

Güvenlik, Sipass erişim kontrolü, myTMA zaman işleme ve SinVR video gözetimi ile Transliner CIC2010 izinsiz giriş alarm sistemi tarafından sağlanır.