Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Büyük bir gemi, okyanusta inşa edilmiş bir yel değirmeninin yakınında yelken açar.

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı

Siemens açık deniz rüzgar çözümleri yeşil bir dalgayı destekleyebilir.

EKİM 2022Bunlar Avrupa'da rüzgar enerjisi için belirleyici zamanlar. Rüzgar çiftlikleri sadece Paris anlaşmasının bir parçası olarak belirlenen iklim hedeflerine ulaşmada değil, aynı zamanda enerji karışımını çeşitlendirerek ve ithal kaynaklara bağımlılığı azaltarak kıta için enerji güvenliğinin sağlanmasında da önemli bir role sahiptir.

Ancak rüzgar enerjisi henüz tam potansiyelini yerine getirmiyor. İzin darboğazları ve küresel tedarik zinciri sorunları, 2021'de yalnızca Avrupa'da 17 GW rüzgar enerjisi kuruldu AB'nin 2030 yılı iklim hedeflerine ulaşması için gereken miktarın yarısından azı

Yeni rüzgar enerjisi projelerini desteklemek her zamankinden daha önemli, bu nedenle Siemens, dünyanın en büyük operasyonel rüzgar çiftliği olan Birleşik Krallık'taki Hornsea 2 açık deniz rüzgar santrali gibi yeni ve önemli rüzgar projelerini hayata geçirmekten özellikle gurur duyuyor.

Siemens Finansal Hizmetler (SFS), müşterimiz Ørsted'e 1,4 milyondan fazla eve 1,3 GW'tan fazla enerji sağlama konusunda destek verdi ve bu da tüm Manchester şehrine güç sağlamaya eşdeğer.

SFS, Siemens Bank aracılığıyla akıllı finansman sağladı ve SFS ve Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji'nin (SGRE) önemli bir müşterisini destekledi.

Hornsea 2 tesisi, İngiltere hükümetinin 2035 yılına kadar karbon nötrlüğü hedefine ulaşmada kilit bir bileşen olacak.

Enerji arzı ve güvenliği için devam eden küresel krizle birlikte, Hornsea 2, Birleşik Krallık'taki evlere tedarik etmek için sürdürülebilir, güvenli enerji sağlamaya önemli bir katkı sağlıyor.

Ayrıca, proje inşaatı sırasında yaklaşık 2.000 iş yaratmış ve işletme ömrü boyunca ek 130 pozisyon yaratacak.

Açık suda büyük bir rüzgar türbininin yakınında açık deniz servis gemisi.

Proje, SFS'nin yeşil alan yenilenebilir projeleri için önde gelen finansman sağlayıcısı olarak konumunu yeniden teyit ediyor ve Ørsted ile SFS ve SGRE arasındaki güçlü ilişkiye dayanıyor.

Borç finansmanı sürecinin başlarında SFS'ye borç finansmanı konusunda bankalar kulübüne katılmak için başvuruldu, SGRE 165 adet 8 MW'lık türbin ve hizmet sözleşmesini sağladı. Hornsea 2, önde gelen açık deniz rüzgar portföyümüze mükemmel bir ektir ve SFS'nin sürdürülebilir proje finansmanına olan taahhüdünün açık bir teyidi.

Ve bu, SFS'nin enerji geçişini nasıl desteklediğinin tek örneği olmaktan uzak. Ayrıca Ørsted'in Almanya'nın kuzey kıyısındaki Borkum Riffgrund 3 açık deniz rüzgar çiftliğine finansman sağlıyor.

Siemens Bank, Almanya'nın ilk sübvansiyonsuz, açık deniz rüzgar santralinin uzun vadeli finansmanında yer alıyor ve SFS, diğer yedi borç veren ile birlikte zorunlu lider düzenleyici olarak hareket ediyor. 900 MW'lık rüzgar çiftliği faaliyete geçtikten sonra, Siemens Gamesa tarafından tedarik edilen 83 adet 11 MW'lık türbinle Almanya'nın en büyük açık deniz rüzgar çiftliği olacak.