Skip to main content

Girişimler için Siemens: Tasarım ve Simülasyon

Hardtech girişimlerine, mühendislik, simülasyon ve ürün kontrolü alanlarındaki zorlukların üstesinden gelmeleri için indirimli ve ölçeklenebilir yazılım araçları sunuyoruz; böylece geliştirme döngülerini hızlandırıyor ve pazara çıkış süresini kısaltıyoruz.

AWS kredileriyle girişiminizi hızlandırın

Şu anda, uygun girişimler yeni müşteri satın alımları için 5.000 $ AWS kredisi alıyor.

Design and simulation by the numbers

36% Increase in profitability

By utilizing 3D design and simulation, users are achieving up to a 36% increase in profitability through enhanced customer retention, productivity, and reduced costs of defects and total cost per unit.

80% Reduced time spent on CAE

Streamlined file sharing coupled with integrated CAD and simulation reduced time spent on CAE by up to 80%.

23% Reduced physical prototypes

Manufacturers are using virtual prototyping to decrease the number of physical prototypes they create by 23% year-over-year

Spot ışığı efekti uygulanmış stilize bir mikrofon ve arka planda bir kişinin silüetini içeren bir podcast kapak görseli.

Öncüler: Hayallerden gerçeğe dönüşen girişimler

Fikirler tek başına dünyayı değiştiremez. Bu cesaret ister. Sunucu Peng Cau ve konukları girişimlerin dünyasını tartışıyor.

Paketler

Hangi yazılım paketinin sizin için uygun olduğunu mu merak ediyorsunuz? Aşağıda tasarım ve simülasyon alanındaki seçeneklerimizi inceleyebilirsiniz. Aradığınızı bulamazsanız, bize ulaşın ve ihtiyacınız olan paketi oluşturmak için sizinle birlikte çalışalım.

Select...

Sıkışık teslim tarihleri ve sınırlı kaynaklarla mı çalışıyorsunuz? Tasarım, simülasyon ve sanal prototipleme için entegre bir platform mu arıyorsunuz? Design X for Startups paketi size aşağıdaki araçları sunar:

  • NX X Design Premium (+100 Jeton): Siemens’in güçlü bulut tabanlı CAD çözümü; katı modelleme, yüzey modelleme ve senkron modelleme gibi kapsamlı tasarım yeteneklerinin yanı sıra esnek ve ölçeklenebilir bir ortamda kesintisiz iş birliği ve veri yönetimi sağlar.
  • Teamcenter X Standard Katmanı (1 Author Kullanıcı lisansı): Siemens’in bulut tabanlı Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) sistemi Teamcenter X için bir kullanıcı lisansı; bir “Author” kullanıcısının CAD modellerinden belgelere kadar tüm ürün verilerini oluşturmasını, yönetmesini ve katkıda bulunmasını sağlar. Güçlü versiyon kontrolü, iş akışı yönetimi ve iş birliği araçları sunar.
  • Kurumsal Çevrimiçi Öğrenme Üyeliği: Kurumsal Çevrimiçi Öğrenme Üyeliğimiz, Siemens Xcelerator Academy’ye kapsamlı ve isteğe bağlı erişim sağlayan bu üyelik; Siemens yazılımları ve sektör en iyi uygulamalarına yönelik kurslar, eğitimler ve dokümantasyon içeren geniş bir çevrim içi öğrenme kütüphanesi sunar.

Uygunluk

Girişimler için Siemens programına erişim için yeterlilik kriterleri:

  • Sadece yeni müşteriler
  • Özel şirket
  • Nihai müşteri ürünü ticari teklif olarak hedeflenmelidir
  • Birincil iş danışmanlık veya hizmet değildir
  • PME ve girişim programı yönetimi tarafından onaylanmıştır

Program detayları:

  • Software indirimleri ilk 2 yıl için>% 90'dan başlar ve bundan sonra her yıl için% 15 düşer
  • Fiyatlar 1 yıllık SaaS lisansını yansıtır
  • Ek Siemens portföy ürünlerinde %75 indirim vardır
Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Şirket:Natilus

Endüstri:Aerospace & defense

Konum:San Diego, California, United States

Bizimle iletişime geçin

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Ulaşın!