Gelecekteki keşif: İsveç 2030'da nasıl görünecek?
Bu web semineri sırasında, seçilen alanlardaki uzmanlarımızı dinleyecek ve güncel güncellemeler ve geleceğe dair yeni görüşlerimiz hakkında konuşmalarını duyacaksınız.
Web seminerini uzmanlarımız ve Nordic Sustainability Manager ile ilginç bir panel tartışmasıyla sonlandıracağız. Bunu kaçırmayın!

Siemens'in gelecekteki çalışması cevaplara sahip
Karmaşık zamanlarda yaşıyoruz ve önümüzde karbon emisyonlarını büyük ölçüde azaltmamız gereken ve kalkınmanın hızlandırılması gereken birçok zorluk var. Dönüşüm ihtiyacı hiç bu kadar büyük olmamıştı ve şimdi harekete geçmeliyiz. Küresel bir geçişin ancak ortak çabalarla yaparsak hızlı ve başarılı olabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle Siemens, gelecek için kapsamlı bir vizyon geliştirmek için İsveç'te bir proje gerçekleştirdi.
Çalışma İsveç'teki özel duruma dayanmaktadır. Ancak yöntem, dünyadaki diğer ülkeler için de bir model olabilir. İsveç ve İskandinav Siemens'in CEO'su Mikael Leksell, “Birlikte çalışırsak nasıl daha iyi olabileceğimize dair kapsamlı bir vizyona ihtiyacımız olduğuna inanıyorum” diyor.
Çalışma, bir dizi araştırma bulgularını ve iş dünyasından, toplumdan ve akademiden 100'den fazla iç ve dış uzmanın bilgi ve deneyimini derler. İsveç'in nasıl daha sürdürülebilir ve dijital bir geleceğe ulaşabileceğini ve insanların 2030'da nasıl iyi bir yaşam sürdürebileceğini ve bunun nasıl görünebileceğini anlatıyorlar. İsveç toplumunun (mobilite, enerji, endüstri, toplum, altyapı, ekonomi, dijital teknoloji ve güvenlik) önemli bölümlerinin ne kadar gelişeceğini gösteren bütünsel bir resim elde ediyoruz. Piyasaların ve siyasi manzaraların sürekli değiştiği göz önüne alındığında, çalışmanın alakalı ve güncel kalmasını sağlamak bizim için önemlidir. Bu nedenle, iç ve dış uzmanlarla yakın işbirliği içinde çalışmanın kapsamlı bir ilk incelemesini ve güncellemesini gerçekleştirdik.
Birlikte çalışırsak nasıl daha iyi olabileceğimize dair kapsamlı bir vizyona ihtiyacımız olduğuna inanıyorum.
İsveç 2030: Bir vizyon
Uzmanlar, İsveç toplumunun tüm bölümlerini ve şehirlerimizin nasıl görüneceğini etkileyecek büyük dijital ve sürdürülebilir değişiklikler bekliyor. Aşağıdaki bölümler İsveç 2030'u ve toplumun sekiz önemli bölümündeki değişiklikleri göstermektedir.
ENERJİ
Negatif bir iklim ayak izine giden yolda. İsveç hızla değişiyor ve yenilenebilir enerjide bir rol model haline geliyor:
- Elektrik talebi keskin bir şekilde artacak ve muhtemelen 2045 yılına kadar iki katına çıkacak.
- Farklı enerji türleri arasında bir denge ile iklim nötr enerji arzına odaklanmak, İsveç'in yenilenebilir enerjide lider olmaya devam etmesini sağlar.
- Birçok dağınık tedarikçi: Binaların büyük bir kısmı aynı zamanda elektrik üretiyor - örneğin güneş pilleri ile ve aynı zamanda enerji depolama işlevi görüyor.
- Elektrik şebekeleri çok daha verimlidir ve birçok dağınık tedarikçiye rağmen istikrarlı bir enerji kaynağı sağlar.
Hareketlilik
Benzine ve dizele elveda. İnsanlar ve mallar iklim açısından nötr bir şekilde daha kolay taşınabilir:
- Otomobillerin ve hafif elektrikli kamyonların %50'si (yeni kayıtların %95'i) elektrik motorları tarafından desteklenmektedir. Bu, ülke genelinde elektrikli araçları şarj etmek için sabit altyapının büyük ölçekli bir genişlemesine yol açıyor.
- “Hizmet olarak mobilite” demiryolu, otobüs, kiralık araba, elektrikli scooter ve bisiklet gibi farklı sağlayıcıların hizmetlerini birleştiren yeni bir sistem için standart haline geliyor.
- Acil durumlarda acil teslimatlar için hava taksileri veya dronlar gibi elektrikli hava trafiği için ticari uygulamalar görmeye başlıyoruz.
Endüstri
Dijitalleşme yoluyla iklim koruma. Yapay zeka ve yeni iş modelleri tarafından desteklenen karbon nötr endüstri:
- Nesnelerin İnterneti, yapay zeka ve dijital ikizler gibi dijitalleşme teknolojileri iklim tarafsızlığı için çok önemlidir.
- Döngüsel ekonomiye geçiş - endüstriyel atık bir hammadde haline gelir.
- Endüstrinin elektrik arzı rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan gelir ve karbon nötrlüğüne geçiş tüm yaşam döngüsü boyunca hissedilecektir.
- Minerallere ve kritik hammaddelere olan artan talep, İsveç'i AB'nin kendi kendine yeten olma çabasında önemli bir oyuncu olarak konumlandırıyor.
Altyapı
Akıllı ve insan dostu. Her şey birbirine bağlı, altyapıyı yepyeni bir zeka ve dayanıklılık seviyesine taşıyor:
- Özellikle büyük şehirler insanların merkezde olduğu yerlere dönüştürülüyor. Bu, daha az bireysel araç trafiğine ve dolayısıyla daha az yol ve park alanına yol açar. Daha fazla bisiklet ve yaya yolu.
- Binalar ve şehirler akıllı hale gelecek ve onları daha enerji verimli ve konforlu hale getirecek. Yapay zeka ve simülasyon (dijital ikizler), insan dostu şehirler için en uygun çözümleri geliştirmek ve onları olabildiğince sürdürülebilir kılmak için kullanılır.
- Şehirler, örneğin daha fazla yeşil alanı entegre ederek iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale gelmek için gelişiyor. Bu alanlar, kış aylarında artan yağışları yöneterek ve yaz aylarında sıcaklıkların düşmesine yardımcı olarak kentsel ortamlarda çok önemli bir rol oynamaktadır.
Ekonomi
İskandinav bölgesi, gelecek için bir yer. İsveç şirketler ve tesisleri için çok çekici bir ülkedir:
- Yeni iş modelleri ve ekosistemler ortaya çıkıyor.
- Hükümet, diğer ülkelere bağımlılığı azaltmak ve mümkün olduğunda iç etkiyi artırmak için değer zincirindeki adımların taşınmasını giderek daha fazla destekleyecektir.. Bu “glokalizasyon” küresel ticaret ile yerel üretim arasında yeni bir dengedir.
- İsveç bir inovasyon lideridir ve 2030'da Avrupa'da en çok start-up'a sahip ülke olmaya devam edecek.
Toplum
Bağlı ve açık. Değişen bir tutum yeni bir yaşam tarzına yol açar:
- Bir kişinin bulunduğu yer daha az önemli hale gelir. Uzun mesafelerde bile işbirliği yapmak mümkündür. Sanal toplantılar artırılmış veya sanal gerçeklik kullanılarak yapılır.
- Toplum hoşgörülü olmaya ve çeşitliliğe açık olmaya devam ediyor (LGBTQ +).
- İşgücü piyasası değişiyor - bazı işler kayboluyor ve yerini yenileri alıyor.
Security
Siber saldırılardan kaynaklanan artan tehdit. Mevzuatın ve yeni standartların uyarlanması, veri ve kişisel bilgilerin işlenmesi için daha güvenli bir yol sağlar:
- Yalnızca müşterilerin güvenli çözümler sunma konusunda güveni olanlar rekabetçi kalacaktır.
- Yapay zeka ile desteklenen güvenlik kameraları polis ve acil servislerin çalışmalarını kolaylaştıracaktır.
- Daha sıkı BT güvenliği: özel bir ağa erişmeye çalışan herhangi bir kişi veya cihazın sıkı bir şekilde doğrulanması.
Dijital teknoloji
Tam bir dönüşümün arkasındaki itici güç. Teknoloji, hayatımızın ve dijital ikizlerimizin hayatlarının her yönünü destekler, şekillendirir ve basitleştirir:
- Her insanın dijital ikizleri, sistem ve süreç dijital ve fiziksel dünyaları birbirine bağlayacaktır.
- Veriler doğrudan ve gerçek zamanlı olarak işlenecek ve bu da daha yüksek derecede bağlantı ve veri güvenliğine yol açacaktır.
- Kendine uyarlanabilir ve güvenilir kullanıcı deneyimi sistemleri, gelecekteki bir “Metaverse” için ön koşul olacaktır. Artırılmış veya sanal gerçeklik görselleştirme giderek daha önemli hale geliyor.
- Sürdürülebilirlik, şirketlerin dijital ve teknolojik yeniliği teşvik ederken ürün ve hizmetlerine entegre olmaları için bir gereklilik haline geliyor. Yapay zeka yeniliği teşvik edecek, süreçleri optimize edecek, kaynak kullanımını en üst düzeye çıkaracak ve israfı en aza indirecektir.
Daha iyi bir gelecek sadece mümkün değil, muhtemeldir
Bu tür bir çalışma geleceğin olası bir resmini sağlar, ancak elbette mutlak bir gerçek olarak alınamaz. Özellikle pandemi veya savaş gibi beklenmedik ve öngörülemeyen olaylar, ancak yeni teknoloji de tahminleri tamamen değiştirebilir.
Bununla birlikte, bunun gibi çalışmalar sürdürülebilir bir dijital dönüşümü desteklemek için önümüzdeki yıllarda nelerin başarılması gerektiğini değerlendirmeye yardımcı olabilir. Daha iyi bir geleceğin sadece mümkün değil, aynı zamanda muhtemel olduğunu gösteren kapsamlı bir vizyon, dönüşümü hızlandırmak için gerekli sosyal uyum ve istikrarı yaratmaya da yardımcı olur. Siemens her halükarda paydaşları bir araya getirmek ve geniş ve olumlu bir diyaloğa katkıda bulunmak için çalışmalarına devam edecektir. Diğer ülkeler için benzer çalışmalar zaten planlanmıştır.