Tam, yapılandırılabilir paket - paket bir Simatic S7-1511TF denetleyicisi, bir Simatic MTP700 Birleşik HMI paneli ve seçtiğiniz bir Sinamics S210 sürücü sistemi içerir.
Verimli hareket kontrolü - entegre hareket kontrol fonksiyonları, karmaşık hareket kontrol görevlerini yerine getirebilen bir kontrolör, koordineli eksen kontrolü ve gelişmiş kinematik, hareket kontrolünde en yüksek hassasiyeti sağlar.
Makine emniyeti - Sürücüye entegre emniyet fonksiyonları (Sil3 kategorisi) ve arıza emniyetli bir kontrol cihazı, personelin ve makinenin güvenliğini sağlar.
Hareket dinamiği ve hassasiyet - Sinamics S210 servo sürücü, konum ve tork kontrolü gerektiren uygulamalarda mükemmel dinamikler ve hareket hassasiyeti sağlar.
Bir bakışta her şey - Simatic MTP700 HMI paneli, makinede önemli olan her şeyin açıkça görülebilmesini sağlar.
Herhangi bir sinamics s210 sürücü sisteminde liste fiyatında% 50 indirim kazanın!
PROMOSYON ÇANTASI | (Katalog numarası: PL2:DIFA-MOTION_AS) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T, MERKEZİ TEKNOLOJİ ARIZAYA DAYANIKLI CPU 1511TF-1 PN, ÇALIŞMA BELLEĞİ: 450 KB PROGRAMDA VE 1.5 MB VERİ |
6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATIC HAFIZA KARTI, SÜRÜCÜLER İÇİN FLASH BELLEK KARTI S7-1200/S7-1500, 3.3V, 12MB |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500, İNCE MONTAJ, GENİŞLİK: 160 MM/6.3 İNÇ |
6AV2123-3GB32-0AW0 | SIMATIC HMI MTP700 PANELİ, BİRLEŞİK TEMEL PANEL, 7" GÖRÜŞ ALANI, 16 MİLYON RENK, PROFESYONEL ARAYÜZ. |
Fiyat (net) | 1423 EURO + SINAMICS S210 serveye bağlı olarak seçilmiş z %50 indirim |
Bir sipariş yukarıdaki kit numarasını ve SINAMICS S210 tahrik sistemi komple setini (motor, dönüştürücü, kablo, güvenlik lisanslı hafıza kartı) içermelidir.