Skip to main content

PAT & Advanced Analytics ขับเคลื่อนโดย OYTEC

ที่ OYTEC เรานำประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับทุนมนุษย์ของเราไปสู่การบริการลูกค้า นำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของพวกเขาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: ความปรารถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์พันธมิตรที่ใกล้ชิดและยั่งยืนกับลูกค้าของเราโดยอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การทำงานร่วมกัน และความเป็นเลิศในการบริการคำนึงถึงทุนมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่แตกต่างระบบจะได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้คนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขานำเสนอโซลูชันบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญเป็นพื้นฐานของประสบการณ์และความรู้ของเราส่วนใหญ่ในสภาพแวดล้อมCompliance GMP และ FDA

ทำไม Accelerating time-to-market through quality by design?

... allows reliable forecasts with which the quality and efficiency of the process can be continuously improved
-Design, analyze, and control pharma manufacturing processes
-Integrated PAT Data Management
-Standard analyzer connection, data collection & instrument control
-Bidirectional communication with process analyzers for 21CFR11
-Online monitoring to ensure operation within specifications.
-Offline capabilities: bidirectional interaction with multiple modeling tools
-Enable quality by design (QbD) processes.
-SIMATIC SIPAT Technology

ประโยชน์

  • Time-to-market reduced by 90%.
  • 33% increase in system capacity.
  • Up to 20% reduction in production costs.
  • Central PAT data management
  • Supporting QbD-based process development in a structured way
  • Real-time quality prediction & monitoring
  • Enabling Real time release
  • Reduce Scrap/Rework
  • Reduce development & production time
  • Part of Digital Twin initiatives
  • GMP & FDA compliance

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

None