Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

OEE Addon Opcenter Pharma ขับเคลื่อนโดย OYTEC

ที่ OYTEC เรานำประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับทุนมนุษย์ของเราไปสู่การบริการลูกค้า นำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของพวกเขาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: ความปรารถนาที่จะสร้างความสัมพันธ์พันธมิตรที่ใกล้ชิดและยั่งยืนกับลูกค้าของเราโดยอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การทำงานร่วมกัน และความเป็นเลิศในการบริการคำนึงถึงทุนมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่แตกต่างระบบจะได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้คนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขานำเสนอโซลูชันบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญเป็นพื้นฐานของประสบการณ์และความรู้ของเราส่วนใหญ่ในสภาพแวดล้อมCompliance GMP และ FDA

ทำไม ส่วนเสริม OEE สำหรับ ออปเซ็นเตอร์ เอOpcenter Execution Pharma?

... สำหรับผู้ตัดสินใจสำคัญในกระบวนการผลิต
- การใช้ผลิตภัณฑ์ออปเซ็นเตอร์ เอ็กเซกคิวOpcenter Execution Pharma
- ฝั่งด้านหน้า EBR-OEE แบบผู้ปฏิบัติงานคนเดียว
- การจัดการผู้ใช้รายเดียวและฐานข้อมูล EBR-OEE
- ฟังก์ชั่น OEE เต็มรูปแบบ
- รายงานของ OEE-KPI ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและมาตรฐาน
- การรวบรวมข้อมูลและการทำความเข้าใจ
- การสร้างภาพแบบเรียลไทม์สำหรับการสนับสนุนการตัดสิน
- การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ของประสิทธิภาพ
- การปรับปรุงการติดตามคุณภาพ

additional-image-2-16-9.png

ประโยชน์

  • ฟังก์Electronic Batch Record อิเล็กทรอนิกส์และฟังก์ชั่น OEE
  • เพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์และทุนมนุษย์
  • การปรับปรุง OEE 10% ในสายการบรรจุภัณฑ์และปรับอากาศ
  • ลดเวลาในการป้อนข้อมูลลง 75%
  • ลดเวลาในการตัดสินใจ 80%
  • ลดอัตราข้อบกพร่องได้ถึง 22%

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น

Opcenter Execution Pharma