Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
โรงงานสต็อกกระดาษ
CAD สำหรับอุตสาหกรรม

การออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์อุตสาหกรรมด้วยซอฟต์แวร์ CAD

ใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านวิศวกรรมเครื่องจักรขั้นสูงของ NX CAD เพื่อเปลี่ยนความซับซ้อนให้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันใช้วิธีการออกแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างเครื่องจักรอัจฉริยะที่มีนวัตกรรมและเชื่อมต่อกันในขณะเดียวกันก็ช่วยลดเวลาในการตลาดและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ซับซ้อน

สร้างการออกแบบเครื่องจักรขั้นสูงด้วย NX CAD โดยใช้ประโยชน์จากชุดเครื่องมือแบบบูรณาการที่ครอบคลุม เพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมของโครงการวิศวกรรมทำซ้ำส่วนประกอบและชุดประกอบที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยพารามิเตอร์ที่ทรงพลังและการสร้างแบบจำลองโดยตรง

NX CAD ยังรองรับความสามารถในการจำลองขั้นสูง รวมถึงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการวิเคราะห์ความเครียด ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบการทำงานทางกลและประเมินความทนทานของการออกแบบภายใต้สภาวะจริงได้

NX CAD ผสานเข้ากับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของSiemens ได้อย่างราบรื่น ซึ่งอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างทีม ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะสอดคล้องกันตั้งแต่การออกแบบแนวคิดไปจนถึงการผลิต

มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ทันสมัยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการออกแบบเครื่องจักร เช่น การออกแบบเกียร์และฟังก์ชัน CAM ซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัล ทำงานประจำหลายอย่างอัตโนมัติและสร้างรหัสพร้อมสำหรับเครื่องจักร ช่วยลดเวลาจากการออกแบบไปจนถึงการผลิตอย่างมีนัยสำคัญคุณสามารถใช้ชุดเครื่องมือพิเศษและส่วนเสริม NX สำหรับการออกแบบแผ่นโลหะการเชื่อมและการกำหนดเส้นทางของสายไฟและท่อซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำโครงการเครื่องจักรที่ซับซ้อนให้เสร็จสมบูรณ์เครื่องมือ NX CAD ไม่เพียง แต่ช่วยเร่งกระบวนการออกแบบ แต่ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำและการปรับแต่งของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ทำให้สามารถใช้โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการในการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงด้วย NX CAD คุณมีเทคโนโลยีเพียงปลายนิ้วเพื่อก้าวข้ามขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในการออกแบบเครื่องจักร ส่งผลให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพ แข็งแรง และมีนวัตกรรมมากขึ้น

A ganty mill (milling machine) on the right with a teal

NX CAD สำหรับการออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ดิจิตอลคู่ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมและการออกแบบเครื่องจักร

เทคโนโลยีด้ายดิจิตอลคู่และดิจิตอลมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผสานรวมกับ NX CAD นำเสนอวิธีการที่ทรงพลังในการจำลอง ตรวจสอบความถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรตลอดกระบวนการออกแบบและการผลิต ช่วยยกระดับวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์เสริมเครื่องจักรใน NX CAD

สำรวจโมดูลเสริมเฉพาะอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่โดดเด่นบางส่วนที่มีอยู่ใน NX CADสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อเท็จจริงของโมดูลเสริม

NX CAD มีราคาไม่แพงและปรับขนาดได้ด้วยการอนุญาตโทเค็น

ใช้ประโยชน์จากความคุ้มค่าและความสามารถในการปรับขนาดที่เพิ่มขึ้นด้วย NX CAD Value Based Licensing (ใบอนุญาตโทเค็น) สำหรับโมดูลเสริมรูปแบบการอนุญาตที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้นี้ช่วยให้ บริษัท จัดการต้นทุนในขณะที่ยังคงใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ CAD ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการออกแบบอุปกรณ์อุตสาหกรรมและเครื่องจักร

เพิ่มความยืดหยุ่นด้วยใบอนุญาตตามโทเคน

ระบบที่ใช้โทเค็นช่วยให้บริษัทของคุณสามารถซื้อชุดโทเค็นแทนที่จะใช้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลคุณสามารถใช้โทเค็นเหล่านี้เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติซอฟต์แวร์ขั้นสูงต่างๆและโมดูลเสริมตามความจำเป็น

ปรับขนาดด้วยใบอนุญาตโทเค็น NX CAD

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการ: เมื่อความต้องการของโครงการเปลี่ยนไป ทีมของคุณสามารถเข้าถึงโมดูล NX ที่แตกต่างกันโดยไม่จำเป็นต้องซื้อใบอนุญาตถาวรเพิ่มเติมความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับขนาดการดำเนินงานขึ้นหรือลดลงโดยไม่ต้องลงทุนล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

ประโยชน์ของระบบโทเค็นใน NX CAD

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย: จำเป็นต้องสมัครสมาชิก NX Value Based Licensing เพียงครั้งเดียวเพื่อเข้าถึงโมดูลเสริมมากกว่า 100 โมดูลใน NX CAD แทนที่จะใช้สิทธิ์การใช้งานแต่ละโมดูลสำหรับแต่ละโมดูล
  • การจัดการง่าย: แต่ละโมดูลใน NX CAD มีค่าโทเค็นที่กำหนดไว้ระบบเช็คเอาท์อัตโนมัติช่วยให้ใช้โมดูลได้ง่ายตามความจำเป็น จากนั้นส่งคืนโทเค็นที่จัดสรรไปยังพูลเมื่อคุณใช้โมดูลเสร็จแล้ว
  • รองรับเวิร์กโฟลว์ที่หลากหลาย: มีโมดูลเสริมมากกว่า 100 โมดูลในพูลโทเค็นสำหรับเวิร์กโฟลว์เฉพาะอุตสาหกรรม การออกแบบเมคคาทรอนิกและโรงงาน การออกแบบหลัก การออกแบบผลิตภัณฑ์ คำจำกัดความตามแบบจำลอง การใช้ซ้ำความรู้ การตรวจสอบการออกแบบ ระบบเส้นทาง การพัฒนาระบบไฟฟ้า จิก อุปกรณ์และเครื่องมือ การออกแบบ PCB และการผลิตชิ้นส่วน
Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

AI ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมและการออกแบบเครื่องจักร

เพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำและนวัตกรรมในการออกแบบด้วยความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบบูรณาการใน NX CADเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ความสามารถที่รองรับ AI เหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับการออกแบบอุปกรณ์อุตสาหกรรมและการออกแบบเครื่องจักรด้านล่าง

คุณสมบัติความยั่งยืนของอุปกรณ์อุตสาหกรรม NX CAD

ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และปฏิบัติตามมาตรฐานความยั่งยืนของกฎระเบียบโดยการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะความยั่งยืนใน NX CAD ที่ช่วยให้คุณออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

ทดลองใช้ฟรี 30 วัน

ลองใช้ NX X: โซลูชัน SaaS CAD ของเรา

NX X เป็นคลาวด์ SaaS NX ที่มอบพลังเต็มรูปแบบของความสามารถในการออกแบบ NX ผ่านตัวเลือกที่นั่งที่ปรับขนาดได้สามแบบNX X สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณได้อย่างง่ายดายสำหรับ ไม่มีรอยต่อ การเชื่อมต่อสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม NX คุณสามารถทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในทุกสาขาโดยไม่มีการสูญเสียข้อมูลด้วยความมั่นใจในความสามารถในการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย

ลองก่อนซื้อโดยดาวน์โหลดทดลองใช้เวลา 30 วัน

บุคคลสวมชุดหูฟังเสมือนจริงพร้อมพื้นหลังนามธรรมที่มีสีสัน

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง