ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องจักร 2.0
ตั้งแต่การปรับขนาดไปจนถึงการตรวจสอบการลัดวงจร: เรียนรู้วิธีรับรองการออกแบบเครื่องไฟฟ้าที่สอดคล้องกันค้นพบข้อกำหนดสำหรับความสามารถในการทนต่อไฟฟ้าลัดวงจร การปรับขนาดส่วนประกอบและสายเคเบิลที่เหมาะสม และการตรวจสอบ
หัวข้อที่หลากหลายของเราสำหรับการสร้างแผงควบคุมไม่เพียง แต่รวมถึงมาตรฐาน EMC เครื่องทำความร้อนและการติดตั้งเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือและข้อมูล
ใช้มาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อลดความพยายามและค่าใช้จ่ายโซลูชันของเราช่วยให้ผู้ประกอบการโรงงานและ OEM ปรับปรุงงานที่ต้องใช้เวลานานมากที่สุดในการสร้างแผงควบคุมอุตสาหกรรม
ลดการทำงานด้วยตนเอง ป้องกันข้อผิดพลาด และทำให้โครงการแผงควบคุมของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจด้วยการใช้อุปกรณ์แบบบูรณาการ ข้อมูลที่แม่นยำ และคำแนะนำที่ชัดเจนตลอดการวางแผนและการออกแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ใช้ประโยชน์จากความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน เช่น IEC, UL และ CSA พร้อมกับการสัมมนาผ่านเว็บและเคล็ดลับที่มีค่าจากผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อประหยัดเวลาและความพยายามในการสร้างแผงสำหรับตลาดโลก
เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนตู้ควบคุมด้วยเครื่องมือวิศวกรรมอันทรงพลัง ความเชี่ยวชาญที่มั่นคง และเคล็ดลับประหยัดเวลาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วปรับปรุงกระบวนการ ลดความซับซ้อนในการออกแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และลดงานด้วยตนเองสิ่งนี้จะช่วยให้คุณทำโครงการของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความน่าเชื่อถือในการวางแผนที่มากขึ้น

มาตรฐาน ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ UL และ CSA สำหรับการสร้างแผงควบคุมที่แข่งขันได้สำหรับตลาดอเมริกาเหนือ

การวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในทุกแง่มุมของการออกแบบตู้สวิตช์และการออกแบบตามมาตรฐาน IEC และกฎหมายของสหภาพยุโรป

Electrical Designer เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบคลาวด์ที่สอดคล้องกับ IEC 60204-1 ฟรีซึ่งทำให้การวางแผนล่วงหน้าทางไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยืดหยุ่นมากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพและคำนวณอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในแผงควบคุมได้อย่างง่ายดายเนื่องจากการตรวจสอบเป็นสิ่งจำเป็นและร้องขอตามมาตรฐาน IEC 61439-1
-1280x720.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)
กำหนดอัตรากระแสไฟฟ้าลัดวงจรโดยรวม (SCCR) ของตู้ควบคุมและควบคุมอุตสาหกรรมสำหรับอเมริกาเหนือ

ใช้การเข้าถึงแบบจำกัดไปยังแผงควบคุมอุตสาหกรรมตาม UL 508A และ NFPA 79

ใช้ประโยชน์จากชุดค่าผสมที่ผ่านการทดสอบแบบสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาและเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง SCCR มาตรฐานและสูง

รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกลไกการเชื่อมต่อประตูสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐาน IEC 61439-1/2 และ IEC 60204-1

เลือกและปรับขนาดแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้แม้สำหรับการกำหนดค่าที่ซับซ้อน
เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บของเราเพื่อเรียนรู้วิธีออกแบบแผงควบคุมให้สอดคล้องกับ UL 508A และรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงตลาดในอเมริกาเหนือรับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในทางปฏิบัติ คำแนะนำในการเลือกส่วนประกอบที่เหมาะสม และตัวอย่างการใช้งานจริงสำหรับการวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพและการปรับขนาดสายที่แม่นยำ รวมถึง SCCR วงจรไฟฟ้าและควบคุมหลัก และอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดทางสายดิน


ตั้งแต่การปรับขนาดไปจนถึงการตรวจสอบการลัดวงจร: เรียนรู้วิธีรับรองการออกแบบเครื่องไฟฟ้าที่สอดคล้องกันค้นพบข้อกำหนดสำหรับความสามารถในการทนต่อไฟฟ้าลัดวงจร การปรับขนาดส่วนประกอบและสายเคเบิลที่เหมาะสม และการตรวจสอบ

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการแก้ไข UL508A ล่าสุดและผลกระทบต่อวิศวกรรมแผงควบคุมอุตสาหกรรมการสัมมนาผ่านเว็บนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลต่อการออกแบบวงจรพลังงานและการควบคุม การใช้ส่วนประกอบ และการกำหนด SCCR โดยรวม