Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
ภาพแสดงศูนย์ข้อมูลที่มีโมดูลการกระจายพลังงานที่กำหนดเอง
แอพพลิเคชั่นในโลกแห่งจริง

โมดูลการกระจายพลังงานแบบปลั๊กแอนด์เพลย์แบบกำหนดเอง

โซลูชันการกระจายพลังงานแบบแยกส่วนสำเร็จรูปของ Siemens มอบแหล่งจ่ายไฟที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ในรูปแบบขนาดกะทัดรัด (รวมถึงส่วนประกอบไฟฟ้า ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือ) เพื่อให้คุณสามารถสร้างศูนย์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

A digital image of a data center with a person in the foreground, possibly discussing the digital journey of the center.

ความท้าทาย

การใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลนั้นมากโซลูชันทางเทคโนโลยีสำหรับแหล่งจ่ายไฟจำเป็นต้องเชื่อถือได้ แต่ยังติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเพื่อติดตามความต้องการที่กำลังเติบโต

โซลูชัน

โมดูลกำลังแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ที่กำหนดเองของเราครอบคลุมการกระจายหลักและทุติยภูมิแรงดันไฟฟ้าปานกลางและต่ำทั้งหมดตั้งแต่เสาไฟไปจนถึงชั้นวางเซิร์ฟเวอร์โมดูลถูกจัดส่งสำเร็จรูปจากโรงงานของเราและปรับแต่งตามความต้องการพลังงานเฉพาะของคุณ

ปลดล็อคปลั๊กแอนด์เพลย์คู่ด้วยดิจิตอลคู่

โซลูชันพลังงานสำเร็จรูปสำหรับศูนย์ข้อมูลได้รับการออกแบบด้วย BIM ตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามสิ่งนี้ทำให้การติดตั้งและการใช้งานแหล่งจ่ายไฟของคุณไม่เพียง แต่เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการรวมเข้ากับระบบการจัดการอาคารของคุณข้อมูลแบบเรียลไทม์ของพลังงานฝาแฝดของศูนย์ข้อมูลช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรชีวิต ทำให้การแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น และการทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น

DAM ID: 04315a4e-f0e1-4e33-9d50-7a1d2a299ae4

โมดูลสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

สถานีย่อยอีเฮ้าส์

สำหรับการดำเนินงานระบบกระจายสินค้า (DSO) และการใช้งานในอุตสาหกรรม

  • การกระจายพลังงานแบบอยู่กับที่
  • สถานีย่อยแบบวอล์คอิน
  • โดยปกติจะติดตั้งแบบยกระดับ

แอป E-House VR

สกิ๊ดส์

สำหรับศูนย์ข้อมูล

  • การกระจายภายในอาคารแบบอยู่กับที่
  • คอนเทนเนอร์แบบไม่วอล์คอิน (แบบสไลด์ในห้อง) หรือตู้คอนเทนเนอร์แบบวอล

แอป Skids VR ของศูนย์ข้อมูล

Mobile อีเฮาส์

สำหรับ DSO

  • การกระจายพลังงานชั่วคราว
  • ที่พักพิงแบบวอล์คอินหรือการออกแบบการดำเนินงานพิเศษ

แอป VR สำหรับMobile E-House

รหัสแดม: 29c2b89c-2add-4217-807c-40b3373d46a8

การออกแบบที่กำหนดเอง 100%

ไอคอนของรถบรรทุกจัดส่งที่มีพื้นที่ขนส่งเปิดและมองเห็นที่นั่งคนขับ

เวลาจัดส่งสั้นลง 50%

ภาพประกอบของคนที่ถือกระปุกออมสินด้วยใบหน้าเศร้า

ลด Capex สูงสุด 20%

ไอคอนไม่มีการปล่อยมลพิษที่มีพื้นหลังสีเขียวและโครงร่างสีขาวของโลก

-27% การปล่อย CO₂

กรณีศึกษา

การสร้างความจุขนาดใหญ่สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้น

Digital Reality จากซานฟรานซิสโกกำลังมองหาการขยายกำลังการผลิตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อตอบสนองความต้องการแบนด์วิดท์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆเราช่วยลดเวลาในการก่อสร้างด้วยโมดูลกำลังปลั๊กแอนด์เพลย์ของตัวเอง