Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
ภาพของออโรร่าโบเรลิสเหนือทะเลสาบ

หนังสือเดินทางแบตเตอรี่Siemens

เป็นผู้นำสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่โปร่งใสและยั่งยืนมากขึ้น

หนังสือเดินทางแบตเตอรี่

เมื่อโลกเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การผลิตไฟฟ้า ความต้องการแบตเตอรี่และวัสดุก็เพิ่มขึ้นสหภาพยุโรปกำลังใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีความยั่งยืนการอัปเดตคำสั่งแบตเตอรี่ล่าสุดแนะนำแนวคิดของหนังสือเดินทางแบตเตอรี่ซึ่งบังคับใช้ภายในปี 2027 สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า วิธีการขนส่งเบา และแบตเตอรี่อุตสาหกรรมทั้งหมด (> 2 กิโลวัตต์ชั่วโมง)

หนังสือเดินทางแบตเตอรี่คืออะไร

แบตเตอรี่Passport ทำหน้าที่เป็นบันทึกดิจิทัลสำหรับแบตเตอรี่แต่ละก้อน โดยจัดทำเอกสารวงจรชีวิตทั้งหมดตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเบื้องต้นไปจนถึงการปรับปรุงและการรีไซเคิลมีข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการผลิตประสิทธิภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแบตเตอรี่ตัวอย่างเช่นสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านรหัส QR และสามารถช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่หนังสือเดินทางแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้งานและการรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างยั่งยืน

ในขณะที่แบตเตอรี่Passport จะติดตามวงจรชีวิตของแบตเตอรี่ แต่หนังสือเดินทางผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (DPP) ที่คล้ายกันจะใช้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในไม่ช้า เช่น สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ และการก่อสร้างในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นสำหรับวงจรของสหภาพยุโรป DPP จะกลายเป็นข้อบังคับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบมากขึ้น

Illustration of the Siemens battery passport.

สิงหาคม 2025

การประกาศคาร์บอนฟุตท

การประกาศคาร์บอนฟุตเทรตของแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่มากกว่า 2kWh กลายเป็นข้อบังคับ

กุมภาพันธ์ 2027

หนังสือเดินทางแบตเตอรี่บังคับ

ต้องใช้หนังสือเดินทางแบตเตอรี่เต็มสำหรับแบตเตอรี่ที่มีขนาดเกิน 2 กิโลวัตต์ชั่วโมงที่จำหน่ายในสหภาพยุโรป

หลังจาก 2027

หนังสือเดินทางดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมอื่น

ต้องใช้หนังสือเดินทางผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเพิ่มเติมตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป เช่น ESPR

หนังสือเดินทางแบตเตอรี่Siemens

Siemens นำเสนอหนังสือเดินทางแบตเตอรี่ที่ครอบคลุมเพื่อจัดทำเอกสารวงจรชีวิตแบตเตอรี่ที่สมบูรณ์แบบดิจิทัล ช่วยให้ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจสามารถสร้าง จัดการ และส่งออกหนังสือเดินทางแบตเตอรี่ มีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ในการกรอกข้อมูลที่ขาดหายไป และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยลดเวลาในการฝึกอบรมในขณะที่ APIs ที่แข็งแกร่งและตัวเชื่อมต่อ Catena-X ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างราบรื่นตลอดห่วงโซ่อุปทานโซลูชันที่ได้รับการรับรอง Catena-X ของเราสอดคล้องกับหลักการ Catena-X เช่น อำนาจของข้อมูลและการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความเข้ากันได้ในecosystems ที่เชื่อมโยงกัน

ในขณะที่แบตเตอรี่เป็นกรณีการใช้งานครั้งแรกสำหรับ Siemens Digital Product Passport แต่แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อขยายออกไปนอกเหนือจากการใช้งานแบตเตอรี่ โดยการรวมโมดูลย่อย DPP 4.0 ซึ่งเป็นโซลูชันที่ปรับให้เข้ากับกฎระเบียบและมาตรฐานหนังสือเดินทางผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

Image of the Siemens Battery Passport.
ค้นพบประโยชน์

โซลูชันหนังสือเดินทางแบตเตอรี่Siemens

Select...

ฉันขายผลิตภัณฑ์ในสหภาพยุโรปที่มีแบตเตอรี่ (> 2 kWh)

แบตเตอรี่พาสปอร์ตไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นการเปลี่ยนเกมช่วยเพิ่มชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณด้วยการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความมุ่งมั่นที่มีคุณภาพด้วยข้อมูลแบตเตอรี่ที่แม่นยำเพียงปลายนิ้วสัมผัส คุณสามารถปรับปรุงการทำงานตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงหลังการขาย เพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้า ในขณะที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรปนี่คือโอกาสของคุณที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างกันในตลาดที่แข่งขันได้

คุณมีคำถามหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำบัตรแบตเตอรี่ไปใช้ในธุรกิจของคุณหรือไม่?

คำถามที่พบบ่อย

ตอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา - Maria Marzo, Patrick Berninger และ Veronika Karpiel

หนังสือเดินทางแบตเตอรี่Siemens SaaS: พร้อมใช้งานแล้ว

โซลูชัน SaaS ของ Siemens Battery Passport เวอร์ชันแรกของเรา พร้อมจำหน่ายแล้ว ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจตอบสนองความต้องการด้านกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน

Icon of a battery.

เรานำเสนอ แพ็คเกจเริ่มต้น 6 เดือน เพื่อแนะนำคุณผ่านการเปิดใช้งานทางเทคนิคและการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานและซัพพลายเออร์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นในขณะที่สร้างพาสปอร์ตแบตเตอรี่เบื้องต้นและวางแผนสำหรับการใช้งานเต็มรูปแบบ

หลังจากระยะเริ่มต้นให้เปลี่ยนไปใช้ของเรา รูปแบบการสมัครรับใบอนุญาต บริษัท ที่ยืดหยุ่น.มีให้เลือกขนาด (S, M, L, XL) เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการผลิตของคุณ ใบอนุญาตประจำปีรวมถึงการเข้าถึง API บัญชีผู้ใช้และหนังสือเดินทางผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (DPP) จำนวนที่กำหนดไว้ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดระยะยาวและเป้าหมายการดำเนินงานของคุณ

การผลิตที่ยั่งยืน

หนังสือเดินทางแบตเตอรี่ในยานยนต์

หนังสือเดินทางแบตเตอรี่ของSiemens ช่วยให้ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจสามารถสร้าง จัดการ และส่งออกหนังสือเดินทางแบตเตอรี่ในขณะที่มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในฐานะโซลูชัน Catena-X ดั้งเดิม ซึ่งจะได้รับการรับรองในไม่ช้าจะอำนวยความสะดวกในการบูรณาการซัพพลายเชนช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพกับซัพพลายเออร์และลูกค้าที่นำไปสู่การผลิตแบตเตอรี่ในวงจร

วิดีโอที่ยังคงจากการนำเสนอขั้นตอนหนังสือเดินทางแบตเตอรี่
บล็อก

การจัดหาทรัพยากร

บทความอธิบายว่าการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนและการปล่อยมลพิษอย่างไร

ไอคอนของการรีไซเคิลแบตเตอรี่