Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

Vyncke: การวัดเรดาร์ที่เราปรับใช้ทุกที่

ด้วยเครื่องวัดเรดาร์ SITRANS LR580 ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวมวล Vyncke จึงมีการวัดระดับที่สามารถใช้สำหรับการใช้งานใดก็ได้

ตั้งแต่ผงละเอียดไปจนถึงเศษไม้หยาบ: Vyncke แปลงของเสียทุกชนิดให้เป็นพลังงานสีเขียวไม่มีพืชสองชนิดที่เหมือนกัน แต่ทั้งหมดมีองค์ประกอบเดียวกัน นั่นคือบังเกอร์อาหารที่เก็บวัสดุก่อนที่มันจะเข้าสู่แหล่งไฟวิศวกรควบคุมและระบบอัตโนมัติ Stijn Denoulet: “การควบคุมระดับในบังเกอร์ฟีดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเผาผลาญอย่างสม่ำเสมอ แต่เรายังไม่มีโซลูชันที่ใช้งานได้กับเชื้อเพลิงทุกประเภทด้วยเครื่องวัดเรดาร์ SITRANS LR580 เราพบตัวหนึ่ง”

เปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน

เซาท์เวสต์ฟลานเดอร์ ค.ช่างตีเหล็ก Louis Vyncke ซ่อมหม้อไอน้ำที่ให้ไอน้ำสำหรับการแปรรูปผ้าลินินินที่ใช้พลังงานมากทำไมไม่เผาขยะแฟลกซ์เพื่อทำไอน้ำแทนถ่านหินราคาแพงเขาก็สงสัย ด้วยวิธีนี้เราไม่จำเป็นต้องกำจัดขยะและเราจะต้องใช้ถ่านหินน้อยกว่าถ้ามี ศตวรรษต่อมา Vyncke เป็นบริษัทข้ามชาติที่เจริญรุ่งเรืองและมีธุรกิจหลักเดียวกัน นั่นคือการผลิตพลังงานสีเขียวจากขยะการผลิต

“ตั้งแต่เม็ดขนาดเล็กไปจนถึงของเสียขนาดใหญ่: เราเชี่ยวชาญในศิลปะการเผาไหม้แล้ว” Stijn อธิบาย“นั่นเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญบางอย่างคุณต้องการให้วัสดุถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ การปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานท้องถิ่น และที่สำคัญที่สุดคือโรงงานยังคงพร้อมใช้งานเครื่องเผาเผาเป็นเรื่องยากลำบากเราออกแบบให้ต้องการ การแทรกแซงน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้.”

“ทุกเครื่องคือ ทำตามที่ลูกค้าสั่ง.เราสามารถจัดหาโรงงานเผาได้ แต่ยังสร้างแบบครบวงจรตั้งแต่การเตรียมเชื้อเพลิงไปจนถึงกังหัน”

Vyncke - waste into energy

บังเกอร์ช่วยให้มั่นใจถึงการเผาไหม้สม่ำเสมอ

“องค์ประกอบหนึ่งเหมือนกันทุกที่: บังเกอร์ฟีดนี่คือ บัฟเฟอร์ ระหว่างไซโลที่เก็บเชื้อเพลิงและแหล่งกำเนิดไฟมันจับความแตกต่างของอัตราการไหลเพื่อให้การไหลยังคงสม่ำเสมอในไซโลสูงแรงโน้มถ่วงทำให้วัสดุมีขนาดกะทัดรัดที่ด้านล่างมากกว่าที่ด้านบน

“เราชอบที่จะเก็บบังเกอร์ ประมาณครึ่งเต็ม.เห็นได้ชัดว่าไม่ควรล้นล้น แต่ไม่ควรล้างออกไปอย่างสมบูรณ์เนื่องจากวัสดุปิดผนึกอากาศระหว่างไซโลและแหล่งกำเนิดไฟการวัดระดับของบังเกอร์เป็นความท้าทายเพราะเราเผาวัสดุที่แตกต่างกันมากมายฝุ่นทำให้การวัดแสงเป็นเรื่องยากวัสดุเหนียวหรือหยาบจะแยกแยะเครื่องวัดความจุและส้อมสั่นสะเทือนเนื่องจากบางอย่างอาจติดอยู่ที่นั่นและเรดาร์ส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะบังเกอร์มีขนาดเล็กมาก กว้างและสูงระหว่าง หนึ่งถึงสามเมตร และลึกเพียงครึ่งเมตรนั่นสร้าง' เสียงรบกวน 'เนื่องจากการสะท้อนที่เราไม่สามารถกรองออกมาจนถึงตอนนี้”

“การหาวิธีแก้ปัญหาแยกต่างหากสำหรับแต่ละวัสดุนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามนั่นต้องใช้เวลาทางวิศวกรรมมากเกินไปจนถึงตอนนี้เราทำงานกับอุปสรรคไมโครเวฟใน 90% ของกรณีสิ่งนี้มักจะทำได้ดี แต่ไม่ให้ข้อมูลมากนักเราวางสามจุดไว้ใต้กันและกันทำให้เรามีจุดข้อมูลเพียงสามจุดเท่านั้น: ว่างเปล่าครึ่งเต็มและเต็มตามหลักการแล้วคุณควรมี สัญญาณอะนาล็อก สำหรับข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับส่วนที่เหลือ 10% - สารเหนียวซึ่งสามารถติดกับตาของสิ่งกีดขวางได้ - เรายังต้องมองหาทางเลือก”

Vyncke - bunker

ทางออกเดียวสำหรับทุกสถานการณ์

“สำหรับลูกค้า AAK ของเดนมาร์กของเรา เราทำการติดตั้งเพิ่มเติมด้วย มิเตอร์เรดาร์ใหม่ SITRANS LR580AAK ผลิตน้ำมันเชียโดยผลิตภัณฑ์ที่เหลือเป็นผงละเอียดอีกครั้งเราได้ใช้สิ่งกีดขวางไมโครเวฟสามตัวเสริมด้วยเครื่องวัดเลเซอร์แต่เลเซอร์นั้นมักล้มเหลวเนื่องจากฝุ่นจำนวนมากเครื่องยังคงทำงานต่อไป แต่เราไม่มีการควบคุมระดับและผู้ปฏิบัติงานต้องแทรกแซงทุกวันเพราะเลเซอร์ส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่เหมาะสำหรับพืชไร้คนขับการติดตั้งเพิ่มเติมดำเนินไปอย่างราบรื่น: LR580 ทำงานทันทีในการตั้งค่าจากโรงงานเราทำการปรับแต่งผ่านการเชื่อมต่อบลูทู ธ”

Vyncke - Stijn Denoulet

เกี่ยวกับ วินคเก

Vyncke (Harelbeke) สร้างโรงงานชีวมวลที่เปลี่ยนขยะการผลิตให้เป็นพลังงานสีเขียวในสถานที่ตั้งแต่โรงงานเผาแบบเรียบง่ายไปจนถึงโรงงานที่สมบูรณ์ ทุกโครงการถูกกำหนดเองกลุ่มนี้จ้างคนประมาณ 500 คนในสิบสถานที่ทั่วโลก

นับตั้งแต่การติดตั้งเพิ่มเติมเรามีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นศูนย์
สเตย์เดนูเล็ต, วิศวกรควบคุมและระบบอัตโนมัติ, วินคเก

“SITRANS LR580 ทำงานที่ 80 GHz และมีอิเล็กทรอนิกส์ที่เร็วขึ้นบนเครื่องบิน” Matthias Deslee วิศวกรฝ่ายขายเครื่องมือวัดกระบวนการของ Siemens กล่าว“สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถส่งพัลส์สั้นและทรงพลังและเสียงกรองได้ดีขึ้นและมุมข้อผิดพลาดก็เล็กลง”คุณสมบัติทั้งหมดที่ทำให้ LR580 เหมาะสำหรับโครงการที่ AAK“นับตั้งแต่ได้รับการติดตั้งใหม่กับ LR580 เรามี ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นศูนย์” Stijn ยืนยัน

Vyncke - Matthias Deslee
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เร็วขึ้นใน SITRANS LR580 เราสามารถส่งพัลส์สั้นลงและกรองเสียงได้ดีขึ้น
แมทเทียส เดสลี, วิศวกรขาย เครื่องมือวัดกระบวนการ, Siemens

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด“ฉันกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้ทุกแห่งมาแล้ว 25 ปีนี่คือมันการออกแบบส่วนใหญ่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและทดสอบแล้วตอนนี้เรากำลังรอการใช้งานที่เป็นรูปธรรมโครงการของเรามักจะมีระยะเวลารอคอยบางอย่างแต่สำหรับตอนนี้ข้อบ่งชี้ทั้งหมดคือว่า LR580 จะทำงานได้ทุกที่.ดีกว่าสำหรับลูกค้าเพราะตอนนี้พวกเขาได้รับข้อมูลที่แน่นอนและดีกว่าสำหรับเราเพราะเราประหยัดเวลาในการวิศวกรรมมากเราเก็บสิ่งกีดขวางไมโครเวฟสองอันเป็นความปลอดภัย แต่ระหว่างที่ว่างเปล่าและเต็มตอนนี้เรามีข้อมูลที่แน่นอนเสมอ”

ต้องการค้นพบซีรี่ส์ SITRANS LR500 ด้วยตัวคุณเองหรือไม่?

อ่านทั้งหมดเกี่ยวกับมันที่นี่