Skip to main content
ยั่งยืน

กรณีธุรกิจสร้างประสิทธิภาพและความยั่งยืน

โดย: Eric Harting หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการขายSoftware อาคารอัจฉริยะ

บันทึกบรรณาธิการ: ที่ สัปดาห์สภาพภูมิอากาศ NYC 2025มีอีเวนต์มากกว่า 800 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วแมนฮัตตันและบรูคลินพวกเขาทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: อาคารที่เกิดขึ้นการดำเนินงานอาคารและการจัดการสภาพภายในอาคารเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนทนาด้านความยั่งยืนการทำให้เกิดดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่อาคารสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนได้โดยตรงSiemens นำเสนอแนวทางด้านความยั่งยืนสำหรับการสร้างผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียผ่านเครื่องมือหลายอย่างในBuilding X platform

สถิติสภาพภูมิอากาศหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือความจริงที่ว่าประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยพลังงานทั่วโลกผลิตโดยอาคารสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถาม: เราจะเปลี่ยนสิ่งนี้ได้อย่างไรนี่คือจุดที่ทำให้ระบบดิจิทัลเข้ามาเป้าหมายหลักของ Siemens คือการสนับสนุนการสร้างผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากพวกเขาตัดสินใจสำคัญที่จำเป็นในการก้าวไปสู่อาคารที่ชาญฉลาดกว่า ปรับตัวได้ ยืดหยุ่น และยั่งยืนมากขึ้น

และด้วยร้อยละ 80 ของต้นทุนวงจรชีวิตอาคารเกิดขึ้นในระยะการดำเนินงาน จึงมีโอกาสที่ดีในการลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญและรวดเร็วการสร้างผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการ สามารถใช้ข้อมูลการสร้างอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืน

การใช้ข้อมูลนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องใช้ระบบดิจิทัลเมื่อจับคู่ระบบดิจิทัลกับความสามารถของ Siemens Building X ผลลัพธ์ที่ได้คือประสิทธิภาพที่มากขึ้นซึ่งช่วยประหยัดเงินในการขับเคลื่อนมูลค่าสู่จุดเด่น เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นยังได้รับผลกระทบด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน สภาพอากาศ และการใช้ทรัพยากรนี่เป็นกรณีทางธุรกิจสำหรับการดำเนินการปรับปรุงความยั่งยืนของอาคาร

เทคโนโลยี Building X ของเราเหมาะสมกับกรณีทางธุรกิจนั้นเนื่องจากเป็น “ไม่รู้จักระบบ” ซึ่งผู้ประกอบการอาคารสามารถวางแอพพลิเคชั่นของเราเหนือระบบการจัดการที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดการติดตั้งเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนเกมสำหรับบราวน์ฟิลด์และโครงสร้างดั้งเดิมที่ต้องการแสวงหาประสิทธิภาพและระบบประหยัดตามระบบ ในขณะที่พวกเขาพัฒนากลยุทธ์ที่ยั่งยืน

มีองค์ประกอบสำคัญสี่ประการในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของอาคาร ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานดำเนินการตามกลยุทธ์การลดคาร์บอไนซ์การสร้างอาคารอัจฉริยะที่สามารถบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และการวางแผนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลคู่

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันใหม่

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารเป็นวิธีที่รวดเร็ว คุ้มค่าที่สุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการขยายการจัดหาพลังงาน จัดการการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานน้อยลง = สร้างการปล่อยมลพิษน้อยลง = การดำเนินงานที่ยั่งยืนมากขึ้นแอป Building X Energy Manager ช่วยให้สามารถตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การรายงานความยั่งยืนที่คล่องตัว และการเฝ้าระวังการขาดประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น

  • การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยข้อมูลความยั่งยืนที่ถูกต้อง
    การเข้าถึงข้อมูลการบริโภคและการปล่อยมลพิษแบบเรียลไทม์สำหรับกลุ่มอาคารทั้งหมดช่วยให้สามารถเปรียบเทียบการใช้พลังงานและการใช้CO2 และน้ำที่เกี่ยวข้องระหว่างอาคารตลอดเวลาได้อย่างง่ายดายแอป Energy Manager ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกินงบประมาณพลังงานซึ่งจะช่วยให้แผนความยั่งยืนอยู่ตามลำดับ
  • ปรับปรุงรายงานและการนำเสนอความสำเร็จด้านความยั่งยืน
    การเก็บข้อมูลอัตโนมัติของ Energy Manager ช่วยเร่งการรายงานและการรายงานต้นทุนอย่างยั่งยืน ทำให้ผู้ประกอบการอาคารสามารถสร้างรายงานเฉพาะอย่างรวดเร็ว โดยเน้นที่สถานที่ เมตริก และช่วงเวลาเฉพาะสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
  • การตรวจจับความไร้ประสิทธิภาพในพอร์ตโฟลิโออาคาร:
    แอพสามารถสังเกตความผิดปกติและพฤติกรรมที่ผิดปกติในอาคารเดียวหรือหลายอาคารได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการก่อนกำหนดเพื่อป้องกันการเกินงบประมาณนอกจากนี้ยังสามารถสลับระหว่างการตรวจสอบการใช้และต้นทุนเมื่อเวลาผ่านไปและระหว่างอาคารต่างๆแดชบอร์ดแผนที่ความร้อนของแอพสามารถมุ่งเน้นไปที่รูปแบบการบริโภคของอาคารเฉพาะ โดยเลือกกลุ่มเมตริก (ความร้อน น้ำ) ระดับการบริโภค (สูง/ต่ำ) และไทม์ไลน์

เริ่มต้นกลยุทธ์การลดคาร์บอนด้วยSustainability Manager น

Sustainability Manager ยืนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการที่ปรับให้เหมาะสมซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายสุทธิศูนย์และลดคาร์บอนไลเซชันด้วยเครื่องมือนี้สามารถติดตาม วัด และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่วัดได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงพลังงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่วัดได้ โดยให้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนสิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการประเมินการวางแผนการจัดการและการติดตาม

  • การประเมินผลการดำเนินงานของผลงานอาคาร
    ผ่านแอป ผู้ประกอบการสามารถเก็บข้อมูลสาธารณูปโภคจากพอร์ตโฟลิโออาคารได้โดยตรงจากค่าสาธารณูปโภค รวมถึงการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายการปล่อยคาร์บอนของเสียน้ำและสัญญาสาธารณูปโภคการใช้แดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ใช้งานได้จริงและใช้งานได้เพื่อวางแผนเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
  • การตั้งเป้าหมายและวางแผนการดำเนินการ:
    เครื่องมือนี้มีแดชบอร์ดสำหรับการเปิดตัวและจัดการโครงการความยั่งยืนเพื่อให้ผู้ประกอบการอาคารสามารถติดตามความคืบหน้าสู่การลดคาร์บอนไลเซชันและการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและของรัฐการมีความสามารถในการประเมินข้อมูลประสิทธิภาพทั้งหมดในที่เดียว ตรวจสอบความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง รับการแจ้งเตือน และลดความซับซ้อนในการรายงานและการสื่อสารทำให้เกิดประสิทธิภาพมากมายซึ่งแปลเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
  • จัดการและตรวจสอบความพยายามในการลดคาร์บอเนชั่น:
    ผู้ประกอบการอาคารสามารถเปิดตัวและจัดการความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนได้อย่างง่ายดายด้วยแอพนี้เนื่องจากช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามความคืบหน้าอย่างยั่งยืนได้จากส่วนกลาง เข้าถึงข้อมูลประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิภาพของแผน รับการแจ้งเตือนทันที และปรับปรุงการรายงานและการสื่อสารให้คล่องตัว สร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ช่วยประหยัดด้วย
การใช้ข้อมูลนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องใช้ระบบดิจิทัลเมื่อจับคู่ระบบดิจิทัลกับความสามารถของ Siemens Building X ผลลัพธ์ที่ได้คือประสิทธิภาพที่มากขึ้นซึ่งช่วยประหยัดเงินในการขับเคลื่อนมูลค่าสู่จุดเด่น เทคโนโลยีที่มีอยู่ยังได้รับผลกระทบด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน สภาพอากาศ และการใช้ทรัพยากรนี่เป็นกรณีทางธุรกิจสำหรับการแสวงหาความยั่งยืนของอาคาร
Eric Harting, หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการขายSoftware, อาคารอัจฉริยะ

การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์สามารถแก้ปัญหาการหยุดชะงักก่อนที่จะเกิดขึ้น

อาคารอัจฉริยะสามารถใช้ประโยชน์จากการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์โดยตรงเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการใช้เซ็นเซอร์และการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์อาคารเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจจับปัญหาได้เร็วและแก้ไขอุปกรณ์ก่อนที่อุปกรณ์จะหยุดชะงักสิ่งนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการอัพเกรดอุปกรณ์ ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเวลาหยุดทำงานสำหรับผู้เช่า ในขณะเดียวกันก็รักษาความสะดวกสบายของผู้โดยสารและป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วไหลที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังหมายถึงการลดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในแต่ละวัน ซึ่งจะช่วยลดพลังงานและวัสดุที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาตามปกติซึ่งช่วยลดต้นทุนเพิ่มเติมทั้งหมดนี้สามารถทำได้ด้วยแอป Operations Manager ของเราภายใน Building X ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต และการแจ้งเตือนการดำเนินงานแบบเรียลไทม์

  • ดำเนินการตรวจสอบและการดำเนินงานแบบเรียลไทม์:
    ผู้ประกอบการอาคารสามารถใช้ข้อมูลการดำเนินงานที่รวบรวมและการอัปเดตไซต์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างภาพประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่คาดหวังภายในแอป ค่าจุดข้อมูลจะได้รับการอัปเดตทันทีและคำสั่งจะถูกประมวลผลทันทีจนถึงระดับการควบคุมอัตโนมัติของอาคารสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความต่อเนื่องทางธุรกิจผ่านเวลาตอบสนองต่อความผิดปกติที่รวดเร็วขึ้นและลดเวลาหยุดทำงานของอุปกรณ์
  • การแก้ไขปัญหาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต:
    แอปจะบันทึกและจัดเก็บค่าและเหตุการณ์บนจุดข้อมูลที่ติดตามทั้งหมดโดยอัตโนมัติ สร้างประวัติข้อมูลที่สมบูรณ์ซึ่งแสดงในแผนภูมิแบบโต้ตอบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันสิ่งนี้สามารถใช้เพื่อค้นหาความผิดปกติในประสิทธิภาพของอุปกรณ์ความผันผวนในการใช้พลังงานและสภาพอาคาร
  • การแจ้งเตือนระบบทันทีสำหรับการตอบสนองในการดำเนินงาน:
    ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สามารถแจ้งให้บุคลากรปฏิบัติการทางอีเมลและข้อความแจ้งเกี่ยวกับความผิดปกติภายในระบบอาคารก่อนที่สิ่งใดจะส่งผลต่อความสะดวกสบายของผู้เช่าเมื่ออยู่ในแอพผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็นอุปกรณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ดูประวัติข้อมูลเพื่อแก้ไขสาเหตุต้นฉบับ และทำการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงาน

Building X® Lifecycle Twin ช่วยให้การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบเสมือนจริง

เทคโนโลยีดิจิตอลคู่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสถานการณ์ต่างๆและวางแผนตามนั้นบางทีผู้ประกอบการอาคารต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าพักบางทีพวกเขาอาจต้องวางแผนสำหรับน้ำท่วม 100 ปีข้างหน้าหรือบางทีพวกเขาอาจต้องการหาวิธีดำเนินการจราจรบนเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระหว่างการแสดงสินค้าขนาดใหญ่ผู้ประกอบการอาคารสามารถทำได้ด้วย Digital Twin

Building X Lifecycle Twin เป็นซอฟต์แวร์แฝดดิจิทัลที่สร้าง บำรุงรักษา และแสดงภาพฝาแฝดดิจิทัลสำหรับอาคารและโครงสร้างพื้นฐานตามการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM)ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอ Siemens Xcelerator คู่ดิจิตอลนี้ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงอาคารแบบดิจิทัลโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการออกแบบและการก่อสร้างตลอดวงจรชีวิตผู้ใช้สามารถสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารได้โดยจับทุกรายละเอียดตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานดิจิตอลคู่แบบไดนามิกและโต้ตอบนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสำรวจ จำลอง และวิเคราะห์ข้อมูลอาคาร และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยวิธีใหม่เพื่อสนับสนุนการส่งมอบโครงการ การตัดสินใจที่ดีขึ้น และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

  • การส่งมอบโครงการที่ราบรื่น:
    การสร้างDigital Twinเกี่ยวข้องกับการเอาชนะความท้าทายในการสูญเสียข้อมูลระหว่างแต่ละรอบชีวิตBuilding X Lifecycle Twin ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติตามแนวทางการจัดการข้อมูล BIM ผ่านการจัดการข้อมูลและการจัดการเอกสารแบบบูรณาการ
  • การตัดสินใจที่ดีขึ้น:
    Building X platform ของเราสร้างข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในรากฐานของ digital twin ได้การสร้างมุมมองกระจกแบบบานหน้าต่างเดียว ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลตลอดวงจรชีวิตอาคารเครื่องดู BIM ที่ใช้งานง่ายช่วยลดความยุ่งยากในการวิเคราะห์สาเหตุโดยช่วยให้พนักงานด้านเทคนิคเข้าใจระบบอาคารที่ซับซ้อนและค้นหาทรัพย์สินและส่วนประกอบที่ได้รับผลกระทบ
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานของสินทรัพย์:
    Digital Twin เฉพาะอาคารของเรารองรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันการวางแผนและการเข้าถึงข้อมูลวงจรชีวิตเพื่อยืดอายุสินทรัพย์นอกจากนี้ยังช่วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรหัสโดยอำนวยความสะดวกในการวางแผนและการดำเนินการตรวจสอบในและรอบ ๆ อาคาร

เมื่อรวมกันความสามารถทั้งหมดเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่มากขึ้นและลดการใช้พลังงานได้มากขึ้นการบริโภคน้อยลงจะเพิ่มผลกำไรการควบคุมแบบไดนามิกดังกล่าวยังรองรับการปรับสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ ทำให้พื้นที่ในร่มเหมาะสำหรับผู้คนมากขึ้น กลายเป็นตัวขับเคลื่อนอีกประการหนึ่งในการทำกำไรเมื่อผู้คนมีความสุขและสะดวกสบายมากขึ้นพวกเขาก็มีประสิทธิผลมากขึ้นความต้องการเวลาในอาคารมากขึ้นนำไปสู่ความพึงพอใจของผู้เช่าที่มากขึ้นและรายได้มากขึ้นจากอัตราการเช่าที่สูงขึ้นซึ่งนำมาซึ่งผลกำไรได้มากขึ้น

การทำให้เกิดดิจิทัลอยู่เบื้องหลังความมุ่งมั่นสู่ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไร และเครื่องมือดิจิทัลของ Building X สนับสนุนธุรกิจโดยตรงเพื่อความยั่งยืนที่ยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ

เผยแพร่: กันยายน 19, 2025; ปรับปรุง: 23 กันยายน 2025