Skip to main content

เตรียมพร้อมสำหรับการบินขึ้น

Siemens SINUMERIK ONE ช่วยให้ NWI Aerostructures ผู้ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างปีกที่มีความซับซ้อน สามารถรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โปรดดูว่า Siemens สนับสนุนการขยายตัวของบริษัทที่กำลังเติบโตแห่งนี้เข้าสู่ตลาดใหม่อย่างไร

อยู่ในแนวหน้าของการปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

ด้ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี NWI สนับสนุน OEM ชั้นนำในการผลิตอากาศยานเชิงพาณิชย์ เครื่องบินธุรกิจ และอากาศยานทั่วไป และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้เพิ่มขึ้น 36% ระหว่างปี 2022 ถึง 2023 และเพิ่มขึ้นอีก 15% ระหว่างปี 2023 ถึง 2024

ปัจจุบัน NWI กำลังขยายการนำเสนอความสามารถไปสู่โครงสร้างอากาศยานทางทหาร ยานปล่อยอวกาศ และการต่อเรือ Siemens สนับสนุนให้ NWI สามารถรักษาความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

Siemens ส่งมอบประสิทธิภาพการผลิตให้แก่ NWI Aerostructures

สมาชิกทีมจาก Siemens, NWI Aerostructures และ Five Machining Systems ยืนอยู่หน้าชิ้นส่วนปีกอากาศยาน

รองรับความต้องการของการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

NWI Aerostructures มีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนประเภท skins, stringers และ spars ที่มีความยาวมากที่สุดบางส่วนในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการตัดเฉือนแบบ 5 แกนที่ทันสมัยช่วยให้ทีมงานของ NWI สามารถผลิตชิ้นส่วนขนาดใหญ่ แบบชิ้นเดียว และมีความซับซ้อนได้

ความสามารถหลักขององค์กรที่มีศักยภาพสูงแห่งนี้ ได้แก่:

  • การตัดเฉือนที่มีความแม่นยำของชิ้นส่วนอากาศยานที่มีความยาวและขนาดใหญ่ รวมถึงกระบวนการขึ้นรูปด้วยการอบในหม้ออัดความดัน
  • การประมวลผลขนาดใหญ่
  • การยึดประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างแบบอัตโนมัติ
  • การประกอบโครงสร้างอากาศยานหลักแบบบูรณาการ

บริษัทได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเครื่องจักรตัดเฉือนแบบเตียงยาวที่ทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการด้านอัตราการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นและคุณภาพผิวงานระดับสูง โดยได้เพิ่มแกนหมุน อีก 10 ชุดตั้งแต่ปี 2021

ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

NWI มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการแก่บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด “บริษัทได้ผลิตชุดประกอบปีกและส่วนหางอากาศยาน รวมถึงชิ้นส่วนรายละเอียด เช่น skins, spars และชิ้นส่วนอื่น ๆ มาเป็นระยะเวลากว่า 80 ปี ความแม่นยำ คุณภาพผิวงาน และความเร็วในการผลิตในปัจจุบันมีความแตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อ 20 ปีก่อน” Steve Freeman ผู้จัดการฝ่ายโปรแกรม CNC อธิบาย

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการเดินทางทางอากาศ NWI Aerostructures ได้รับคำสั่งซื้อชิ้นส่วนเพิ่มมากขึ้น และมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานความสามารถด้านการตัดเฉือนเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว หลังจากการพิจารณาอุปกรณ์ใหม่ ทีมงานของ NWI ได้ข้อสรุปว่าเครื่องจักรแบบแกนทรี Cincinnati ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ พร้อมระบบควบคุม CNC รุ่น SINUMERIK ONE จาก Siemens เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

เครื่องจักรแบบแกนทรีหลายแกนหมุนที่ NWI Aerostructures
โลโก้ของ Fives ซึ่งเป็นบริษัท โดยใช้โทนสีม่วงแดงและสีขาว และมีตัวอักษร “F” แบบสไตล์อยู่ตรงกลางของรูปทรงโลก

โซลูชันที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

“เราพิจารณาอุปกรณ์ใหม่แล้ว” Pfeffer กล่าว “แต่ด้วยรากฐานที่มั่นคงของเครื่องจักรที่เรามีประสบการณ์อย่างยาวนาน การปรับปรุงเครื่องจักรเหล่านี้ให้เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบันจึงมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากกว่า เราดำเนินการปรับปรุงเชิงกล ปรับแนวแกน และเพิ่มระบบเครื่องมือตัดและระบบเก็บเศษชิ้นงาน การลงทุนด้านทุนและระยะเวลาในการจัดเตรียมอยู่เพียงประมาณหนึ่งในสามของการซื้ออุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด”

ในฐานะผู้ผลิตเครื่องจักรของ NWI บริษัท Fives Machining Systems มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรในฝูงนี้อย่างลึกซึ้งกว่าบริษัทอื่นใด การที่ Fives ดูแลเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอถือเป็นประโยชน์สำคัญ และการที่ผู้ผลิตเดิม (OEM) ปรับปรุงเครื่องจักรเหล่านี้ด้วยระบบควบคุม มอเตอร์ แกนหมุน และไดรฟ์ล่าสุดถือเป็นข้อดีอย่างยิ่ง SINUMERIK ONE จาก Siemens เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้

มอบชีวิตใหม่ให้กับเครื่องจักรที่ประสบความสำเร็จ

Fives ได้ปรับปรุงเครื่องจักรหลายเครื่องที่ NWI โดยบางเครื่องมีประวัติการใช้งานที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 30 ปี เครื่องจักรแต่ละเครื่องซึ่งผลิตขึ้นระหว่างปี 1985 ถึง 1998 ได้ผ่านกระบวนการปรับปรุงหลายขั้นตอน ในการปรับปรุงแต่ละครั้ง Fives ใช้ความเชี่ยวชาญของ Siemens ด้านการควบคุม 5-axis CNC ด้วยระบบ SINUMERIK ONE

“การเปลี่ยนมาใช้ SINUMERIK ONE สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร 5-axis ได้ถึง 30% สำหรับเครื่องจักร 3-axis คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น 20%” Robert Stiefel หัวหน้าตลาดแนวดิ่งอุตสาหกรรมการบินของ Siemens กล่าว

เมื่อมีการติดตั้งแล้ว ชุดควบคุมใหม่จะถูกนำไปวางระบบและทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพการทำงานตามที่ต้องการ Fives ยังให้การฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ใหม่ได้อย่างเต็มที่

เครื่องจักร Siemens SINUMERIK ONE MCP และ Powerride 8 ในสภาพแวดล้อมโรงงาน
สมาชิกทีมจาก Siemens และ NWI ยืนอยู่กับปีกอากาศยานที่ผลิตเสร็จแล้ว

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญ

SINUMERIK ONE มีสถาปัตยกรรมแบบมัลติคอร์ พร้อมไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทันสมัย ช่วยให้เวลาในการทำงานของ CNC สั้นลง เมื่อทำงานร่วมกับ PLC รุ่น S7-1500 การควบคุมด้วย SINUMERIK ONE จะมอบประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม “สำหรับกรณีของ NWI การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดคือ CNC โดยสามารถได้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนโดยเน้นการปรับปรุงส่วนอิเล็กทรอนิกส์” Stiefel กล่าว

Stiefel ยังเน้นถึงการประหยัดเวลาในการปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งโดยทั่วไปใช้เวลาเพียง 14–16 สัปดาห์
และลดระยะเวลาหยุดทำงาน “การซื้อเครื่องจักรใหม่อาจใช้เวลาระหว่างหกเดือนถึงสองปี” เขากล่าว “ด้วยการปรับปรุงเครื่องจักรโดยเน้นที่ระบบควบคุมใหม่ ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเงิน แต่ยังช่วยประหยัดเวลา และได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่วัดผลได้”

Stepping up to SINUMERIK ONE

พนักงานของ NWI พบว่าการควบคุม SINUMERIK ONE ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลแบบเนทีฟ มีความคุ้นเคย ความสามารถของ SINUMERIK ONE คล้ายกับเครื่องมือที่พวกเขาเคยใช้มาก่อน แต่เหนือกว่าในด้านประสิทธิภาพอย่างมาก สามารถทำความเร็วในการตัดเฉือนสูงสุดและปรับปรุงความแม่นยำของเส้นทางได้ “ทุกคนที่ใช้งาน Siemens SINUMERIK ONE ประทับใจกับความเร็วในการประมวลผลของเครื่อง” Jacob Benton วิศวกรฝ่ายการผลิตของ NWI กล่าว

นอกจากการปรับปรุงอัตราการผลิตชิ้นส่วนแรกและประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว การปรับปรุงระบบยังช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งาน โดยใช้ประโยชน์จากความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างเครื่องจักรและทักษะของทีมงาน
“การใช้งาน Siemens CNCs ต่อเนื่องช่วยให้เรามีความสม่ำเสมอ” Benton กล่าว “การมาตรฐานในโรงงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ NWI ซึ่งช่วยลดความต้องการฝึกอบรม ปรับปรุงความยืดหยุ่น และทำให้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมชิ้นส่วนเป็นมาตรฐานเดียวกัน”

หน้าจอสัมผัสสำหรับระบบ SINUMERIK ONE ของ Siemens แสดงไอคอนต่าง ๆ และแถบเมนู
พนักงานกำลังมองคอมพิวเตอร์ที่แสดงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของระบบ SINUMERIK ONE

แบบจำลองสำหรับการเพิ่มผลผลิตสูงสุด

ด้วยดิจิทัลทวิน SINUMERIK ONE ช่วยวางรากฐานสำหรับการผลิตที่มุ่งสู่อนาคตด้วยเครื่องจักรตัดเฉือน “การใช้ดิจิทัลทวินช่วยให้คุณเห็นตัวอย่างที่แม่นยำของการทำงานของโปรแกรมบนเครื่องจักร — แม้ก่อนที่จะเริ่มตัดงานจริงบนเครื่องจักร” Robert Varney ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมหลังการขายของ Fives กล่าว

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงของ SINUMERIK ONE ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองข้อกำหนดสำหรับสัญญาของหน่วยงานรัฐ ยังมีความสำคัญต่อ NWI และลูกค้าของบริษัท

การปรับปรุงอุปกรณ์ที่ยังใช้งานได้ด้วยประสิทธิภาพล้ำสมัยของ SINUMERIK ONE เป็นแบบอย่างสำหรับบริษัททุกแห่งที่มุ่งเพิ่มผลผลิตสูงสุด Siemens ขับเคลื่อนการผลิตอากาศยานไปข้างหน้าในรูปแบบที่คุ้มค่า ทำซ้ำได้ และยั่งยืน ขณะที่ SINUMERIK ONE จะช่วยให้ NWI ยังคงอยู่ในตำแหน่งผู้นำด้านการตัดเฉือนเฉพาะทาง

ด้วย SINUMERIK ONE ซึ่งเป็นนวัตกรรมล้ำสมัยและขับเคลื่อนเครื่องจักร Cincinnati gantry ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที NWI จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้บริษัทสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรม
Gregory Mihalovich, ผู้จัดการฝ่ายขายเชิงเทคนิค, Fives Machining Systems

สำรวจแหล่งข้อมูลของ SINUMERIK

เริ่มต้นการเดินทางของคุณ