Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

Flextopus: การวาดภาพ 3 มิติสำหรับท่อเจาะและเลเซอร์

Balliu ได้พัฒนา Flextopus สำหรับการตัดเฉือนท่อด้วย SINUMERIK ONE ของซีเมนส์ข้อผิดพลาดน้อยลงการสูญเสียน้อยลงและการใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพมากถึง 20%

การรวมกระบวนการตัดเฉือน: การจัดการน้อยลงข้อผิดพลาดน้อยลง

ท่อโลหะและโปรไฟล์ลำแสงเพิ่มขึ้นพวกเขาคือ ราคาถูกกว่าเหล็กแข็งง่ายต่อการแปรรูปและมีเสถียรภาพมากขึ้น.ทาวเวอร์เครนสายพานลำเลียงเครื่องจักรนั่งร้าน... การใช้งานมีความหลากหลายมาก

“เราผลิตเครื่องตัดเลเซอร์มาหลายปีแล้ว” Lieven Vervaeke ผู้จัดการทั่วไปของ Balliu กล่าว“นอกจากนี้เฉพาะสำหรับท่อและโปรไฟล์นั่นคือวิธีที่เราทำงาน: ไม่ใช่เครื่องจักรมาตรฐานเพียงชิ้นเดียว แต่เป็นชุดของเครื่องจักรที่เป็นแบบแยกส่วนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราให้มากที่สุดลูกค้าหลายคนขอให้เราทราบ นำกระบวนการตัดเฉือนมากขึ้นมารวมกันในเครื่องเดียว.ในไม่ช้าเราเห็นศักยภาพ”

Balliu - Lieven Vervaeke

เกี่ยวกับ บัลลิว

บริษัท เครื่องมือเครื่องจักรบัลลิว เชี่ยวชาญในเครื่องประมวลผลด้วยเลเซอร์สำหรับโลหะ ได้แก่ การตัด เชื่อม การหุ้มและการผ่าตัดบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มโอเกปาร์.

เร็วขึ้น ข้อผิดพลาดน้อยลง และการสูญเสียวัสดุน้อยลง: ในไม่ช้าเราเห็นศักยภาพของการรวมกระบวนการตัดเฉือนบนเครื่อง
ลีเวน เวอร์วาเกะ, กรรมการผู้จัดการ, บัลลิว

“การตัดเฉือนท่อคือ ค่อนข้างยุ่งยาก” ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอธิบาย Thierry De Vleeschouwer“คุณเริ่มต้นด้วยโครงการที่คุณต้องการหลอดที่มีรูและรูสกรูตามธรรมเนียมแล้วคุณต้องตัดหลอดให้มีขนาดก่อน โดยมีหรือไม่มีรูปทรงเลเซอร์อยู่ในนั้นจากนั้นคุณจะขนส่งไปยังเวิร์กช็อปหรือเครื่องจักรที่เจาะรูไหลการแตะมักจะเกิดขึ้นที่อื่นในทุกขั้นตอนเหล่านี้อาจเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก Flextopus รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันในเครื่องเดียวจึงไม่มีเวลาสูญเสียไปในการขนส่งภายในอีกต่อไปและอัตราข้อผิดพลาดจะลดลงอย่างมากคุณเข้าสู่การออกแบบ 3 มิติของคุณ และ Flextopus จะทำส่วนที่เหลือ”

ลดการสูญเสียวัสดุได้ถึง 20%

ผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดของ Flextopus คือการทำรัง“สมมติว่าคุณมีสามโครงการสำหรับทุกโครงการคุณต้องมีท่อที่มีความหนาและขนาดต่างกันผู้ผลิตส่วนใหญ่จะดำเนินโครงการ อย่างเป็นลำดับ.ด้วยวิธีนี้ท่อทั้งหมดจะถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยสำหรับผู้ปฏิบัติงานซึ่งสามารถเริ่มเจาะและต๊าปตามโครงการได้ง่าย แต่ไม่มีประสิทธิภาพหากคุณต้องการท่อขนาด 40x40 มม. สำหรับแต่ละโครงการและคุณต้องการนำออกจากหลอดยาวหนึ่งหลอดคุณต้องใส่ลงในเครื่องสามครั้งเป็นผลให้ชิ้นสุดท้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป”

“ด้วย Flextopus เราโยน ทั้งสามโครงการบนกองเดียว.ซอฟต์แวร์จะกำหนดชิ้นส่วนใดที่เครื่องสกัดจากหลอดใดอย่างชาญฉลาดเราทำเครื่องหมายหลอดต่อโครงการด้วยเลเซอร์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียงลำดับได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้ไม่เพียง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของการใช้เวลา แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณต้องการหลอดดิบน้อยลงในการสร้างโครงการของคุณด้วยการทำรังอัจฉริยะ เราทิ้งวัสดุตกค้างน้อยลงถึง 20%”

Balliu - Thierry De Vleeschouwer
ซอฟต์แวร์จะกำหนดชิ้นส่วนใดที่เครื่องสกัดจากหลอดใดอย่างชาญฉลาดด้วยวิธีนี้เราจะทิ้งวัสดุน้อยลงถึง 20%
เธียร์รี เดอ เวลชูเวอร์, ผู้จัดการวิศวกรรม, บัลลิว

มีวิธีที่สองที่ Flextopus จำกัด เศษเสีย: ส่วนที่วางปรับได้ ที่ยึดท่อและ โต๊ะหมุนที่สอง อนุญาตให้ตัดเฉือนจนถึงปลายท่อเครื่องอื่น ๆ อีกมากมายยึดท่อที่ปลายเพื่อป้องกันไม่ให้คุณตัดด้วยเลเซอร์ที่ตำแหน่งนั้นหากคุณต้องการรูที่ปลายท่อคุณจะต้องมีชิ้นส่วนพักที่ยาวนานขึ้นนั่นก็ไม่จำเป็นที่นี่เช่นกัน”

ความสำเร็จทางเทคนิค

เฟล็กซ์โตปัสโพสโพสโพส ความท้าทายที่แข็ง สำหรับบัลลิว“เราคุ้นเคยกับการตัดด้วยเลเซอร์มาก” Lieven กล่าว“แต่การเจาะ การขุดเจาะแบบไหล และการต๊าปเกี่ยวข้องกับมากกว่าเดิมเราใช้แรงกับท่อซึ่งหมายความว่าเราต้องรองรับท่อตลอดเวลามันสร้างชิปซึ่งเราต้องแยกออกมาในการขุดเจาะแบบไหล - ซึ่งทำด้วยแรงมาก - คุณต้องมีของเหลวเพื่อเย็นและหล่อลื่นให้เพียงพอคุณต้องจัดหาสิ่งนั้น แต่คุณต้องปล่อยควันด้วยการตัดเฉือนหมายถึงความสามารถในการเปลี่ยนและจัดการเครื่องมือได้ด้วยเหตุนี้นิตยสารเครื่องมือที่มีไลบรารีเต็มรูปแบบจะถูกรวมเข้ากับเครื่องด้วยวิธีนี้คุณสามารถติดตามการใช้เครื่องมือและเปลี่ยนได้ตามที่จำเป็น”

ทั้งหมดที่ส่งผลให้เกิดเครื่องที่มีมากถึง 27 เพลา (11 อันเป็นเพลาท้าย) ที่ Flextopus ควบคุมทั้งหมดในคราวเดียว“ซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงการชนกัน: เทคโนโลยีที่ช่วยให้มั่นใจได้อย่างต่อเนื่องว่าหน่วยเจาะ โต๊ะหมุน และหัวเลเซอร์จะไม่สามารถชนได้เพิ่มเข้าไปในกล้อง 3 มิติที่วัดหลอดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดเฉือนเสร็จในสถานที่ที่เหมาะสมกล่าวอีกนัยหนึ่งเรากำลังขอมากมายจากคอนโทรลเลอร์”

Balliu - Nick Vanden Broecke
SINUMERIK ONE รวมแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มเป็นผลให้สื่อสารได้เร็วขึ้นโดยไม่มีการสูญเสียเวลาของวงจร
นิค แวนเดน บรูค, หัวหน้าฝ่ายขาย OEM, Siemens

ตัวควบคุมนั้นคือ SINUMERIK ONE ตัวควบคุม CNC ของซีเมนส์“การหลีกเลี่ยงการชนต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อนมากมาย” Nick Vanden Broecke หัวหน้าฝ่ายขาย OEM ของ Siemens กล่าว“SINUMERIK ONE เป็นคอนโทรลเลอร์ที่แข็งแกร่งซึ่งรวมแพลตฟอร์มตัวเลขการควบคุมการเคลื่อนไหวและ HMI ช่วยให้การสื่อสารได้เร็วขึ้น โดยไม่สูญเสียเวลาของวงจร.”

การทำงานกับSiemens ทำให้เกิดความแตกต่างทั้งหมด“เรามีความรู้มากมายภายในองค์กร” Thierry กล่าวเสริม “แต่สำหรับการควบคุมแกนอย่างละเอียดและการรวมการหลีกเลี่ยงการชนและการเขียนโปรแกรมทั้งหมดรอบนิตยสารเครื่องมือ เราสามารถทำได้ สร้างต่อไป ซอฟต์แวร์Siemens ได้พัฒนาไปแล้ว”

ผลกระทบทางสังคม

นอกจากนี้ยังตอบสนองต่อแนวโน้มทางสังคม“ลูกค้าของเราพบว่าการหาผู้ประกอบการที่มีทักษะยากมากขึ้นเรื่อย ๆ” Lieven กล่าว“ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเครื่องช่วยรับมือ ด้วยจุดสูงสุดในการผลิต โดยไม่ต้องมองหาพนักงานพิเศษ” การฝึกอบรมผู้ประกอบการเป็นความท้าทายที่สอง“ด้วยเทคโนโลยีของเราเรานำประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเข้ามาในเครื่อง” เธียร์รี่กล่าว“ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์รู้ว่าควรระวังอะไรเมื่อตัดด้วยเลเซอร์หรือเจาะท่อ ท้ายที่สุดก็มีความผิดปกติในวัตถุดิบอยู่เสมอด้วยกล้อง 3 มิติเราตรวจจับความผิดปกติเหล่านี้ได้อย่างไร้ที่ติ เพื่อให้รูอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอดังนั้นคุณจึงไม่เพียง แต่ได้รับเวลา แต่ยังได้รับความมั่นใจ”

นอกจากนี้ Flextopus ยังทำให้ลูกค้าในยุโรป แข่งขันได้มากขึ้น.“ด้วยการทำแบบอัตโนมัติที่นี่คุณจะลดช่องว่างกับประเทศที่มีค่าแรงต่ำ” Lieven เน้น“ด้วยวิธีนี้การผลิตในยุโรปยังคงน่าดึงดูด” Balliu จึงเห็น โอกาสมากมาย สำหรับเทคโนโลยี“เรากำลังมองหาการเพิ่มฟังก์ชั่นการกัดอีกอย่างแล้ว” Lieven กล่าว“การออกแบบแบบแยกส่วนทำให้ Flextopus พร้อมสำหรับการต่อขยายศักยภาพมีขนาดใหญ่”

Balliu - Social impact

ประโยชน์โดยย่อ

  • การใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 20%
  • ขอบข้อผิดพลาดที่ต่ำกว่า (จากการออกแบบ 3 มิติไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในเครื่องเดียว)
  • การจัดการน้อยลงและการสูญเสียเวลา
  • การกู้คืนพลังงานโดยเซอร์โวมอเตอร์

SINUMERIK ONE

สงสัยว่า SINUMERIK ONE สามารถสนับสนุนโครงการสร้างเครื่อง CNC ของคุณได้อย่างไร?ค้นพบได้ที่นี่