Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
ภาพประกอบของท่อน้ำแตกฉีดน้ำซึ่งแสดงถึงท่อระเบิดหรือน้ำรั่ว

แอป AI ปกป้องทรัพยากรน้ำในยุโรปตอนใต้

การขาดแคลนน้ำถือเป็นความท้าทายที่สำคัญในหลายส่วนของยุโรปตอนใต้ โดยต้องการโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการจัดการน้ำอย่างมีความรับผิดชอบ

แอปพลิเคชันน้ำของSiemens (SIWA) ตอบสนองความต้องการที่สำคัญนี้ด้วยชุดแอพพลิเคชั่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Meter Data Analytics และ Leak Finderตัวอย่างในชีวิตจริงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ: โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นมากขึ้น

Siemens Water Analytics and Management (SIWA) Meter Management system interface with various icons and graphs.

น้ำที่ไม่ใช่รายได้แสดงถึงภาระทางการเงินจำนวนมากต่อสาธารณูปโภคสำหรับผู้บริโภคเช่นกัน น้ำที่ไม่ใช่รายได้ก็มีความเสี่ยง นอกเหนือจากการเป็นความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นการรั่วไหลที่ไม่ตรวจพบยังสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินได้อีกด้วย

การรั่วไหลและการสูญเสียเชิงพาณิชย์ (น้ำที่ให้บริการแต่ไม่ได้ลงทะเบียน) เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่ไม่มีรายได้SIWA Meter Data Analytics มีวิธีการและเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อระบุและลดการสูญเสียทางการค้าและการรั่วไหลภายในโซลูชันนี้บันทึกและประเมินข้อมูลจากมิเตอร์ทั่วไปและสมาร์ท

ยูทิลิตี้ที่รับผิดชอบจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อระบุการรั่วไหลภายในหรือความผิดปกติของการบริโภคได้อย่างรวดเร็วโซลูชันซอฟต์แวร์นี้รวมวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ขั้นสูงและอัลกอริทึมที่ใช้ AI เข้ากับระบบที่ทรงพลังและปลอดภัยสำหรับการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

SIWA Meter Data Analytics นำเสนอในฐานะซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) ในระบบคลาวด์หรือในสถานที่ยิ่งไปกว่าสิ่งอื่นใด SIWA Meter Data Analytics มีความยืดหยุ่นอย่างยืดหยุ่นอย่างยิ่ง

ประโยชน์ในการริเริ่มมิเตอร์อัจฉริยะ

บริษัท สาธารณูปโภคของเทศบาล EMAYA จัดการวงจรน้ำสำหรับ Palma de Mallorca ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางวันหยุดยอดนิยมที่ดึงดูดผู้เข้าชมหลายล้านคนทุกปี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตและการพัฒนาเกาะอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ทำให้การขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้น

เริ่มตั้งแต่ปี 2021 แผนกน้ำของ EMAYA ได้เปิดตัวโครงการนำไปใช้มาตรวัดอัจฉริยะโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดเตรียมสมาร์ทมิเตอร์ของ Palma 100%SIWA Meter Data Analytics ได้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้

โซลูชันนี้เริ่มมีข้อมูลจากน้ำเกือบ 100,000 เมตรพร้อมการอ่านค่าสองเดือนนอกจากนี้ยังรวมการอ่านในอดีตเช่นเดียวกับคุณสมบัติที่สำคัญของเครื่องวัดน้ำแต่ละตัว เช่น ขนาดมิเตอร์ ประเภท วันที่ติดตั้ง และกิจกรรม

ในกระบวนการนี้เครื่องมือระบุยี่ห้อมิเตอร์ที่ลงทะเบียนค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมีการศึกษาประสิทธิภาพของมิเตอร์ทดแทน 11,280 เมตรในช่วงเวลา 10 เดือนเพื่อตรวจสอบว่าอัลกอริธึม AI ขั้นสูงที่ใช้โดยเครื่องมือสามารถช่วยในการเปลี่ยนไปสู่การวัดสมาร์ทในอนาคตได้

โดยรวมแล้ว SIWA Meter Data Analytics ได้ลดข้อผิดพลาดในการวัดลง 23% (จาก 3.9% เป็น 3%) ในระยะเวลาน้อยกว่าสามปียิ่งไปกว่านั้น โซลูชันนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพตารางการเปลี่ยนมิเตอร์: มิเตอร์ที่แทนที่ตามเกณฑ์แสดงรายได้มากกว่าการเปลี่ยนตามอายุ แปดเท่า ซึ่งเป็นเกณฑ์การเปลี่ยนก่อนหน้านี้

SIWA Meter Data Analytics ยังสนับสนุน EMAYA ในการสร้างแผนการย้ายไปยังสมาร์ทมิเตอร์ที่ประสบความสำเร็จ

ปรับปรุงการบริการลูกค้า

Empresa Municipal Aguas de Malaga (EMASA) ผู้ให้บริการน้ำในเทศบาลสำหรับมาลากาที่ให้บริการผู้อยู่อาศัยประมาณ 600,000 คน ยังได้ใช้ประโยชน์จาก SIWA Meter Data Analytics สำหรับการใช้งานการวัดแบบอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์หลักของความคิดริเริ่มนี้ ได้แก่ การแจ้งเตือนลูกค้าทันทีเกี่ยวกับการรั่วไหลภายในส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรับผิดชอบและสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินทางสังคม

ในมาลากา SIWA Meter Data Analytics ได้รับการจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องวัดน้ำมากกว่า 238,000 เมตรปัจจุบัน 50,000 เมตรที่ดีกำลังส่งการอ่านข้อมูลรายวันรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ระดับแบตเตอรี่ อัตราการบริโภค การไหลเฉลี่ย จำนวนการเริ่มต้น และเวลาสลีป

พารามิเตอร์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นข้อมูลอินพุตสำหรับการสร้างการแจ้งเตือนในกรณีที่สงสัยว่ามีความผิดปกติหรือเหตุการณ์ “น่าสงสัย”เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นข้อบ่งชี้ถึงเครื่องวัดความชราการรั่วไหลการฉ้อโกงและเหตุฉุกเฉินทางสังคม

ในกรณีหลังการขาดการใช้น้ำอย่างสมบูรณ์อาจส่งสัญญาณถึงเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นทำให้ระบบแจ้งเตือนครอบครัวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย

ด้วย SIWA Meter Data Analytics EMASA ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและการวิเคราะห์อัตโนมัติซึ่งช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง เช่น ติดตามเหตุการณ์ที่น่าสงสัยผลลัพธ์ที่สำคัญคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการตรวจจับการฉ้อโกงและเครื่องวัดที่หยุดชั่วคราว

Cartoon robot holding magnifying glass, examining water pipes with leaks. Text:

ค้นหาการรั่วไหลของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของน้ำที่ไม่ใช่รายได้คือการสูญเสียน้ำทางกายภาพ โดยเฉพาะการรั่วไหลภายในระบบกระจายน้ำนี่หมายถึงน้ำที่สูญหายไปในเส้นทางไปยังผู้บริโภคตามรายวันของสเปน El País ในบางท้องถิ่นการสูญเสียมากกว่า 60% อุปทาน

Servicios de Txingudi สาธารณูปโภคที่รับผิดชอบในการประปาในเทศบาลอิรุนและฮอนดาร์ริเบียทางตอนเหนือของสเปนกำลังใช้แอป SIWA Leak Finder เพื่อจัดการกับการสูญเสียน้ำ

SIWA Leak Finder เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจจับและระบุตำแหน่งการรั่วไหลล่วงหน้าในเครือข่ายการขนส่งและกระจายน้ำโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการไหลแบบเรียลไทม์เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจจับและซ่อมแซมการรั่วไหลได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ลดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด

นอกจากนี้ ต้องขอบคุณ AI ระบบจึงสามารถรับรู้รูปแบบตามฤดูกาลที่ได้รับอิทธิพลจากการท่องเที่ยวและสภาพอากาศ

ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน SIWA Leak Finder ได้ถูกนำไปใช้ทั่วทั้งเครือข่ายครอบคลุมท่อ 285 กม. และฝึกอบรมในชุดข้อมูลสามสัปดาห์

การติดตามอย่างรวดเร็วเป็นไปได้เนื่องจากเซ็นเซอร์มีอยู่แล้ว — Servicios de Txingudi เป็นหนึ่งในยูทิลิตี้แรกในสเปนที่ติดตั้งเครื่องวัดน้ำอัจฉริยะเครื่องมือนี้ประมวลผลข้อมูลจากเครื่องวัดการไหล เซ็นเซอร์ความดัน เซ็นเซอร์คลอรีน และอื่นๆ รวมถึงการอ่านมิเตอร์น้ำของลูกค้าประจำวันดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะระบุการรั่วไหลอย่างรวดเร็วตาม KPI จากแต่ละพื้นที่การจัดการการกระจายสินค้า

นับตั้งแต่ SIWA Leak Finder เริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2017 มีการตรวจพบและแก้ไขเหตุการณ์กว่า 10,000 เหตุการณ์ รวมถึงการรั่วไหล ปัญหาความดัน ความผิดปกติของคลอรีน ความล้มเหลวของเซ็นเซอร์ ปัญหาการส่งข้อมูล และการโจรกรรม

ระบบยังจัดการการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในรูปแบบการบริโภค ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกอันเป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนประชากรในช่วงฤดูร้อน

เพราะทุกหยดมีนัยสำคัญ

A Siemens AI-SIWA Leak Finder UC Leak Detection device is shown in the image.

SIWA Meter Analysis และ SIWA Leak Finder เป็นเพียงตัวอย่างสองตัวอย่างของวิธีที่Siemens ช่วยให้ผู้ประกอบการสาธารณูปโภคน้ำเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และรักษาทรัพยากรที่สำคัญ

นอกจากนี้ โซลูชั่น SIWA ยังเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ลูกค้าปลายทางโดยการช่วยหลีกเลี่ยงค่าน้ำที่มีราคาแพง และความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหล

ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเหล่านี้ องค์กรการจัดการน้ำจึงมีความพร้อมในการจัดการกับความท้าทายของอนาคตที่ขาดแคลนน้ำ และรับประกันการจัดการทรัพยากรอันล้ำค่านี้อย่างยั่งยืน

มีนาคม 2025