Skip to main content

Siemens for Startups: การออกแบบและการจำลอง

เรามอบเครื่องมือ Software ราคาพิเศษที่ปรับขนาดได้ให้แก่สตาร์ทอัพสายฮาร์ดเทค เพื่อเอาชนะความท้าทายด้านวิศวกรรม การจำลอง และการควบคุมผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยเร่งวงจรการพัฒนาและลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด

เร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพของคุณด้วยเครดิต AWS

ตอนนี้ สตาร์ทอัพที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับเครดิต AWS มูลค่า 5,000 ดอลลาร์ สำหรับการซื้อของลูกค้าใหม่

Design and simulation by the numbers

36% Increase in profitability

By utilizing 3D design and simulation, users are achieving up to a 36% increase in profitability through enhanced customer retention, productivity, and reduced costs of defects and total cost per unit.

80% Reduced time spent on CAE

Streamlined file sharing coupled with integrated CAD and simulation reduced time spent on CAE by up to 80%.

23% Reduced physical prototypes

Manufacturers are using virtual prototyping to decrease the number of physical prototypes they create by 23% year-over-year

ภาพปกพอดแคสต์ที่มีไมโครโฟนสไตล์กราฟิก พร้อมเอฟเฟกต์สปอตไลต์ และเงาของบุคคลอยู่ด้านหลัง

ผู้บุกเบิก: สตาร์ทอัป จากความฝันสู่ความเป็นจริง

ไอเดียเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นด้วย โดย Peng Cau ผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ ได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโลกของสตาร์ทอัป

แพ็กเกจ

สงสัยว่าแพ็กเกจ Software ใดของเราที่เหมาะกับคุณ? ดูตัวเลือกของเราในการออกแบบและการจำลองได้ที่ด้านล่าง หากคุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหา โปรดติดต่อเรา และเราจะร่วมมือกับคุณเพื่อสร้างแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Select...

คุณมีกำหนดการที่กระชั้นชิดและทรัพยากรที่จำกัดใช่หรือไม่? กำลังมองหาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการออกแบบ การจำลอง และการสร้างต้นแบบเสมือนอยู่หรือเปล่า? ชุดแพ็กเกจ Design X for Startups มีเครื่องมือที่หลากหลาย ได้แก่:

  • NX X Design Premium (+100 โทเค็น): โซลูชัน CAD บนคลาวด์ที่ทรงพลังของ Siemens ซึ่งนำเสนอขีดความสามารถด้านการออกแบบที่ครอบคลุม เช่น การสร้างแบบจำลองแบบโซลิด พื้นผิว และซิงโครนัส ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกันและการจัดการข้อมูลที่ราบรื่นภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้
  • Teamcenter X Standard Tier (1 สิทธิ์ผู้สร้าง): สิทธิ์การใช้งานสำหรับระบบการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) บนคลาวด์ของ Siemens หรือ Teamcenter X ซึ่งช่วยให้ "ผู้สร้าง" หนึ่งคนสามารถสร้าง จัดการ และมีส่วนร่วมในข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่โมเดล CAD ไปจนถึงเอกสารต่าง ๆ พร้อมด้วยเครื่องมือควบคุมเวอร์ชัน การจัดการลำดับงาน และการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง
  • สมาชิกการเรียนรู้ออนไลน์ระดับองค์กร: สมาชิกการเรียนรู้ออนไลน์ระดับองค์กรของเรามอบการเข้าถึง Siemens Xcelerator Academy แบบออนดีมานด์ที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นคลังทรัพยากรการฝึกอบรมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่รวมถึงหลักสูตร บทช่วยสอน และเอกสารต่าง ๆ ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับ Software ของ Siemens และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

เกณฑ์คุณสมบัติ

เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับการเข้าถึงโครงการ Siemens for Startups:

  • เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น
  • เป็นบริษัทเอกชน
  • ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของลูกค้าต้องมีเป้าหมายเพื่อเป็นข้อเสนอเชิงพาณิชย์
  • ธุรกิจหลักต้องไม่ใช่การให้คำปรึกษาหรือบริการ
  • ได้รับการอนุมัติจาก PME และส่วนงานบริหารโครงการ Siemens for Startups

รายละเอียดโครงการ:

  • ส่วนลด Software เริ่มต้นที่มากกว่า 90% สำหรับ 2 ปีแรก และจะลดลง 15% ในทุก ๆ ปีหลังจากนั้น
  • ราคาแสดงผลสำหรับสิทธิ์การใช้งาน SaaS แบบ 1 ปี
  • ส่วนลด 75% สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Siemens
Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

บริษัท:Natilus

อุตสาหกรรม:Aerospace & defense

ตำแหน่งที่ตั้ง:San Diego, California, United States

ติดต่อเรา

ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่? ติดต่อเรา!