Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Robotiksimulering

Robotiksimulering hjälper till att konstruera och automatisera verkliga produktionssystem i den digitala världen.

Vad är avancerad robotsimulering?

Robotiksimulering är ett digitalt verktyg som används för att konstruera robotikbaserade automatiserade produktionssystem. Funktionellt använder robotsimulering digital representation - a digital twin — för att möjliggöra dynamisk interaktion med robotmodeller i en virtuell miljö. Robotik- och automationssimuleringssystem syftar till att få automatiseringssystem online snabbare och starta produktion med färre fel än konventionell automationsteknik.

Automationssimulering spelar en avgörande roll inom robotik eftersom det tillåter experiment som är dyra och tidskrävande att utföra på faktiska robotar - och ännu mer att utföra experiment på produktionsgolvet. Robotiksimulering gör det möjligt för ingenjörer att prova idéer och konstruera tillverkningsscenarier i en dynamisk virtuell miljö och samla in virtuella svarsdata som exakt representerar styrsystemets fysiska svar.

Robotiksimulering har stadigt utvecklats för att hålla jämna steg med den växande kapaciteten hos industrirobotar. Robotar distribueras i dynamiska miljöer där robotens uppgifter förändras ofta eller involverar mänskliga medarbetare. Efterfrågan på avancerad robotik fortsätter att växa i takt med att tillverkarna ökar produktkomplexiteten, variationen och anpassningen för att möta kundernas efterfrågan. Avancerad robotik innehåller beslutsfattande vid körning, reaktiv programmering för oförutsedda händelser och förmågan att anpassa och förbättra baserat på data som samlats in av det industriella Internet of Things (IIoT) bearbetat med artificiell intelligens (AI). Nivån av komplexitet i avancerad robotprogrammering och distribution och drift av avancerade robotar, liksom de höga kostnaderna som skulle uppstå för att felsöka ett robotsystem på produktionsgolvet, gör avancerad robotsimulering till en kritisk komponent i tillverkningsteknik.

Avancerad robotsimuleringsprogramvara gör det möjligt för användare att konstruera och optimera robotproduktion, vilket innefattar den nya flexibiliteten och anpassningen som möjliggörs av avancerad robotteknik. Ingenjörer kan använda avancerad robotsimulering för att designa kompletta 3D-robotarbetsceller, sedan validera och optimera tillverkningsprocesssekvenser som simulerar realistiskt beteende och svar. De kan validera automatiseringskoncept digitalt och utföra avancerad robotprogrammering offline. Denna simuleringsprogramvara gör det också möjligt för företag att beställa kompletta produktionssystem virtuellt.

Relaterade produkter: Planering och simulering av robotteknik | Tecnomatix Process Simulate

Engineer holding tablet displaying 3D robotics simulation model in front of real robot on the factory floor.

Fördelar med robotsimulering

Robotiksimulering gör det möjligt för tillverkare att designa och optimera automatiserade tillverkningsprocesser utan att behöva betala tid och kostnader för att binda upp kapitalutrustning eller produktionsgolv.

Snabbare produktlanseringscykler

Designa och optimera automatiserade tillverkningsprocesser i en digital miljö, vilket minskar tids- och kostnadspåföljderna i samband med fysiska inställningar och iterationer.

Virtuell idrifttagning

Testa och validera kompletta produktionssystem i en digital miljö före driftsättning för att säkerställa smidig integration med verkliga verksamheter.

Minimera fel och felsökning

Identifiera och åtgärda potentiella problem i tillverkningsprocesser före implementering, minska stilleståndstiden och förbättra den totala systemeffektiviteten.

Funktionalitet för avancerad robotsimuleringsprogramvara

Modern robotik- och automatiseringssimuleringsprogramvara adresserar enrobotstationer hela vägen till kompletta produktionslinjer och zoner. Det börjar med design och validering av automatiserade tillverkningsprocesser som inkluderar en mängd olika robot- och automatiseringsprocesser.

När processerna är utformade och validerade stöder programvaran detaljerad konstruktion av robotbanor och rörelser, vilket hjälper ingenjörer att säkerställa kollisionsfri drift med optimerade cykeltider. Både tidsbaserade och händelsebaserade simuleringsmetoder kan användas. Avancerad robotsimuleringsprogramvara ger vanligtvis också stöd för specifika robotapplikationer:

  • Motståndspunktsvetsning
  • Bågsvetsning
  • Borrning och nitning
  • skärning
  • Sprutning
  • Välj och placera
  • Säkerhetsoperationer

Software-funktionalitet inkluderar även avancerad robotprogrammering offline, vilket gör det möjligt att ladda ner och ladda upp produktionsprogram till och från verkstadsgolvet. Detta innebär att programvaran har gränssnitt med alla större industrirobotar och styrenheter, och användare kan lägga till detaljerad information för att skapa kompletta program offline och sedan ladda ner dem till styrenheten på golvet.

Utforska robotsimuleringsrelaterade produkter

Börja med en kostnadsfri provperiod

En kvinna som sitter vid ett skrivbord med utsikt över en skog. Hennes händer är på tangentbordet på en bärbar dator.

Testversion av NX X-programvaran

NX X CAD är utvecklad för produktdesigners på alla erfarenhetsnivåer och levererar oöverträffad kraft. Utnyttja alla kraftfulla funktioner och funktioner i NX med fördelarna med molnet, även i avsaknad av en internetanslutning.

En kvinna som sitter vid ett bord och arbetar på sin bärbara dator.

NX CAD CAM studentupplaga

CAD-studentprogramvara tar fullständig 3D CAD-teknik och gör den gratis för ingenjörsstudenter. Programvaran är densamma som vad proffs använder men med några viktiga skillnader.

Läs mer

Vitbok om avancerad industrirobotik

Industriell avancerad robotik för flexibel och automatiserad produktion i morgondagens fabrik