Inom tillverkningen är spårbarhet lätt tillgänglig tillgång till den fullständiga historiken för alla tillverkade partier, partier och serialiserade enheter, som spänner över produktion i flera anläggningar. Det inkluderar material som förbrukas, processer och utrustning som används, parametriska och kvalitetsdata som samlas in, undantag, omarbetning, datum och tider och elektroniska signaturer.
Ett komplett tillverkat revisionsspår som spänner över alla aktiviteter i hela leveranskedjan ger information om spårbarhet av partier som gör det möjligt att korrelera testresultat och fältdata med komponenter, utrustning, processer och operatörer — vilket dramatiskt förbättrar grundorsaksanalysen och leder till korrekt, inneslutning och lösning.
Spårbarheten för tillverkade partier och partier av serialiserade enheter inkluderar ”5 Ms”, det vill säga material, (hu) människa, maskin, metod och mätning. Dessa motsvarar tidsstämplade register över förbrukat material, operatörens elektroniska signaturer, utrustning och verktyg som används, processer och undantag, och insamlade parametriska och kvalitetsdata.
Partiets spårbarhet i form av elektroniska register över tillverkat partihistorik (ElHR). elektroniska enhetshistorikregister (eDHR), elektroniska batchregister (eBR) och resenärer är helt sökbara - framåt och bakåt - vilket möjliggör ”var används” och ”korrelation” -analyser. Genom att konfigurera dessa sökningar kan användaren:
- Se de data som behövs för att snabbt fastställa sambandet mellan material, processer, människor och tid
- Isolera de drabbade — och endast de drabbade — partier och material för inneslutning, omarbetning, utredning eller andra åtgärder
- Förbättra den verkliga grundorsaksanalysen och vidta effektiva korrigerande och förebyggande åtgärder
Optimal, detaljerad spårbarhet av partier inkluderar spårning på flera nivåer för maximal synlighet, till exempel per parti, parti, serienummer etc., såväl som i kombinationer av dessa.
En lättsökbar databas med spårbarhet av partier ger snabb analys för korrelation och ersätter bördan av manuella tekniska försök och fel. Två typer av spårbarhet av partier kan användas, spårbarhet framåt eller där det används och bakåt- eller korrelationsspårbarhet.
Relaterade produkter: Opcenter Execution | Opcenter Quality