Additiv tillverkningsteknik och processer
Additiv tillverkning kan åstadkommas med olika tekniker som Binder Jetting och Laminated Object Manufacturing, men teknikerna nedan är de mest använda för 3D-utskrift.
Extrudering av material (FDM, FFF)
Denna process använder en spole av material (vanligtvis polymerbaserad) och ett uppvärmt avsättningshuvud. Huvudet smälter glödtråden för att extrudera materialet i en lång ström. FDM är den teknik som används i de flesta billiga skrivbordsskrivare på grund av delarnas överkomliga priser och lättillgängliga material i filament/spolform. Software för fleraxlig FDM utvecklades av Siemens och våra partners i våra NX-lösningar. Vår lösning har testats och förbättrats under flera generationer och är den mest robusta plattformen för denna typ av verksamhet.
Stereolitografi (SLA)
Stereolitografi är en av de äldsta additiva tillverkningsprocesserna (AM) och använder flytande hartser för att skapa 3D-objekt. I de flesta fall härdas hartserna med ultraviolett ljus. SLA-skrivare skiljer sig något från andra tekniker eftersom delen skrivs ut i —Z-riktningen. Detta innebär att när den har stelnat skjuts varje lager av den tryckta delen ner i hartset snarare än att byggas uppåt, som med de flesta andra processer.
Pulverbäddfusion (DMLS, SLS, EBM)
Powder Bed Fusion är en term som beskriver många additiva processer, inklusive tillverkning av metalladditiv. Alla involverar en bädd av pulveriserat material som smälts lager för lager på ett plant sätt. Detta görs med flera materialtyper, både plast och metall. En mängd tekniker används för att smälta pulvermaterial. Den integrerade karaktären hos Siemens NX gör att du kan utföra nödvändiga uppgifter, till exempel 3D-kapsling av delar i byggfacket eller konstruktion av stödstrukturer för PBF-utskrift utan dataöversättningar eller användning av externa programvarupaket. Fördelen med detta är att när din delgeometri ändras genom revideringar uppdateras dessa nedströmsoperationer automatiskt med liten användarinteraktion, vilket sparar stora mängder design- och installationstid.
Pärmsprutning
Binder Jetting är en kategori av additiv tillverkningsteknik (AM) som använder skrivhuvuden i bläckstrålestil för att selektivt deponera ett flytande bindemedel på pulverformigt material för att bilda fasta 3D-objekt. Eftersom pulvermolekylerna är bundna samman genom en adhesiv kemisk reaktion istället för att smälta eller sintra från applicerad termisk energi, skiljer sig bindemedelstrålingstekniker från pulverbäddfusionstekniker.
Materialsprutning
Materialsprutning är en additiv tillverkningsprocess (AM) där droppar av flytande harts selektivt deponeras via bläckstrålestil och stelnar genom exponering för ultraviolett (UV) ljus för att bygga ett fast 3D-objekt. Materialsprutning anses vara en av de mest exakta metoderna för additiv tillverkning. Materialsprutning kan skriva ut i lager som är mindre än 20 mikron tjocka och är känd för att bygga CAD-konstruktioner med fina detaljer, hög noggrannhet och släta ytor.