Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Verklig applikation

Optimering av autonom utrustning

Bädda in maskininlärning direkt i styrenheter för HVAC-utrustning, så att utrustningen kan lära sig, anpassa och optimera prestanda under verkliga driftsförhållanden.

Utmaning

Konventionella HVAC-kontroller förlitar sig på fasta inställningar som inte kan anpassas till förändrade driftsförhållanden. För AHU kan detta innebära avfrostning för tidigt eller för ofta, vilket slösar värmeenergi hela vintern.

Lösning

Maskininlärning inbäddad i Climatix-styrenheten lär sig AHU:s normala, frostfria beteende. Den upptäcker tecken på frost med hjälp av befintliga driftssignaler och utlöser avfrostning endast vid behov.

Fördelar

Hjälp HVAC-OEM-tillverkare att leverera mer anpassningsbar och effektiv utrustning samtidigt som onödig energianvändning minskar, ökad hårdvara och konfigurationskomplexitet minskar.

  • Minska vinteruppvärmningsenergianvändningen
  • Avfrosta endast vid behov
  • Undvik ytterligare frostsensorhårdvara
  • Ingen ytterligare idrifttagningsinsats
Inforgaphic med 5 ikoner som representerar autonom utrustningsoptimering

Så här kommer du igång

Från statiska avfrostningsregler till självoptimerande AHU:er, utan ytterligare sensorer. Siemens integrerar maskininlärning direkt i Climatix styrenhetsplattform.

Illustration som representerar lärande för autonom utrustningsoptimering

1. Lära

Styrenheten lär sig AHU:s frostfria fläktmönster som en virtuell referens, ingen dedikerad frostsensor krävs.

Illustration som representerar övervakning av autonom utrustningsoptimering

2. Övervaka

Den jämför kontinuerligt förutspådd, frostfri fläkteffekt med faktisk uppmätt fläkteffekt i realtid.

Illustration som representerar upptäckt av autonom utrustningsoptimering

3. Detektera

En växande avvikelse signalerar frostbildning, validerad i simulering, labb och fält.

Illustration som representerar Defrost&Adapt för autonom utrustningsoptimering

4. Avfrosta och anpassa

Avfrostning utlöses endast vid behov. Modellen fortsätter att lära sig och förfina med varje cykel.

Illustration som representerar resultat för autonom utrustningsoptimering

5. Resultat

Utrustning som kontinuerligt anpassar sig till verkliga driftsförhållanden och utlöser avfrostning endast på begäran genom självanpassande optimering direkt på styrenheten, vilket på ett tillförlitligt sätt förhindrar isblockering samtidigt som energikostnaderna minimeras.

Anpassa till verkliga förhållanden

Lär dig normalt utrustningsbeteende från lokala driftssignaler och anpassa dig inom ingenjörsdefinierade gränser. Ingenjörer definierar mål, begränsningar, fallback-beteende, idrifttagningssyfte och release-validering.

Inkrementellt lärande

Förfina kontinuerligt den inbäddade modellen när driftsförhållandena förändras, utan molnanslutning eller stora historiska datamängder.

Minska vinteruppvärmningsenergin

Uppskattningsvis 20— 30% minskning för definierade AHU-scenarier utan frostsensorer jämfört med förebyggande avfrostning. *

* Resultaten beror på klimat, frystimmar, driftsschema, luftflöde, AHU-storlek, värmeåtervinningseffektivitet och andra driftsförhållanden. Resultaten varierar och garanteras inte.

Kickstarta din resa med det här lösningspaketet

Climatix tillhandahåller ekosystemet för att utveckla inlärningsbaserade funktioner i stor skala:

  • Condition monitoring: lära sig normalt beteende och upptäcka avvikelser
  • Virtuell sensor: lär dig datamodell för att ersätta eller säkerhetskopiera fysiska sensorer
  • Prediktiv modellering: lära mönster i det förflutna förutsäga framtiden
Fallstudie

Utveckla avfrostningen till automatiserade energibesparingar

Kvinnlig och manlig arbetare med anteckningsböcker som står inne i ett produktionsområde

Validerad från simulering till fälttestning

När utomhustemperaturen sjunker under fryspunkten är frostbildning på AHU-värmeväxlare oundviklig. Intelligent avfrostning lär sig en AHU: s normala, frostfria beteende och upptäcker frost utan ytterligare sensorer. Lösningen har validerats med hjälp av AHU-data, simulering, fälttestning och testning vid Siemens prestandalaboratorium i Zug, Schweiz.

Är du redo för adaptiv intelligens i din VVS-utrustning?

Prata med våra experter om att ansluta och kontextualisera byggdata och aktivera rätt digitala tjänster.