Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Industrial Edge Solutions för datadriven tillverkning

Utforska branschövergripande användningsfall och se hur IndustrialEdge kopplar samman tillgångar, kontextualiserar data och omvandlar synpunkter till mätbart tillverkningsvärde.

Från anslutna tillgångar till verkliga användningsfall

Med Industrial Edge kan tillverkare frigöra värdet av operativa data genom att ansluta tillgångar, köra applikationer på kanten och integrera insikter i den dagliga verksamheten. Detta skapar grunden för skalbara, resultatdrivna användningsfall i olika branscher. Utforska exempel som visar hur Industrial Edge förbättrar kvaliteten, ökar effektiviteten, minskar stilleståndstiden och möjliggör nya servicemodeller.

Industrial AI Suite: Så fungerar det (animering)

Fördelar med Industrial Edge

Gamma ikon V20 11

Skala kostnadseffektiv lokal realtidsbearbetning

Bearbeta data i realtid med flera appar direkt på maskinen. Skala över maskiner, linjer och platser, allt hanterbart från en central plats.

180172_Inhalte_Gamma_Ikons_V020

Få snabbare värde med beprövade appar och domänkunskap

Kom igång med branschbeprövade, färdiga appar från Industrial Edge Hub och Marketplace. Eller använd din egen programvara, på vilket IT-språk som helst, förpackad som en Docker-behållare.

180172_Inhalte_Gamma_Ikons_V020

Säkert dataflöde — IEC-62443-4-2 anpassad lösning

Lätt IT-belastningen! Lagra data lokalt och bestäm vad som förblir på plats och vad som säkert skickas till högre system via IT-nätverket. Våra lösningar är anpassade till IEC-62443-4-2 cybersäkerhetsstandarder.

Utforska lösningar efter användningsfall

Select...

Utmaning

Kvalitet- och produktionsteam i bageriverksamheten måste hantera höga linjehastigheter, produktvariation och manuell inspektionsinsats, vilket kan leda till missade defekter, inkonsekvent kvalitet, skrot och undvikbara kundklagomål.

Lösning

Siemens möjliggör AI-driven visuell inspektion med Visual Inspection Cockpit på Industrial Edge för att inspektera produkter i realtid och göra kvalitetsdata tillgängliga i produktionsmiljöer.

Fördel

Möjliggör nästan kontinuerlig inspektion, minska den manuella kvalitetsarbetet och förbättra detektering av defekter med en skalbar installation som hjälper till att minska skrot, undvika kvalitetsutsläpp och stabilisera produktkvaliteten över linjer.

Portfölj

Visuell Inspection Cockpit (VIC), Industrial Edge, Industrial Edge-enheter, PLC/OT-anslutningsapp

Utforska Resources

Artikel: Hur AI och edge computing förändrar bageriproduktionen

LOGO! CIM Modul Visual (Kommunikation via Modbus RTU bzw. TCP)