Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Arbetaren övervakar produktionslinjen.
Produktionslinjelösningar

Tekniska lösningar för produktionslinjer

Ökande kostnadstryck, tidsbegränsningar och en kvalificerad arbetskraftsbrist anstränger produktionslinjetekniken. Att utnyttja modulära designprinciper, ny teknik och innovativa affärsmodeller är nyckeln till att ta itu med dessa utmaningar och uppnå hållbar, långsiktig framgång.

Varför använda en helhetslösning för linjeautomatisering?

L@@

injebyggare och systemintegratörer är under ökande press: De och deras kunder brottas med en förvärrad arbetskraft och kompetensbrist, medan produktionslinjerna de bygger förväntas bli alltmer effektiva och flexibla. För att upprätthålla konkurrenskraften i en alltmer komplex miljö måste företagen omvärdera sina produktionsmetoder och modernisera sin verksamhet.

50% Lägre miljöpåverkan

Genom att

använda en automatiserings- och digitaliseringslösning från Siemens för att uppnå en heltäckande bild av sin verksamhet minskade Pfizer sin transport av råvaror med lastbil med nästan 50%. (Pfizer)

50% Snabba upp tiden till marknaden

Genom att

utnyttja den holistiska Siemens Xcelerator-portföljen byggde VinFast sin helt digitala fabrik på bara 21 månader, vilket minskade sin tid till marknaden med 50% jämfört med liknande projekt. (VinFast)

40% Minska energiförbrukningen

Nätverk och visualisering av data i Desigo CC Ledningssystem från Siemens hjälper Pfizers produktionsanläggning med hög inneslutning att förbruka cirka 40% mindre energi än traditionella anläggningar. (Pfizer)

Påskynda produktionslinjet

eknik För att behålla din konkurrensfördel mot ständigt föränderliga marknader, ny teknik och skiftande standarder och förordningar måste du utnyttja en helhetsstrategi för automatiseringsteknik som möjliggörs av konvergensen mellan automatisering och digitalisering. Genom att slå samman den verkliga och den virtuella världen får du möjlighet att sömlöst ansluta OT- och IT-team, processer, system och data.

Varför välja en holistisk produktionslinjelösning?

En integrerad lösning för linjeautomatisering förenar IT och OT och går från automatiserad produktion till adaptiv, människocentrerad tillverkning. Genom att kombinera IT med metoder som låg kod, edge, cloud, AI och ML möjliggör den kompatibla, framtidsklara industriautomation.

De transportbandstekniska färdigheter som Siemens erbjuder är den perfekta matchen för en bilfabrik. Vi använde Siemens-tekniken i stor utsträckning i monteringsverkstaden.
Reiner Luth, Projektledare, Produktion Porsche AG

Starta din produktionslinjeautomatiseringsresa med lätthet

Implementera automatiseringslösningar för produktionslinjer med betrodd support.

Få tillgång till utbildning

Lås upp flexibelt, kontinuerligt industriellt lärande med SITRAIN. Utforska kurser som erbjuder innovativa inlärningsmetoder, personligt stöd och kunskap för att förbättra ditt arbete och utveckling.

Gå med i communityn

Har du frågor? Få svar från likasinnade yrkesverksamma i =lastpost_desc">Gemenskapsforum.

Vanliga frågor

Läs mer

Lyssna

Podcast | Omskolning och anpassning - Hitta framgång mitt i en föränderlig arbetskraft

Podcast | Förstå IT/OT-konvergens - Fördelar, utmaningar och verkliga insikter https://blogs.sw.siemens.com/podcasts/digital-transformation/sustainability-energy-and-resource-efficiency-ep-5/">Podcast | Sustainability energi- och resurseffektivitet

Läsa

E-bok | Linjeautomationsteknik ger framtiden till fordonsindustrin F

allstudie | Utnyttja innovativa transportbandsteknologilösningar för att producera Porsche Taycan

eCar