Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Team som arbetar med produktdesignprogramvara.
CAD-lösning

Programvara för mekanisk produktdesign

Öka produktdesignens effektivitet och kvalitet med en kraftfull, integrerad svit av datorstödda designlösningar (CAD). Ta bort hinder för innovation, design för hållbarhet och minska utvecklingskostnaderna med våra skalbara, anpassningsbara lösningar för företag av alla storlekar.

Accelerera mekanisk produktdesign

Kunderna efterfrågar komplexa, högkvalitativa och hållbara produkter som levereras snabbt. För att förbli konkurrenskraftig måste du utveckla och släppa innovativa mönster som uppfyller behoven på en föränderlig marknad på kortare tid, med högsta kvalitet, med färre problem och till konkurrenskraftiga priser.

Problemet med produktdesign idag är att många företag fortfarande använder frånkopplade äldre designsystem som inte stöder en holistisk nästa generations produktdesignstrategi. För att lyckas måste designen vara helt integrerad med simulering, validering, tillverkning och resten av produktutvecklingsprocessen.

62% Historiebaserad modellering är stel

62% av ingenjörerna håller med om att historikbaserad modellering kan vara kraftfull men oflexibel. Konceptdesignen bromsas av förplanering, importerade modeller måste återskapas och det är svårt att göra designändringar i sent skede.

49% Snabb initial designskapande är avgörande

49% av CAD-användarna rankar möjligheten att snabbt skapa initiala mönster som ett betydande problem, och ytterligare 40% säger att möjligheten att återanvända befintliga mönster är högsta prioritet.

22% Samarbete uppströms och nedströms är avgörande

22% av CAD-användarna säger att samarbete med interna team eller design- och tillverkningspartners är en topputmaning.

Hur kan du designa och leverera nästa generations högkvalitativa produkter till marknaden snabbare?

Implementera en integrerad mekanisk produktdesignlösning för att påskynda beslutsfattandet och gå till marknaden. Öka produktiviteten med upp till 60% genom att möjliggöra samverkande, samtidig design över hela världen.

Vad erbjuder en mekanisk produktdesignlösning?

Som en integrerad verktygsuppsättning stöder produktdesignprogramvara alla aspekter av produktutveckling - bevarar dataintegritet och designavsikt. Det förbättrar designen för kvalitet, säkerhet och hållbarhet samtidigt som det möjliggör anpassning och optimerar kostnaderna.

Innovera med Designcenter, vår programvara för produktdesign

Lås upp den digitala tvillingen av din produkt. Gå utöver enkel modellering och dokumentation med integrerade verktyg som täcker hela produktutvecklingsprocessen. Vår programvara levererar en komplett, integrerad digital miljö från initial konceptdesign till detaljerad design för att effektivisera samarbete.

Person som arbetar med konceptuell design.

Mekanisk konceptuell design

  • Generera idéer och koncept för en ny mekanisk produkt, system eller komponent
  • Definiera de grundläggande aspekterna och egenskaperna hos produkten genom kreativ utforskning, brainstorming och skissning
Team som arbetar med en design.

Mekanisk preliminär konstruktion

  • Förfina det ursprungliga konceptet
  • Förvandla konceptet till en konkret, handlingsbar design som kan användas för vidare produktutveckling och tillverkning
Man som arbetar på en designplattform.

Mekanisk detaljerad design

  • Skapa omfattande och mycket detaljerade planer, ritningar och specifikationer för en mekanisk produkt, komponent eller system
  • Förvandla de konceptuella och preliminära designerna till en praktisk och tillverkningsbar produktdesign
Kvinna som arbetar på en dator.

Kompositkonstruktionsdesign

  • Designa, simulera och tillverka kompositstrukturer mer effektivt och exakt
NX CAD

30-dagars kostnadsfri testversion av programvara för produktdesign

Prova NX CAD och upptäck kraften i en ledande mekanisk produktdesignprogramvara. Ingen installation behövs, så du kan börja designa på några minuter. Få åtkomst till förkonfigurerade branschtester med licenser, exempelmodeller, datafiler och förinstallerade instruktionsfiler.

Kvinna som håller en tablett.

En pålitlig, prisbelönt CAD-programvara

NX CAD-upplevelsen går utöver kraftfull programvara. Du kommer att få stöd i din resa till framgång varje steg på vägen.

Se varför NX CAD konsekvent får höga betyg för:

  • Enkel användning och installation
  • Mångsidighet
  • Modellering och visualisering
  • Kvalitet på stödet
G2 2023 prisbanderoller.
Innan NX infördes tog vår utvecklingscykel 12 till 14 månader; med NX har vi minskat vår utvecklingscykel till sex till åtta månader. Detta är ett betydande resultat, inte bara för att kostnaderna har minskat proportionellt, utan mest för att kapaciteten på vår produktutvecklingsavdelning har ökat i en sådan utsträckning att vi kan skapa en ytterligare modell varje år.
Matthew Tenni, Produktingenjör, MÖTT

Läs mer

Distribuera på ditt sätt

Distributionsalternativ skräddarsydda för team av alla storlekar inkluderar lokalt, en virtualiserad miljö eller en streamad tjänst från en offentlig molnleverantör.

Få tillgång till utbildning

Kom igång med Siemens Xcelerator Academy. Behärska NX CAD för att bli en ledande expert inom mekanisk produktdesign.

Gå med i communityn

Anslut till andra designers, lär dig nya tekniker, dela idéer och ständigt förbättra din expertis inom mekanisk produktdesign.

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Webbseminarium på begäran | Kraften i smart produktgenerativ design och simulering

Webbseminarium på begäran
| CAD i molnet med Microsofts Azure-moln

Webbseminarium på begäran
| Nästa generations CAD-programvara för konstruktion av tunga fordon

Lyssna

Podcast | Designa för snabbhet med NX CAD

Podcast
| ECAD-MCAD-samarbete

Podcast
Fördelarna med att designa i molnet

Läsa

E-bok | En ingenjörsguide för molnbaserat CAD-samarbete och datahantering

Vitbok
| Förena ECAD-MCAD PCB-design genom bästa praxis i samarbete

Infografik
| Vanliga CAD-utmaningar och hur man övervinner dem