Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
LÖSNINGAR FÖR TILLVERKNING AV DELAR

Påskynda tillverkningen av delar

Förvandla din produktion digitalt med omfattande programvara för tillverkning av delar. Planera, samarbeta och genomföra högpresterande produktion effektivt med integrerad programvara för CAD, CAM, CMM, robotik, additiv tillverkning och mer.

Förbättra produktiviteten i tillverkningen av delar

Kundernas krav på snabba leveranstider, nästan perfekt noggrannhet och innovativa produkter kräver nästa generations smidiga tillverkningsprocesser för delar. Många tillverkare förlitar sig dock fortfarande på traditionella (och ofta ineffektiva) processer som bygger på specialiserade, frånkopplade lösningar och partiell automatisering.

För att möta kundernas förväntningar och samtidigt ge den nödvändiga produktiviteten och vinstmarginalerna måste du kunna automatisera processer, samtidigt som du sömlöst ansluter team, processer, system och maskiner. Denna heltäckande process hjälper dig att definiera den mest optimala tillverkningsprocessen för delar, vilket säkerställer en mycket effektiv produktion på verkstadsgolvet.

27%

27% av ingenjörerna sa att produktionsförseningar främst orsakas av dataöverföringar mellan olika mjukvaru- och designändringar som är svåra att tillgodose.

21%

21% av företagen uppger att de inte helt kan lita på att deras CAM-programvara genererar verktygsbanor på ett tillförlitligt sätt. Dagligen ändrar de manuellt sina verktygsbanor i sina CAM-program.

50%

Många tillverkare arbetar fortfarande med frånkopplade arbetsflöden, och över 50% förlitar sig fortfarande på fristående CAD- och CAM-system. Detta tillvägagångssätt kan vara tidskrävande och kan försena tiden till leverans.

Hur kan du producera mycket exakta, högkvalitativa, skräddarsydda och hållbara komponenter i tid och i stor skala — allt samtidigt som du förbättrar din totala produktivitet och lönsamhet?

Implementera en integrerad mjukvarulösning för verktygs- och deltillverkning. Automatisera och anslut sömlöst design, produktion och drift i den digitala maskinverkstaden med hjälp av en beprövad, kraftfull uppsättning programvaruverktyg och lösningar.

Vad kan en deltillverkningslösning göra för dig?

Leverera delar med hög precision snabbare med sömlöst integrerade lösningar för digital deltillverkning. Programmera CNC-maskiner, robotar, 3D-skrivare och kvalitetsinspektionsutrustning. Samarbeta effektivt genom att ansluta människor, system och maskiner med hjälp av en digital tråd.

Öka produktiviteten i din verkstad

Förbättra din reservdelsproduktion med en integrerad CAD/CAM-lösning som levererar en komplett, integrerad digital miljö från första konceptdesign till färdiga delar. Detta enhetliga system säkerställer sömlösa 3D-modellövergångar mellan applikationer, vilket optimerar ditt produktionsflöde.

Teammedlemmar som arbetar tillsammans.

CAM-programvara

Automatisera programmering av CNC-maskiner och robotar för tillverkning av högprecisionsdelar med avancerad verktygsbansteknik och integrerad G-koddriven simulering.

Man som arbetar med en 3D-skrivare.

Additiv tillverkning

Designa, simulera, förbereda och 3D-skriva ut innovativa produkter. Skapa invecklade och komplexa delar med förbättrade geometrier med minskat materialavfall.

Man som arbetar med att programmera programvara på en dator.

Delkvalitetskontroll

Validera artikelkvaliteten med hjälp av en sluten slinga som kopplar samman koordinatmätmaskiner (CMM) inspektionsprogrammering, exekvering och analys av uppmätta data.

Man som arbetar med designprogramvara på en dator.

Verktygs- och fixturdesign

Automatisera utformningen av associativa formar, progressiva formar och stansformar och fixturer med hjälp av processbaserade designapplikationer.

Man som arbetar på en surfplatta.

Data- och processhantering

Anslut teknik och verkstadsgolvet sömlöst med en enda källa till tillverkningsdata för effektivare produktion av högkvalitativa delar

Är din affärsstrategi molnklar?

Accelerera din digitala omvandling med Siemens molnlösningar

Molnbanner
NX KAMERA

30-dagars kostnadsfri testversion av programvara för tillverkning av delar

Prova NX CAM idag och upptäck högpresterande deltillverkning.

Programmera alla jobb med ett CAM-system. Maskin med avancerad teknik, automatisera NC-programmering och öka maskinens drifttid.

Kvinna som håller en tablett

En beprövad, pålitlig ledare inom CAM

NX CAM-upplevelsen går utöver kraftfull programvara. Se själv varför användare konsekvent betygsätter NX CAM högt.

G2 banderoller.
Med NX kan vi kartlägga hela tillverkningsprocessen, från design och CAM-programmering till additiv tillverkning och kvalitetssäkring, med bara en programvara. Vi kunde skapa en ny komponent från den första idén till en färdig del inom 10 dagar. Med vår tidigare process skulle detta ha tagit flera veckor.
Thomas Hilger, Verkställande direktör och ägare, Lightway

Börja din NX-resa med pålitlig support och utbildning

Börja din reservdelstillverkningsresa med lätthet. Vår skräddarsydda support och flexibla erbjudanden kommer att vägleda dig på vägen.

Skala på ditt sätt

Håll dig steget före med det sömlösa Integrering av NX CAM till vår bredare digitala tillverkningslösning. Ta itu med branschens växande behov med en rad programvara för 3D-utskrift, robotik, produktionslinjedesign och mer.

Få tillgång till utbildning

Kom igång med Siemens Xcelerator Academy. Behärska NX CAM för att bli en ledande expert inom optimering av verktygs- och deltillverkningsprocesser.

Gå med i communityn

Ta kontakt med andra tillverkningsexperter, lär dig nya tekniker, dela idéer och ständigt utöka din expertis inom verktygs- och deltillverkning.

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Videoklipp | Från design till mögel: Bygga en quadcopter

Webbseminarium på begäran
| Högdynamisk svarvning för accelererad tillverkning av delar

Videoklipp
| Siemens NX möjliggör banbrytande inom cementfria knäbyten

Lyssna

Podcast Framtiden för smarta maskiner och smarta industrier

Podcast
| Förnuftig digital omvandling inom tillverkningsindustrin

Podcast
| Smart tillverkning och hållbarhet

Läsa

Infografik | Vad sätter moderna digitala maskinverkstäder före traditionella maskinverkstäder

E-bok | Lär dig att göra tillverkningens ledtid till en tillgång

Fallstudie | Prisbelönt formtillverkare förlitar sig på NX