Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Programvara för vetenskaplig upptäckt och utveckling

Förena multimodala data, AI och beräkningsmodellering över vetenskaplig upptäckt och utveckling för att möjliggöra snabbare, smartare beslut och påskynda time-to-market.

Optimera vetenskaplig upptäckt och utveckling

Innovationstakten accelererar snabbare än de flesta organisationer kan svara på — men hastighet utan precision är slöseri. Trycket ökar med ökande produktkomplexitet, exploderande datamängder och växande marknadskontroll. Inkrementella korrigeringar av isolerade verktyg och manuella försök och fel-arbetsflöden kommer inte att hålla jämna steg. Den verkliga risken är inte konkurrenterna — det är en vetenskaplig verksamhetsmodell som bromsar framstegen och begränsar effekterna av AI.

De organisationer som vinner kommer att vara de som kombinerar djup vetenskaplig förståelse med infrastrukturen för att agera snabbare, mer konsekvent och i stor skala. Det innebär att skapa en uppkopplad, intelligent vetenskaplig driftsmiljö med full spårbarhet från design till beslut — där varje experiment blir återanvändbar kunskap, och AI och simulering arbetar tillsammans för att föra banbrytande innovationer till marknaden snabbare.

80% FoU-utgifterna ökar

Utgifterna för FoU ökar — men avkastningen håller inte jämna steg. De globala läkemedelsutgifterna för FoU ökade med 80% mellan 2016 och 2024, men infrastrukturen för att omvandla den investeringen till snabbare beslut har inte hållit jämna steg.

57% Datasilor är #1 -barriären för effektiv användning av laboratoriedata

57% av forskarna nämner datasilor som det största hindret för att använda laboratoriedata effektivt, vilket gör att kritisk insikt fångas och AI inte kan leverera tillförlitliga resultat.

22% AI-skalning inom biovetenskap är fortfarande svårfångad

Endast 22% av ledarna inom biovetenskap har framgångsrikt skalat AI, och bara 9% rapporterar betydande avkastning - vilket belyser det akuta behovet av en strukturerad vetenskaplig datafond.

Förvandla vetenskapliga data till AI-klar kunskap

Hur kan du förvandla frånkopplade vetenskapliga data till återanvändbar, AI-klar kunskap som påskyndar beslut och driver utvecklingen av pipeline?

För att påskynda innovationen måste organisationer byta från isolerade system till en uppkopplad, intelligent vetenskaplig driftsmiljö — en som möjliggör AI-driven, simuleringsdriven, multimodal upptäckt med full spårbarhet från design till beslut.

1280x720-sd66-image-8

Vad gör en vetenskaplig upptäcktslösning för dig?

En sammankopplad vetenskaplig upptäckt och utvecklingsmiljö strukturerar vetenskaplig kunskap vid källan, vilket gör det möjligt för AI och simulering att fungera på högkvalitativa, återanvändbara data som ökar i värde över tid.

Förvandla din forskning och utveckling för att låsa upp skalbar innovation

Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig insikt och kommersiell produktion med en uppkopplad, intelligent driftsmiljö.

En kvinnlig forskare tittar genom ett mikroskop.

Enhetligt multimodalt sammanhang

Förena vetenskapligt sammanhang över hela FoU-livscykeln. Anslut experimentella data, dokument och resultat inom ett enda multimodalt ramverk som bevarar relationer mellan enheter, prover, analyser och instrument.

smart-tillverkning-för-pharma-landningssida-bild-anpassade-tillverkning-ebook-1920x1080-original

AI-assisterad insikt

Gå från rådata till vetenskaplig mening. Tillämpa AI på experimentella data, resultat och stödjande sammanhang för ytmönster, förklara resultat och generera tolkbara insikter - påskynda förståelsen.

siemens-livsvetenskap-lösningar-nyckel-visuell-original

Intelligent laboratorieorkestrering

Aktivera heltäckande laboratorieorkestrering som samordnar instrument, arbetsflöden, datarörelser och beslut i realtid — se till att experimenten utförs konsekvent och vetenskapliga arbetsflöden skalas tillförlitligt.

191128-foto-lab-16-9-original

Visuellt beslutsstöd

Samla experimentella data, analyser och vetenskapligt sammanhang till intuitiva översiktsvyer — vilket gör det möjligt för forskare och ledare att fatta säkra go/no-go- och prioriteringsbeslut inom upptäckter och utveckling.

living-lab-förhandsgranskning-4051-original

Vetenskapligt arbetsflöde med låg kod

Gör det möjligt för forskare att visuellt bygga och anpassa arbetsflöden över olika modaliteter med automatisering med låg kod som kopplar samman instrument, registrering, analys och AI.

living-lab-förhandsvisning-3935-original

Rättvisa, återanvändbara vetenskapliga data

Aktivera FAIR-datapraxis genom att fånga standardiserade metadata, rikt sammanhang och fullständig härstamning över system — omvandla experimentella data till pålitliga, maskinhandlingsbara tillgångar som kan återanvändas för analys och AI.

Vanliga frågor

Läs mer

Från fragmenterad data till intelligent beslutsfattande

Optimera FoU-arbetsflöden inom läkemedelsindustrin