Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Två personer som använder simuleringslösningar för tillverkningssystem i en tillverkningsanläggning.
simuleringslösningar

Simulering av tillverkningssystem

Ökande efterfrågan på kundanpassade produkter utmanar varje bransch. För att hålla jämna steg måste tillverknings-, materialhanterings- och infrastruktursystem använda simulering inom industriteknik för att öka effektiviteten utan att offra kvaliteten.

Varför utnyttja simulering inom industriteknik?

Föränderliga marknadskrav kräver industriella system som är flexibla och modulära, samtidigt som effektivitet, tillförlitlighet och kvalitet upprätthålls. Dessa system måste vara mycket automatiserade och integrerade med processer och teknik, vilket möjliggör en mer strömlinjeformad och effektiv verksamhet. För att uppnå dessa standarder vid utveckling eller drift av industriella system måste företag investera i en lösning som möjliggör en holistisk simuleringsstrategi längs värdekedjan.

90%

90% av industritillverkarna investerar för närvarande i modellering och simuleringsteknik. (Industrivecka)

65%

65% av industriella tillverkningsföretag använder modellering och simuleringsteknik för produktion och tillverkning, testning, design och utveckling och/eller forskning. (IndustryWeek)

18%

18% av industritillverkarna tycker att modellering och simuleringsteknik är mest fördelaktig för att öka produktkvaliteten, och ytterligare 10% tycker att de är mest fördelaktiga för att minska tiden till marknaden. (Industrivecka)

Accelerera industriell systemteknik

Utnyttja simulering och digital twin för att höja dina industriella system. Använd simulering under koncept, design, konstruktion och virtuell idrifttagning, och använd den digitala tvillingen i drift. Utveckla mycket modulära och flexibla industriella system, snabbare, billigare och utan att offra effektivitet, tillförlitlighet eller kvalitet.

Släpp loss kraften i simulering av tillverkningssystem

Simulera, validera och optimera dina industriella system för större flexibilitet, modularitet och effektivitet.

Utforska

End-to-end-lösning för simulering av tillverkningssystem

Implementera en holistisk simuleringslösning för industriella system för att avslöja kraften i simulering och den omfattande digitala tvillingen. Minska fysiska prototyper och virtuellt validera och optimera dina system baserat på insikter och data. Förkorta tiden till marknaden och leverera dina projekt inom budgeten.

Det initiala tilläggsarbetet lönar sig och erbjuder ett verkligt mervärde i varje enskilt fall. Med vår expertis inom simulering når vi snabbare fram till högkvalitativa, felsäkra program och anläggningar.
Thomas Grahl, Chef Direktör, Blue Automation GmbH

Starta din simuleringsresa för tillverkningssystem

Implementera simuleringslösningar för tillverkningssystem med pålitlig support och utbildning

Skala på ditt sätt

Släpp lös simuleringens fulla potential med SIMATIC S7-PLCSIM Avancerad. Distribuera på plats och skala för att hantera ett brett spektrum av automatiseringsprojekt, från småskaliga till storskaliga komplexa system.

Få tillgång till utbildning

Anta SIMATIC S7-PLCSIM Advanced och behärska dess element med lätthet. Kom igång och lär dig de viktigaste stegen för att utföra virtuell driftsättning med användbara tips och träningsmaterial.

Gå med i communityn

Utforska vår användarforum för att diskutera frågor, utbyta erfarenheter med samhället eller skicka in en supportbegäran om personlig teknisk assistans - vi hjälper dig.

Vanliga frågor

Läs mer

Läsa

Blogg | Öka effektiviteten med virtuell idrifttagning

E-bok | Snabba upp läkemedelsprocessdesign med digital twin

Fallstudie | Minska projekttiden med 30% med simuleringsprogramvara

Lyssna

Podcast | Värdet av att virtuellt simulera industriella system

Podcast | Öka fabriksprestanda med den körbara digital twin

Titta

Webbseminarium på begäran | Öka livscykeleffektiviteten genom att simulera verkligheten

Videoklipp | AI inom läkemedel: Digitala tvillingar som tillväxtfaktor

Webbseminarium på begäran | Förbättra hastighet, effektivitet och motståndskraft i utvecklingen av biofarmaceutiska läkemedel