Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Brandskydd för litiumjonbatteriets energilagring

Energilagringssystem är viktiga för avbrottsfri strömförsörjning och spelar en avgörande roll för att stabilisera nätfluktuationer genom lastbalansering. Siemens utmärker sig som den enda leverantören som erbjuder ett VDS-certifierat brandskyddskoncept för energilagring av litiumjonbatterier.

Utmaning

Litiumjonlagringsanläggningar innehåller högenergibatterier i kombination med mycket brandfarliga elektrolyter. Dessutom är de benägna att snabbt tända och explodera i värsta fall. Sådana bränder kan ha en betydande ekonomisk inverkan på organisationer.

Lösning

Snabb detektering av elektrolytgaspartiklar och släckning är nyckeln till ett framgångsrikt brandskyddskoncept. Sedan december 2019 erbjuder Siemens ett VDS-certifierat brandskyddskoncept för energilagringssystem för litiumjonbatterier.

Vår lösning

En FDA241 aspirerande rökdetektor

Tidigast möjliga upptäckt

FDA241 aspirerande rökdetektor upptäcker elektrolytångor tidigt och pålitligt tack vare sin patenterade optiska detekteringsteknik med dubbla våglängder. Det utlöser också alla andra nödvändiga kontrollfunktioner. Detta gör den till den perfekta lösningen för tidig upptäckt av elektriska bränder.

En branddetektor med flera sensorer FDOOTC241

Avancerad branddetektering

Våra banbrytande detektorer, powered by unik ASATechnology, omdefinierar säkerhetsstandarder i utmanande miljöer. Genom att sömlöst integrera rök-, värme- och CO-detektering erbjuder dessa detektorer oöverträffad känslighet för ett brett spektrum av röktyper tack vare sina dubbla optiska sensorer.

En Sinorix NXN N2 brandsläckare

Undertryckning och släckning

Sinorix NXN N2 använder kväveundertryckningsmedel som är miljövänligt. Den erbjuder enastående dämpningsegenskaper mot många typer av bränder och lämnar inga rester efter sig när den aktiveras. På så sätt hjälper det att dämpa bränder nästan omedelbart, vilket minimerar potentiella skador.

Teknisk expertis och support

Med ett fast engagemang för att säkerställa högsta säkerhet för våra kunder och deras miljöer, utsätter vi konsekvent våra brandsäkerhetsprodukter för testning. Vi testar batterier med våra produkter regelbundet på Battery Testing Centre i Altenrhein, Schweiz. Denna expertis utgör grunden för det stöd vi erbjuder våra värderade kunder och ger dem robusta brandsäkerhetsstrategier.

Nyfiken på att bevittna vårt testcenter från första hand? Kontakta oss idag och ta det första steget mot att höja dina brandsäkerhetsstandarder.

Utforska relaterade resurser

Nedladdningar

Nedladdningscenter | Datablad, manualer, broschyrer och mer

Broschyr | Brandskydd för litiumjonbatterisystem

Vitbok | Brandskydd för litiumjonbatterilagringssystem

Videor

Webinarium | Tidig upptäckt och dämpning av litiumjonbatterier

Innovationssamtal | Brandskydd för energilagringssystem för litiumjonbatterier